Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhetssystemet PSRmodular er en fleksibel sikkerhetsløsning for overvåking av maskinen eller anlegget. Den fritt konfigurerbare basismodulen fungerer som overvåking av forskjellige sikkerhetsanordninger, som f. eks. nødstopp, beskyttelsesdører og lysporter. Basismodulen har sikre inn- og utganger samt signalutganger og taktutganger.
PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Sikkerhetsmodul
1300897
Konfigurerbar sikkerhetsmodul (basismodul), 8 SDI, 4 SDO, 4 reset-innganger eller 4 signalutganger, 4 taktutganger, kan utvides via TBUS, opptil SIL 3, kategori 4/PL e, pluggbare push-in-klemme, TBUS-kontakt ikke inkludert, integrert gateway-funksjonalitet
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Anvendelse | Nødstopp |
| Lysrist | |
| Beskyttelsesdør | |
| Sikker utkobling | |
| Styring | 1- og 2 kanals |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaksjonstid | Se brukerhåndbok |
| Gjenstarttid | min. 5 s (Boot-tid) |
| maks. 10 s (Boot-tid) | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 9,85 W (ved maks. tillatt belastning) |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Grensesnitt | Monteringsskinne-TBUS, tilkobles mastermodulen, inngår ikke i leveransen |
| Merkestøtspenning/isolering | Se databladet, kapittel «Isolasjonskoordinering». |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern avsikring, typisk 4 A) |
| Merke-styrematestrøm IS | 120 mA (eff typ. inaktiv ved alle utganger) |
| 100 mA (uten kommunikasjon via nettverk) | |
| 185 mA (Strømtopper hvert 1,55 s med nettverkskommunikasjon) | |
| Inngangseffekt på US | typ. 2,88 W (Utganger inaktive) |
| Innkoblingsstrøm | < 14,4 A (Δt = 0,5 ms ved Us) |
| Filtertid | typ. 3 ms (på A1 ved spenningsfall ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse |
| Gjenkjenning av overspenning; ja, ved 33 V | |
| Sikring | typ. 4 A (A1) |
| Digital: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Beskrivelse av inngang | Sikkerhetsrettede digitale innganger |
| NPN, IEC 61131-2 type 3 | |
| Antall innganger | 8 (4 x 2-kanals, 8 x 1-kanals) |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (for sikkert AV) |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Inngangsstrømområde "0"-signal | < 0,5 mA |
| Innkoblingsstrøm | maks. 110 mA (Δt = 6 µs) |
| Filtertid | min. 3 ms ±2 ms (innstillbar) |
| maks. 250 ms ±2 ms (innstillbar) | |
| Testimpulsfrekvens ≥ 2 x innstilt filtertid, min. Testimpulsfrekvens > 10 ms | |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. inngang) |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | maks. 1 kΩ (Inngangs- og resetkrets ved US) |
| Strømopptak | typ. 6 mA (typ. ved US) |
| maks. 6 mA (med styrespenning 28,8 V DC) | |
| Digital: Reset-innganger (FBK) | |
| Beskrivelse av inngang | konfigurerbar (som signalutgang eller Reset-inngang) |
| NPN, IEC 61131-2 type 2 | |
| Antall innganger | 4 |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (for sikkert AV) |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Inngangsstrømområde "0"-signal | < 2 mA |
| Innkoblingsstrøm | maks. 600 mA (Δt = 10 μs) |
| Filtertid | 250 ms (Testimpulshastighet > 1 s) |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. inngang) |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 1 kΩ (Inngangs- og resetkrets ved US) |
| Strømopptak | typ. 12 mA (typ. ved US) |
| maks. 12 mA (med styrespenning 28,8 V DC) | |
| Digital: O1, O2, O3, O4 | |
| Beskrivelse av utgang | sikkerhetsrettede digitale utganger |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 type 0,25 (vær oppmerksom på varig grensestrøm) | |
| Antall utganger | 4 (2 x 2-kanals, 4 x 1-kanals) |
| Kortslutningsbeskyttelse | nei |
| Lekkstrøm | < 500 µA (i Low-modus) |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. utgang) |
| Maks. kapasitiv last | maks. 820 nF |
| Maks. induktiv last | maks. 2,4 mH (se beskyttelseskobling) |
| Varig grensestrøm | 400 mA (pr. kanal, se derating) |
| 1,6 A (Sumstrøm for alle sikre digitale utganger) | |
| Innkoblingsstrøm | maks. 600 mA (Δt < 25 ms) |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC (Forsyning via A1) |
| Nominelt utgangsspenningsområde | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (inkl. alle toleranser, inkl. ripple US - 0,7 V) |
| Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tsyklus [Hz] |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | < 0,3 V |
| Testimpulser | < 235 µs (Testimpulsbredde, low-testimpulser) |
| ≥ 650 ms (Testimpulsfrekvens low-testimpulser) | |
| < 150 µs (Testimpulsbredde, high-testimpulser) | |
| ≥ 1,5 s (Testimpulsfrekvens, high-testimpulser) | |
| Utladingskobling | Ja, intern |
| Signalisere: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Beskrivelse av utgang | ikke sikkerhetsrelatert, konfigurerbar (som signalutgang eller Reset-inngang) |
| Antall utganger | 4 (digital, PNP) |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | maks. 0,1 V |
| Utgangsspenningsområde | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spenning | 24 V DC (via A1) |
| Maks. innkoblingsstrøm | 1,1 A (Δt = 3 s ved Us) |
| Varig grensestrøm | 100 mA (pr. kanal) |
| 400 mA (Sumstrøm av alle digitale signalutganger) | |
| Lekkstrøm | maks. 4,5 mA (i Low-modus) |
| Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tsyklus [Hz] |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrensning ved 1,1 A) |
| Utladingskobling | Nei |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. utgang) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Antall utganger | 4 (digital, PNP) |
| Spenning | 24 V DC (via A1) |
| Maks. innkoblingsstrøm | 1,1 A (Δt = 3 s ved Us) |
| Varig grensestrøm | 100 mA (pr. kanal) |
| 400 mA (Sumstrøm for alle utganger) | |
| Testimpulser | ≤ 200 µs (Testimpulsbredde) |
| Testimpulsfrekvens = 8 x tsyklus [ms] | |
| Ingen lystestimpulser/high-testimpulser tillatt. | |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrensning ved 1,1 A) |
| Ledningslengde | maks. 100 m |
| Maks. kapasitiv last | maks. 470 nF |
| Maks. induktiv last | maks. 2,4 mH |
| Utladingskobling | Ja, intern |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Data: Nettverksgrensesnitt | |
| Kommunikasjonsprotokoll | PROFINET |
| EtherCAT® | |
| EtherNet/IP™ | |
| Modbus TCP | |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s (Fulldupleks) |
| Data: Servicegrensesnitt | |
| Tilkoblingstype | USB 2.0 type C |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Kabellengde, maks. | 3 m |
| Data: Local bus | |
| Merk | via T-konnektor PSR-TBUS |
| Statusindikator | 1 x LED (grønn), 1 x LED (oransje), 1 x LED (blå) |
| 4 x LED (grønn, gul, rød) | |
| 12 x LED (gul) | |
| 2 x LED (grønn, rød) | |
| Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
| Feilindikator | 2 x LED (rød) |
| Bredde | 45,2 mm |
| Høyde | 112,58 mm |
| Dybde | 113,6 mm |
| Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | e (2-kanals kobling) |
| d (1-kanals kobling) | |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved tokanals kobling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved enkanals kobling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanals kobling) |
| 2 (1-kanals kobling) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen dugging) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 10g i Δt = 16 ms (varig støt, 1000 støt pr. romretning) |
| Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2 g |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Vær oppmerksom på derating |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 1300897 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DNA361 |
| Produktnøkkel | DNA361 |
| GTIN | 4063151545550 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 246 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 246 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
CP-MSTB - Kodeprofil 1734634
-
CR-MSTB - Koderytter 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - T-konnektor 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - T-konnektor 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Konfigurasjonsminne 1105142
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Forbindelseskabel 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Forbindelseskabel 1021809
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filterklemme 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Filterklemme 2904477
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
Dine fordeler
Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Kan utvides fleksibelt med sikre inn- og utganger
Tilkoblingsmulighet for feltbuss-Gateways for toveis kommunikasjon mellom basismodul og overordnet kontroller
Tidsbesparende installering uten bruk av verktøy, takket være Push-in Technology
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20
Integrerte gateway-funksjoner for PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo