Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhetssystemet PSRmodular er en fleksibel sikkerhetsløsning for overvåking av maskinen eller anlegget. Den fritt konfigurerbare basismodulen fungerer som overvåking av forskjellige sikkerhetsanordninger, som f. eks. nødstopp, beskyttelsesdører og lysporter. Basismodulen har sikre inn- og utganger samt signalutganger og taktutganger.
PSR-M-B4-SDI16-SDO4-DO4-PI
-
Sikkerhetsmodul
1738572
Konfigurerbar sikkerhetsmodul (basismodul), 16 sikre innganger, 4 sikre utganger, 4 reset-innganger, 4 signalutganger, 4 taktutganger, opptil SIL 3, kat. 4/PL e, pluggbar push-in-klemme
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaksjonstid | maks. 22 ms ... 24 ms |
| Gjenstarttid | min. 5 s (Boot-tid) |
| maks. 10 s (Boot-tid) | |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Merkestøtspenning/isolering | Se databladet, kapittel «Isolasjonskoordinering». |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern avsikring, typisk 4 A) |
| Filtertid | typ. 5 ms (på A1 ved spenningsfall ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Antiparallell polaritetsbeskyttelse |
| Digital: IN1 ... IN16 | |
| Beskrivelse av inngang | Sikkerhetsrettede digitale innganger |
| EN 61131-2 type 1 | |
| Antall innganger | 16 |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (for sikkert AV) |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 28,8 V DC |
| Inngangsstrømområde "0"-signal | < 1 mA |
| Filtertid | min. 3 ms ±2 ms (innstillbar) |
| maks. 250 ms ±2 ms (innstillbar) | |
| Testimpulsfrekvens ≥ 2 x innstilt filtertid, min. Testimpulsfrekvens > 10 ms | |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. inngang) |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | maks. 1,2 kΩ (Inngangs- og resetkrets ved US) |
| Strømopptak | typ. 8 mA (typ. ved US) |
| maks. 10 mA (med styrespenning 28,8 V DC) | |
| Digital: Reset-innganger (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
| Beskrivelse av inngang | ikke sikkerhetsrelatert (konfigurerbar) |
| IEC 61131-2 type 3 | |
| Antall innganger | 4 |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Inngangsstrømområde "0"-signal | < 1 mA |
| Filtertid | 250 ms ±2 ms (Testimpulsfrekvens > 500 ms) |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. inngang) |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 1,2 kΩ (Inngangs- og resetkrets ved US) |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømopptak | typ. 10 mA (typ. ved US) |
| maks. 13 mA (med styrespenning 28,8 V DC) | |
| Digital: O1A, O1B, O2A, O2B, O3A, O3B, O4A, O4B | |
| Beskrivelse av utgang | sikkerhetsrettede digitale utganger |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 type 0,5 (vær oppmerksom på varig grensestrøm) | |
| Antall utganger | 8 (kan brukes som 4 x 2 kanals utganger) |
| Beskyttelseskobling | Varistor |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrensning ved 1,1 A) |
| Lekkstrøm | maks. 500 µA |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. utgang) |
| Ohmsk last | min. 50 Ω (Vær oppmerksom på varig grensestrøm) |
| Maks. kapasitiv last | maks. 680 nF |
| Maks. induktiv last | maks. 1,4 mH |
| Varig grensestrøm | 400 mA (pr. kanal) |
| 3,2 A (Sumstrøm for alle sikre digitale utganger) | |
| Innkoblingsstrøm | maks. 750 mA (Δt 1 s) |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC (Forsyning via A1) |
| Nominelt utgangsspenningsområde | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
| Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tsyklus [Hz] |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | < 1,5 V |
| Testimpulser | < 80 µs (Testimpulsbredde, low-testimpulser) |
| Testimpulsfrekvens low-testimpulser > 2 x Tsyklus | |
| < 20 µs (Testimpulsbredde, high-testimpulser) | |
| ≥ 1,5 s (Testimpulsfrekvens, high-testimpulser) | |
| Utladingskobling | Ja, intern |
| Signalisere: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Beskrivelse av utgang | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| ikke sikkerhetsrelatert | |
| Antall utganger | 4 |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | maks. 0,1 V |
| Utgangsspenningsområde | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spenning | 24 V DC (via A1) |
| Maks. innkoblingsstrøm | 1,1 A (Δt = 3 s ved Us) |
| Varig grensestrøm | 100 mA (pr. kanal) |
| 400 mA (Sumstrøm av alle digitale signalutganger) | |
| Lekkstrøm | maks. 100 µA |
| Ohmsk last | min. 180 Ω (Vær oppmerksom på varig grensestrøm) |
| Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tsyklus [Hz] |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrensning ved 1,1 A) |
| Utladingskobling | Nei |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. utgang) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Beskrivelse av utgang | PNP, IEC 61131-2 type 0,5 |
| Antall utganger | 4 |
| Spenning | 24 V DC (via A1) |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | maks. 0,1 V |
| Maks. innkoblingsstrøm | 1,1 A (Δt = 3 s ved Us) |
| Varig grensestrøm | 100 mA (pr. kanal) |
| 400 mA (Sumstrøm for alle utganger) | |
| Lekkstrøm | maks. 100 µA |
| Testimpulser | ≤ 220 µs (Testimpulsbredde) |
| Testimpulsfrekvens = 8 x tsyklus [ms] | |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrensning ved 1,1 A) |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. utgang) |
| Maks. kapasitiv last | maks. 470 nF |
| Maks. induktiv last | maks. 2,4 mH |
| Utladingskobling | Ja, intern |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Statusindikator | 1 x LED (grønn), 1 x LED (oransje) |
| 4 x LED (grønn, rød) | |
| 20 x LED (gul) | |
| Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
| Feilindikator | 2 x LED (rød) |
| Bredde | 45,2 mm |
| Høyde | 107,74 mm |
| Dybde | 113,6 mm |
| Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | e (2-kanals kobling) |
| d (1-kanals kobling) | |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved tokanals kobling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved enkanals kobling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanals kobling) |
| 2 (1-kanals kobling) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen dugging) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 10g i Δt = 16 ms (varig støt, 1000 støt pr. romretning) |
| Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Vær oppmerksom på derating |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 1738572 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DNA361 |
| Produktnøkkel | DNA361 |
| GTIN | 4067923301719 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 400 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 300 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Liten husbredde på kun 45,2 mm
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo