PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-SC - Sikkerhetsmodul
1300899

Konfigurerbar sikkerhetsmodul (basismodul), 8 SDI, 4 SDO, 4 reset-innganger eller 4 signalutganger, 4 taktutganger, kan utvides via TBUS, opptil SIL 3, kategori 4/PL e, pluggbare skrumoduler, TBUS-kontakt ikke inkludert, integrert gateway-funksjonalitet

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Kan utvides fleksibelt med sikre inn- og utganger
Tilkoblingsmulighet for feltbuss-Gateways for toveis kommunikasjon mellom basismodul og overordnet kontroller
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20
Integrerte gateway-funksjoner for PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP