PSR-M-B4-SDI16-SDO4-DO4-SC - Sikkerhetsmodul
1738576

Konfigurerbar sikkerhetsmodul (basismodul), 16 sikre innganger, 4 sikre utganger, 4 reset-innganger, 4 signalutganger, 4 taktutganger, opptil SIL 3, kat. 4/PL e, pluggbar skrumodul

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Liten husbredde på kun 45,2 mm
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20