PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-PI - Tilleggsmodul
1104889

Sikker tilleggsmodul med 8 sikre innganger og 4 sikre utganger, 4 resetinnganger eller 4 signalutganger, 4 taktutganger, TBUS-grensesnitt, opptil SIL 3, kat. 4 / PL e, pluggbar push-in-rekkeklemme, TBUS-forbinder følger med

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Tidsbesparende installering uten bruk av verktøy, takket være Push-in Technology
Liten husbredde på kun 22,6 mm
Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20