Nødstoppbryter i IP65-hus, sammen med passende evalueringsenhet egnet opptil PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), oppbyggingsmontering, 5-polet M12-tilkobling
Nødstoppknapp
Med våre TÜV-sertifiserte nødstoppknapper setter du maskinen eller anlegget umiddelbart i sikker modus i nødstilfeller. Våre kommandoenheter med nødstoppfunksjon er egnet for anvendelser etter EN ISO 13850 og EN 60204-1. Velg en av våre bruksklare løsninger til din standardapplikasjon, eller sett sammen en egnet nødstoppløsning helt i tråd med behovene dine.
Nødstoppbryter, sammen med passende evalueringsenhet egnet opptil PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), frontplatemontering, 5-polet M12-tilkobling
Kontaktgiver til modulære nødstoppbrytere med tvangsåpnekontakt (NC) for sikkerhetsrettet utkobling, sammen med passende evalueringsenhet egnet opptil PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Kontaktgiver for modulære nødstoppbrytere med tvangsåpnekontakt (NC) for sikkerhetsrettet utkobling, sammen med passende evalueringsenhet egnet opptil PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), Montering av utstyr kun med 4 kontaktgivere
Nødstoppbryter, sammen med passende evalueringsenhet egnet opptil PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), belysning for visning av driftsklar tilstand, frontplatemontering, flatpluggtilkobling
Modulholder til modulære nødstoppbrytere, forbinder kontaktblokk og betjeningsorgan med bajonettlås, egnet til fem elementer
Betjeningsorgan til modulære nødstoppbrytere, til kombinasjonen med modulholder og kontaktgiver som funksjonsonsegnet enhet, frontplatemontering, bajonettlås
Nødstoppbryter, sammen med passende evalueringsenhet egnet opptil PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), frontplatemontering, flatpluggtilkobling
Modulholder til modulære nødstoppbrytere, forbinder kontaktblokk og betjeningsorgan med bajonettlås, egnet til tre elementer
Betjeningsorgan med blokkeringsbeskyttelseskrage, til modulære nødstoppbrytere, til kombinasjonen med modulholder og kontaktgiver som funksjonsonsegnet enhet, frontplatemontering, bajonettlås
###Dine fordeler
- Økt arbeidssikkerhet grunnet statusindikator med belysning aktiv eller inaktiv
- Rask diagnostikk på stedet grunnet farget koblingsposisjonsindikator
- Selvovervåket NØDSTOPP-kontaktgiver gir beskyttelse mot monteringsfeil
Statusindikator med belysning aktiv/inaktiv
Økt arbeidssikkerhet
Maskiner og anlegg bygges i stadig større grad modulært. Ikke alle maskin- og anleggsdeler er i drift permanent. For å kunne skille aktive NØDSTOPP-enheter fra inaktive NØDSTOPP-enheter pålitelig ved fare kan det i henhold til standard EN ISO 13850 benyttes knapper med belysning.
Hvis en maskindel er i drift, har den aktive NØDSTOPP-knappen belysning. Hvis aktuell maskindel ikke er tilkoblet, har NØDSTOPP-knappen ingen belysning. Knappen vil være inaktiv og optisk ikke angitt som aktiv NØDSTOPP/NØDSTANS.
Farget koblingsposisjonsindikator på knapp som ikke er betjent
Rask diagnostikk på stedet
Spesielt i større anlegg er det ofte tidkrevende å finne en utløst NØDSTOPP-knapp. For tidsbesparende diagnostikk på stedet har samtlige av våre NØDSTOPP-kommandoenheter en farget koblingsposisjonsindikator. Etter betjening vil knappene slik umiddelbart kunne skilles fra knapper som ikke har blitt betjent.
Modulær NØDSTOPP-knapp med selvovervåkende kontaktgiver
Beskyttelse mot monteringsfeil
Monter selvovervåkende NØDSTOPP-kontaktgivere på våre modulære NØDSTOPP-enheter. Slik settes maskinen automatisk i sikker tilstand, dersom det ved montering av NØDSTOPP-knappen oppstår feil eller skader mellom kontaktgiver og betjeningsorgan. Etter korrekt installering setter du maskinen i drift som vanlig.
Selvovervåkende kontaktgivere sørger slik til enhver tid for pålitelig stillstand eller utkobling av anlegget ditt.
Portefølje med bruksklare NØDSTOPP-løsninger
###Bruksklare løsninger for din standardapplikasjon
Implementer NØDSTOPP-anordningen raskt og enkelt ved å benytte våre prekonfigurerte knapper.
Vår portefølje åpner for enkel og rask montering, alt etter krav: Installer løsningen rett i felten, på operatørpanelet eller i maskinens automasjonskap. Som alternativ finnes våre NØDSTOPP-knapper med fempolet M12-tilkobling og installering via Plug-and-Play.
Kombinasjonsmuligheter modulær NØDSTOPP
Modulært system for individuelle bruksformål
Våre modulære NØDSTOPP-kommandoenheter gir økonomisk effektive sikkerhetsløsninger helt etter dine behov.
Du kan kombinere betjeningsorgan, modulholder og kontaktgiver individuelt. Om ønsket kan du integrere tilleggsfunksjoner som blokkeringsbeskyttelseskrage med belysning, for å oppnå enda bedre sikkerhet.
Modulært NØDSTOPP-system
Mer informasjon
Hva er forskjellen mellom NØDSTOPP og NØDSTANS?
NØDSTANS-funksjonen brukes til å sette en maskin raskest mulig i stillstandsmodus ved truende farer for operatøren. NØDSTANS-kommandoen stanser en bevegelse på maskinen som innebærer farer, for eksempel en mekanisk dreiebevegelse.
NØDSTOPP-funksjonen er relevant sammen med elektrisk energi. NØDSTOPP-anordninger gjør et system umiddelbart energiløst for å beskytte operatøren mot farer som for eksempel elektrisk støt.
Hvordan fungerer NØDSTOPP/NØDSTANS?
NØDSTOPP/NØDSTANS betjenes manuelt. Den røde knappen låses når den betjenes, og kan kun frigjøres igjen manuelt. På den måten kan man være trygg på at anlegget forblir i sikker tilstand frem til faren er eliminert.