PSR-ESS-M2-H110-2000-A - Nødstoppknapp
1221735

Nødstoppbryter i IP65-hus, sammen med passende evalueringsenhet egnet opptil PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), oppbyggingsmontering, 5-polet M12-tilkobling

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Beskyttelsesgrad IP65 åpner for montering direkte i maskinen
Færre kablingsfeil grunnet enhetlig 5-polet M12-tilkobling
Rask diagnostikk på stedet grunnet farget koblingsposisjonsindikator
I applikasjoner med passende evalueringsenhet egnet opptil PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)