Phoenix Contact nødstoppbrytere er elektromagnetiske koblingsenheter med beskyttelsesfunksjon. De brukes til sikker utkobling eller stans av maskiner og anlegg for å unngå eller redusere personskader og materielle skader. Porteføljen omfatter et modulært system samt en prekonfigurert løsning. De modulære nødstoppbryterne består av følgende komponenter: - Betjeningsorgan PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modulholder PSR-ESS-ACC-CB1-C...
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC
-
Kontaktgiver
1396559
Kontaktgiver for modulære nødstoppbrytere med tvangsåpnekontakt (NC) for sikkerhetsrettet utkobling, sammen med passende evalueringsenhet egnet opptil PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), Montering av utstyr kun med 4 kontaktgivere
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkjennings-ID: E140324CCC-SDoC
Godkjennings-ID: 2021960305000263Funksjonell sikkerhet
Godkjennings-ID: B 029429 0031Kompatible produkter
Dine fordeler
Modulært system skaper en økonomisk effektiv løsning for individuelle bruksformål
Tvangsåpnende etter IEC 60947-5-1
I applikasjoner med passende evalueringsenhet egnet opptil PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Montering av utstyr med 4 kontaktgivere