Phoenix Contact nødstoppbrytere er elektromagnetiske koblingsenheter med beskyttelsesfunksjon. De brukes til sikker utkobling eller stans av maskiner og anlegg for å unngå eller redusere personskader og materielle skader. Porteføljen omfatter et modulært system samt en prekonfigurert løsning. De modulære nødstoppbryterne består av følgende komponenter: - Betjeningsorgan PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modulholder PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Sikker kontaktgiver PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC eller PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Ved behov kan ytterligere kontaktgivere kombineres.
PSR-ESS-M0-H100
-
Aktivator
1221758
Betjeningsorgan til modulære nødstoppbrytere, til kombinasjonen med modulholder og kontaktgiver som funksjonsonsegnet enhet, frontplatemontering, bajonettlås
Produktdetaljer
UL Listed
Godkjennings-ID: E140324cUL Listed
Godkjennings-ID: E140324Functional Safety
Godkjennings-ID: B 029429 0031 Rev01Kompatible produkter
Dine fordeler
Modulært system skaper en økonomisk effektiv løsning for individuelle bruksformål
Bajonettlås åpner for verktøyløs montering med betjeningsorganet
Rask diagnostikk på stedet grunnet farget koblingsposisjonsindikator