Høy anleggstilgjengelighet for intralogistikk

Intralogistikk: Transportsystem transportbånd med flasker

I disse tider underligger intralogistikkmarkedet stadige endringer og høyere krav. Transportbånd, -systemer og høyreollagre er selve kjerneelementene i logistikken. Raskere leveringer, økende leveransemengder eller returvolum: Alt dette krever fleksible proesser og effektive transportsystemer, samtidig som anleggstilgjengeligheten må være optimal.

Utfordringer


Intralogistikk: Motorer i et høyreollager

Systemene må fungere sikkert og effektivt

Systemene innen intralogistikk driftes i første rekke av trefaseasynkronmotorer. For at bevegelsesforløpene skal bli så effektive, sikre og fleksible som mulig, er enkle løsninger viktigere enn noen gang.
Her er det flere utfordringer som må overvinnes:

  • Overlast: Motorer kan bli overlastet, noe som kan føre til skade.
  • NØDSTOPP: I en nødsituasjon må motoren slås av på en sikker måte.
  • Termisk belastning: Høy belastning kan føre til at motoren blir overopphetet.
  • Plassbehov: Motorstyringsenheter krever ofte mye plass i automasjonsskapet.
  • Kompleksiteten ved installasjonen: Installasjon og idriftsetting kan være tidkrevende og komplisert.

Vår løsning


Zoomperspektiv høyreollager innen intralogistikk

Den kompakte og enkle løsningen for varetransport og materialflyt Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Sikker, enkel og effektiv drift av trefaseasynkronmotorer er et viktig mål ved mange typer bruk innen logistikk.

Med CONTACTRON-Speed-Starter tilbyr Phoenix Contact en kompakt løsning med intuitiv betjening. Alle nødvendige funksjoner for enkel motorapplikasjon er integrert:

  • Forskjellige turtall (vanlig kjøring, krypgang)
  • Mykstart
  • Rampefunksjon
  • Safe Torque Off
  • Effektiv energibruk

Dine fordeler

  • Økonomisk effektiv løsning med alle nødvendige funksjoner for ulike turtall og mykstart
  • Ulike hastigheter for posisjonering, start og unngåelse av kollisjoner
  • Effektiv energibruk for drift av IE2-motorer etter EUP-Lot-direktiv
  • Safe Torque Off (STO) for sikker drift
  • Enkel idriftsetting uten programmeringskunnskaper

Fleksible hastigheter og effektiv energibruk

Interaktiv Image Map: 3D-applikasjonsbilde av et logistikksenter
Vifte med høy startstrøm
For å unngå høye startstrømmer, f.eks. med store vifter, kan en mykstart av motoren brukes.
Vifte med høy startstrøm
Forhindre kollisjon ved transportbånd
Et transportbånd bremses forsiktig ned ved hjelp av rampefunksjonen (forhindring av kollisjon).
Forhindre kollisjon ved transportbånd
Effektiv energibruk ved transportbånd
Effektiv drift av motorer i samsvar med EUP-Lot-direktivet (energieffektivitetsdirektivet) i logistikksystemet ditt.
Effektiv energibruk ved transportbånd
Reolbetjeningsenhet med forskjellige transportfaser
Vanlig kjøring for rask transportfase, og krypgang for langsom posisjoneringsfase.
Reolbetjeningsenhet med forskjellige transportfaser

Fasit


CONTACTRON-turtallsstarter på monteringsskinne

Enkel, effektiv og trygg drift av trefaseasynkronmotorer

CONTACTRON-turtallsstarteren beskytter motorer ved overlast ved å slå av i henhold til belastningskurven. Den muliggjør sikker avstengning i nødstilfeller takket være STO-funksjonen (Safe Torque Off), uten behov for ekstra kontaktorer. Den integrerte termiske akkumulatoren sørger for at motoren slås av raskere under høy belastning for å forhindre overoppheting. Takket være den kompakte byggeformen krever turtallsstarteren minimal plass i automasjonsskapet. I tillegg gjør den enkle kablingen og det intuitive betjeningskonseptet installasjon og igangkjøring mye enklere.

Intralogistikk: Motorer i et høyreollager

Mykstart og ulike turtall

  • Økonomisk effektiv løsning med alle nødvendige funksjoner for ulike turtall og mykstart
  • Ulike hastigheter for posisjonering, start og unngåelse av kollisjoner
  • Effektiv energibruk for drift av IE2-motorer etter EUP-Lot-direktiv
  • Safe Torque Off (STO) for sikker drift
  • Enkel oppstart uten programmeringskunnskaper