Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: rød
Enkeltreleer og tilbehør
Med våre pluggbare enkeltreleer og vårt omfattende tilbehør er du alltid fleksibel. Enkel og rask utskiftning av releer sikrer høy anleggstilgjengelighet i applikasjonen din. Vi tilbyr et bredt utvalg av tilbehør til relésystemet ditt, fra egnet merkemateriell og potensialfordelingssystemer og helt til multifunksjonelle tidsmoduler.
Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: blå
Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC
Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: grå
Pluggbare industrireleer med effektkontakter, fire vekselkontakter, prøvetast, statusdiode, friløpsdiode, mekanisk posisjonsindikator, polaritet A1+, A2-, spolespenning 110 V DC
Releholdebøyle, med utstøterfunksjon og monteringsmulighet for merkemateriell, passer til relesokkel RIF-2, for industrirelé
Pluggbare industrireleer med effektkontakter, fire vekselkontakter, prøvetast, statusdiode, friløpsdiode, mekanisk posisjonsindikator, polaritet A1+, A2-, spolespenning 220 V DC
Isolasjonsplate, tykkelse 2 mm, plasseres på begynnelsen og slutten av hver PLC-klemmelist. Ytterligere funksjoner: Optisk skille av grupper, sikkert skille av ulike spenninger ved nabo-PLC-INTERFACEs i henhold til DIN VDE 0106-101, skille
Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3 ... 33 V DC / 3 A
Pluggbare industrireleer med effektkontakter, fire vekselkontakter, prøvetast, statusdiode, mekanisk posisjonsindikator, inngangsspenning 230 V AC
Dine fordeler
- Høy anleggstilgjengelighet takket være lett utskiftbare releer
- Spar tid ved kabling med vårt omfattende utvalg av tilbehør og Plug-and-Play-kablingsløsninger
- Effektiv installasjon takket være nyttige potensialfordelingssystemer, for eksempel lasker, til relésystemet ditt
- Tydelig merking med egnet merkemateriell
Hjelperelé for betjening og kobling på områder med strenge krav til sikkerhet
Hjelpereleene er utmerket for bruk i styre- og overvåkingsanlegg. De sikrer potensialskille mellom hjelpe- og styrestrømskretser. Til tross for den høye koblingseffekten har hjelpereleene et lavt egenenergiforbruk. Dermed er de optimale for eksempel for bruk i trafostasjoner.
Akseankerreleet betjener alle kontakter samtidig, uten mellomkobling av hendler. De pluggbare hjelpereleene monteres raskt og sikkert på tilhørende sokkelmodul.
Dine fordeler med våre hjelpereleer:
- Pålitelig drift over lang tid grunnet høy koblingskapasitet
- Kompakt byggeform gir plassbesparende installering
- Enkel oppstart via prefabrikkerte pluggforbindelser