Fallklaffreleer

Fallklaffreleer for visning av fare- og driftstilstander

For å vise statusen i kontrolltavler, på kontrollpulter og i blindkoblingsskjemaer benyttes fallklaff- eller signalreleer. De forhåndsdefinerte kontakttilordningene gir rask idriftsetting. Disse halv- eller helautomatiserte variantene utmerker seg med oversiktlige visningsflater. Den robuste konstruksjonen gir pålitelig drift også ved røffe miljøforhold.

Fallklaffrelé montert i automasjonskapfront

Dine fordeler Rask oversikt over anleggsstatus

  • Prekonfigurerte meldinger betyr rask oppstart
  • Pålitelig drift over lang tid grunnet robust oppbygging
  • Predefinerte kontakttilordninger for mange forskjellige bruksmuligheter

Virkemåte fallklaffreleer Halv- og helautomatiserte utførelser

Interaktiv Image Map: Halv- og helautomatiserte fallklaffreleer
Halvautomatisert virkemåte
Manuell meldingsbekreftelse med automatisk tilbakestilling av indikatorområdene når feilen er utbedret
Halvautomatisert virkemåte
Helautomatisert virkemåte
Automatisk tilbakestilling av indikatorområdene når feilen er utbedret, uten manuell bekreftelse
Helautomatisert virkemåte
Monteringsvariant av signalrelé manuell MR 11

Fallklaffrelé med manuell meldingsbekreftelse

Halvautomatisk fallklaffrelé

Det halvautomatiske fallklaff- eller signalreleet MR 11 brukes til å vise anleggsstatus.
Ved denne utførelsen følger meldingsbekreftelsen manuelt ved å betjene tilbakestillingsknappen, som er montert i utstyrsfronten. Dette gir en tydelig oversikt over meldinger som allerede er kjent (bekreftet) eller endret (ennå ikke bekreftet).
Serviceteknikere på stedet gjenkjenner slik om anleggsstatuser allerede er kjent og om tilsvarende tiltak allerede er iverksatt, eller om tiltak fremdeles må innledes. Etter bekreftelse og utbedring går fallklaffreleet automatisk tilbake til utgangsposisjon.
Særegenheten ved den halvautomatiske utførelsen består i at feilmeldingen i utstyrsfronten fremdeles opprettholdes etter at feilen er utbedret, uten meldingsbekreftelse på forhånd. Dermed kan serviceteknikeren også etter en automatisk utbedring av feil gjenkjenne om avbruddsfri anleggsdrift var gitt.

Fallklaffreleer med automatisk meldingsbekreftelse

Fallklaffreleer med automatisk meldingsbekreftelse

Helautomatisk fallklaffrelé

Det helautomatiske fallklaff- eller signalreleet MR 21 brukes også for å vise fare- og driftstilstander.
Ved denne utførelsesvarianten følger meldingsbekreftelsen automatisk, uten manuell inngripen. Utstyrsfronten viser anleggets status til enhver tid.
Den helautomatiske utførelsen er dermed egnet for anleggsdrift uten personer.

Fallklaffreleer med merkeskilt

Merkeskilt Fleksible meldinger for anlegget ditt

Meldingene eller indikatorområdene på merkeskiltene kan settes sammen individuelt, helt etter behovene dine. Bruk av prekonfigurerte meldinger betyr enda raskere oppstart.
De standardiserte platene muliggjør trykk på én eller to linjer med henholdsvis opptil 15 tegn.

Den gjennomtenkte byggformen åpner også for utskiftning av ferdigtrykkede merkeplater i ettertid. Dermed opprettholder du fleksibiliteten i størst mulig grad også ved bruk over mange år.

Monteringsmetoder Enkel montering i automasjonskapfronten eller på DIN-skinne

Interaktiv Image Map: Oversikt over monteringstyper av fallklaffreleer
DIN-skinnemontering
For montering av releet på DIN-skinnefestet (35 mm) kreves en pluggplate og klemme. Komponentene ligger sammen med tilbehøret.
DIN-skinnemontering
Frontmontering
For å montere releet i automasjonskap- eller fordelingstavlefronten kreves en spennramme eller en berøringsbeskyttelseshette. Beskyttelseshetten ligger sammen med tilbehøret.
Frontmontering
Kombinasjonshus fallklaffreleer

Kombinasjonshus for montering i fronten

Enkel kombinasjon av fallklaffreleer Optimal oversikt ved frontmontering

Med våre kombinasjonsreleer kan du montere opptil ni fallklaffreleer i automasjonskapfronten, helt enkelt. Den felles holderen letter ikke bare selve monteringen, men også oversikten over forestående meldinger.
Avhengig av kombinasjonshus kan opptil fire eller ni fallklaffreleer monteres. Du kan selvsagt også montere færre releer. I dette tilfellet påmonteres de resterende ledige plassene helt enkelt blindplater. Dermed kan du utvide anlegget ditt også i etterkant.