Basismodul med multiprotokoll-tilkobling (PROFINET, EtherNet/IP™ og Modbus/TCP) med 8 I/O-er, pluggbar på 8 digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan utvides til 56 I/O-er. Godkjent i samsvar med ATEX/IECEx (sone 2) og Ex-sone Class I, sone 2 (Div.2).
Modulært Remote-relésystem med nettverkstilkobling
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Det modulære Remote-relésystemet støtter enkle applikasjoner med opptil 56 I/O-kanaler. Integrer releene dine enkelt i nettverket. Dra nytte av høy fleksibilitet og intuitiv konfigurasjon takket være kompatibilitet med etablert kontrollerprogramvare. Våre skalerbare moduler for den desentrale koblingsboksen gir plassbesparelser på opptil 65 %, noe som gjør dem til et økonomisk effektivt tillegg til klassiske Remote-IO-løsninger.
Tilleggsmodul med 16 I/O-er, for pluggbar tilkobling på 8 PLC-INTERFACE-klemmer for utvidelse av basismodulen PLC-V8R.../BM (maks. 3 tilleggsmoduler per basismodul). Godkjent i samsvar med ATEX/IECEx (sone 2) og Ex-sone Class I, sone 2 (Div. 2).
PLC-INTERFACE Ethernet gateway-startsett, bestående av: plug-in-basismodul PLC-V8R/ETH-MP/BM med 2x RJ45-tilkobling og multiprotokolltilkobling (PROFINET, EtherNet/IP™ og Modbus/TCP), fire reléutgangsklemmer med push-in-tilkobling og fire reléinngangsklemmer med push-in-tilkobling.
Analog inngangsmodul for PLC-V8R... eller PLC-V8C..., 1-kanals, signaltype (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) kan konfigureres med DIP-bryter, push-in-tilkobling
Analog utgangsmodul for PLC-V8R... eller PLC-V8C..., 1-kanals, signaltype (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) kan konfigureres med DIP-bryter, push-in-tilkobling
PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner ved PLC-V8R... eller PLC-V8C..., med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne, 1 N/O, inngang: 24 V DC
Pt 100/Pt 1000 temperaturmåleomformer for PLC-V8R... eller PLC-V8C..., 1-kanals, signaltype (Pt 100, Pt 1000) kan konfigureres med DIP-bryter, push-in-tilkobling
PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner ved PLC-V8R... eller PLC-V8C..., med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne, 1 N/O, inngang: 120 V AC/110 V DC
PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner ved PLC-V8R... eller PLC-V8C..., med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne, 1 N/O, inngang: 230 V AC/220 V DC
Dine fordeler
- Fleksibel kanalkonfigurasjon (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) og kompakt byggeform for enkle applikasjoner med et lite til middels antall kanaler i desentrale koblingsbokser
- Multiprotokolltilkobling takket være innovativ nettverksmodul med høyytelses-Chip-sett (PROFINET klasse C og S2-redundans)
- Intuitiv og rask integrering i styrenivået takket være kompatibilitet med etablert styreprogramvare
- Nye funksjoner og optimalisert ytelse takket være Firmwareoppdateringer
- Maksimalt antall kanaler: Opptil 56 individuelt konfigurerbare kanaler med separate tilleggsmoduler
- Enkel funksjonsutvidelse i eksisterende systemer takket være systemkompatibilitet med PLC-INTERFACE-relésystemet
Klar for fremtiden: En oversikt over Remote-relésystemet
Sammenligning av systemer: Desentral tilkobling av koblingsreléer
Sammenligning av systemer
Klassisk løsning med busskobler og I/O-kort sammenlignet med Remote-relésystemet
Innen industriell automasjon er utfordringen å integrere ulike signaler i små, desentrale automasjonsskap og koble dem til overordnede kontrollere via Industrial Ethernet. Selv for applikasjoner med et lite antall I/O-er eller lav kompleksitet bruker mange selskaper nå kraftige Remote-I/O-systemer.
Vi tilbyr deg en økonomisk løsning som er spesialtilpasset disse kravene. Vårt tilpasningsbare Remote-relésystem muliggjør en kostnadseffektiv og plassbesparende implementering, uansett om det dreier seg om en ny design eller en utvidelse av ditt eksisterende PLC-INTERFACE relésystem. Du kan stole på at vår ekspertise gjør signalbehandlingen din mer effektiv og fremtidssikker.
Et Remote-relésystem for alle standardsignaler
Desentral koblingsboks med Remote-relésystem i et industrielt miljø
Klassiske koblingsreléer pluss analoge I/O-er og temperaturinnganger
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway gir deg muligheten til å optimalisere dine desentrale applikasjoner. Vårt Remote-relésystem behandler digitale og analoge signaler og registrerer og behandler presise temperatur- og analogverdier med 10-bit oppløsning (verdiområde 0-1000). Opplev fremtidens automatisering av enkle applikasjoner med vår PLC-INTERFACE Ethernet-gateway.
En oversikt over fordelene dine:
- Allsidig signalbehandling: Støtter digital IN/OUT som koblingsrelé og analog IN/OUT.
- Nøyaktig analogverdibehandling: 10-bit oppløsning for nøyaktige målinger.
- Plassbesparende: Reduserer plassbehovet med opptil 65 %.
- Kompleksitetsreduksjon: Forenklet systemarkitektur og mindre kablingsarbeid.
- Tilpasset kanaltilordning: Gir god fleksibilitet i applikasjonen din.
PLC-INTERFACE: Relésystemet for din applikasjon Oppdag mangfoldet og fordelene med PLC-INTERFACE
Remote-I/O-system i serien Axioline for automasjonskapet og feltinstallering
Remote I/O-systemer til automasjonskapet og feltinstallering
Du kan velge fra et stort sortiment med Remote I/O-systemer til automasjonskapet – også for meget rask datakommunikasjon. Slik implementerer du f. eks. sikkerhetsapplikasjoner i praksis med våre PROFIsafe-moduler, eller også helt uten sikkerhetskontroller, og da med SafetyBridge Technology. Våre I/O-systemer kan kombineres perfekt med alle programmerbare kontrollere fra Phoenix Contact.
For desentral automatisering bruker du I/O-moduler i blokkonstruksjon med mange funksjoner og med særdeles robust byggform for røffe industriomgivelser. Ved å ta i bruk digitale I/O-er samt E-IO-Link-master og egnede IO-Link-Devices utvider du applikasjonens funksjonsomfang.