Tidsreleer for enkle tidsstyringer

Tidsreleer

ETD-tidsreleer er spesielt godt egnet for styring av enkle tidsforløp. 6 mm tidsreleer med kun én innstillbar tid og en fast definert funksjon, er særdeles plassbesparende. Bruk de kompakte tidsreleene i installasjonshuset for bygningsinstallasjon og helt til serieproduksjon av maskiner og anlegg. Våre multifunksjonsreleer har valgbare tidsområder og funksjoner.

Go to Product Detail Page for item 1096431
MACX-TR-1T-MUL-PT - Tidsrelé
MACX-TR-1T-MUL-PT - Tidsrelé
1096431
Electrical Number: 6619439

Multifunksjonelt tidsrelé, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC langdistanse strømforsyning, med 13 funksjoner, 1 regulerbar periode, i tillegg til lp- og li-funksjoner. Regulerbart tidsvindu (10 ms ... 999 h:59 min), to konfigurasjonsmuligheter, passordbeskyttet, støtte for svakstrømskontakter, innganger til PNP- og NPN-nærbryter, 2 PDT-er, pluggtilkobling.

Go to Product Detail Page for item 1096429
MACX-TR-1T-MUL - Tidsrelé
MACX-TR-1T-MUL - Tidsrelé
1096429
Electrical Number: 6619438

Multifunksjonelt tidsrelé, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC langdistanse strømforsyning, med 13 funksjoner, 1 regulerbar periode, i tillegg til lp- og li-funksjoner. Regulerbart tidsvindu (10 ms ... 999 h:59 min), to konfigurasjonsmuligheter, passordbeskyttet, støtte for svakstrømskontakter, innganger til PNP- og NPN-nærbryter, 2 PDT-er, skrutilkobling.

Go to Product Detail Page for item 1103355
MACX-TR-2T-MUL-PT - Tidsrelé
MACX-TR-2T-MUL-PT - Tidsrelé
1103355
Electrical Number: 6619441

Multifunksjonelt tidsrelé, bredt forsyningsspenningsområde fra 24 V AC/DC - 240 V AC/DC, med 14 funksjoner, 2 regulerbare perioder, regulerbart tidsvindu (10 ms ... 999 h:59 min), to konfigurasjonsmuligheter, passordbeskyttelse, støtte av svakstrømskontakter, innganger til PNP- og NPN-nærbryter, 2 PDT-er, pluggbar forbindelse.

Go to Product Detail Page for item 1103345
MACX-TR-2T-MUL - Tidsrelé
MACX-TR-2T-MUL - Tidsrelé
1103345
Electrical Number: 6619440

Multifunksjonelt tidsrelé, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC langdistanse strømforsyning, med 14 funksjoner, 2 regulerbare perioder, regulerbart tidsvindu (10 ms ... 999 h:59 min), to konfigurasjonsmuligheter, passordbeskyttelse, støtte for svakstrømskontakter, innganger til PNP- og NPN-nærbryter, 2 PDT-er, skrutilkobling

Smarte og allsidige: Multifunksjonelle tidsreleer MACX-TR

Smarte og allsidige: Multifunksjonelle tidsreleer md OLED-display og NFC-kommunikasjon

Med de smarte, multifunksjonelle tidsreleene MACX-TR får du en nøyaktig innstilling og enkel håndtering. Styr tidsprosessene dine enkelt og pålitelig via OLED-display og trykknapper.

Dine fordeler med våre smarte tidsreleer

  • Enkel håndtering direkte på enheten takket være kombinasjon av OLED-display og trykknapper
  • Enkel tidsinnstilling – uten beregning og kontroll
  • Detaljert og lett lesbart display ved hjelp av OLED-teknologi
  • Nøyaktig avlesbare tidsforløp direkte på enheten
  • Kommunikasjon via NFC og smarttelefon (alternativ)
Smale tidsreleer: Ideelle for enkle tidsstyringer

Smale tidsreleer: Ideelle for enkle tidsstyringer

Smale, nøyaktige tidsreleer i 6,2 mm husbredde

De ekstra smale tidsreleene ETD-BL er en plassbesparende og gunstig løsning for enkle tidsstyringer: med innstillbar tid, en fast spesifisert funksjon.
Du kan også koble modulene praktisk til de høykompakte releene i serien PLC INTERFACE i samme hus. Lasker og systemkabling sparer deg her for mye tid.

Dine fordeler med våre smarte tidsreleer

  • Opptil 70 % mer plass sammenlignet med vanlige tidsreleer grunnet 6,2 mm byggbredde
  • Nøyaktig og praktisk tidsinnstilling ved hjelp av riflehjul med belysning
  • Push-in-tilkoblingsteknikk som gir rask oppkobling, uten verktøy.
  • Lasker og systemkabling gjør at installeringen går raskt
  • Smale tidsreleer er en del av COMPLETE line-systemet
Kompakte tidsreleer: Ideelle for serieproduksjon og bygningsinstallasjon

Kompakte tidsreleer: Ideelle for serieproduksjon og bygningsinstallasjon

Ideell for serieproduksjon og bygningsinstallasjon – kompakte tidsreleer

Tidsreleene ETD-BL i kompakt installasjonshus er spesielt godt egnet for bruk i bygningsinstallasjoner og opp til serieproduksjon av maskiner og anlegg.

Dine fordeler med våre kompakte tidsreleer

  • Plassbesparende grunnet kompakt installeringsbyggform, også i mobile og desentrale anleggsdeler
  • Universell bruk innen tidsstyring takket være mange forskjellige funksjoner
  • Enkel håndtering: Tidsparametere stilles inn praktisk i utstyrsfronten ved hjelp av dreiebrytere
  • Variantene med strømforsyning via universell strømadapter kan brukes over hele verden
  • Rask kabling uten bruk av verktøy ved hjelp av push-in Technology
  • Oversiktlig diagnostikk ved hjelp av godt synlige statusdioder
  • Kompakte tidsreleer er en del av COMPLETE line-systemet
Multifunksjonsreleer for alle typer bruk innen klassisk tidsstyring

Multifunksjonelle tidsreleer: For alle typer bruk innen klassisk tidsstyring

Multifunksjonsreleer for alle typer bruk innen klassisk tidsstyring

De multifunksjonelle tidsreleene ETD fra Phoenix Contact gir deg valgfrie tidsområder og allsidige funksjoner for universell bruk. Med kun tre utførelser dekker du alle typer bruk innen klassisk tidsstyring. Du signaliserer feil og kobler anleggsdeler målrettet ut: Kun 22,5 mm byggbredde, de multifunksjonelle tidsreleene er likevel utstyrt med to vekselkontaktutganger.

Dine fordeler med våre multifunksjonsreleer

  • Universell bruk innen tidsstyring takket være mange forskjellige funksjoner
  • Strømforsyning via universell strømadapter muliggjør bruk over hele verden
  • Enkel håndtering: Tidsparametere stilles inn praktisk i utstyrsfronten ved hjelp av dreiebrytere
  • Plassbesparende med to vekselkontaktutganger på kun 22,5 mm byggbredde
  • Passnøyaktig tidsstyring med innstillingsområder fra noen millisekunder og opp til flere dager