Logikkmoduler
Logikk- og kommunikasjonsmoduler
Våre modulære logikk- og kommunikasjonsmoduler håndterer kobling og styring av IO-signaler i enkle applikasjoner med et lavt til middels antall kanaler. På markedet for logikkmoduler kombinerer logikkrelesystemet PLC logic logikk-, grensesnitt- og feltnivå i en kompakt løsning. For desentraliserte applikasjoner med tilkoblinger til en overordnet kontroller tilbyr det modulære Remote-relesystemet PLC-INTERFACE Ethernet Gateway en fleksibel og plassbesparende løsning med opptil 56 IO-kanaler. Integrer releene dine enkelt i nettverket.
Produkt kategorier
Dine fordeler
- Fleksibel kanalkonfigurasjon (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) og kompakt byggeform for enkle applikasjoner med et lite til middels antall kanaler i desentraliserte koblingsbokser
- Multiprotokolltilkobling takket være innovativ nettverksmodul med High-Performance-Chip-sett (PROFINET klasse C og S2-redundans)
- Intuitiv og rask integrering i styrenivået takket være kompatibilitet med etablert styringsprogramvare
- Høy tilgjengelighet takket være pluggbare koblingselementer i logikk- og kommunikasjonsmodulene
- Fleksibel kombinasjon: Hver kanal kan påmonteres utstyr individuelt i henhold til applikasjonskrav
- Effektiv kabling takket være push-in-tilkoblingsteknikk og spesialvarianter for sensor- eller aktuatorkabling
Logikkmoduler Kombiner rele- og analogmoduler med logikkfunksjoner og lettforståelig programvare
På markedet for logikkmoduler kombinerer PLC logic for første gang logikk-, grensesnitt- og feltforbindelsesnivå i en felles løsning. Dermed kan du koble og styre I/O-signaler med kun et eneste, kompakt system. Avhengig av behov kan du kombinere logikkmodulen med passende rele- og analogmoduler. Den modulære oppbyggingen åpner for mange bruksmuligheter.
Kommunikasjonsmoduler Remote-relesystem med nettverkstilkobling: Den desentrale løsningen for enkle applikasjoner med et lavt til middels antall kanaler.
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Det modulære Remote-Interface-systemet støtter enkle applikasjoner med opptil 56 I/O-kanaler. Integrer releene dine enkelt i nettverket. Dra nytte av høy fleksibilitet og intuitiv konfigurasjon takket være kompatibilitet med etablert kontrollerprogramvare. Våre skalerbare moduler for den desentrale koblingsboksen gir plassbesparelser på opptil 65 %, noe som gjør dem til et økonomisk tillegg til klassiske fjernstyrte I/O-løsninger.