Tilkobling i en fei

Printmodulene og kretskortpluggforbinderne i seriene LPT/LPC forener påliteligheten til push-in-fjærtilkoblingen med hendelprinsippets gode brukervennlighet.
Kretskortpluggforbindere og printmoduler som kan betjenes med hendel, i seriene LPT og LPC med push-in-fjærtilkobling

Ny komfort ved ledertilkoblingen

Phoenix Contact gjør push-in enklere enn noen gang. Du kan tilkoble ledere med tverrsnitt opptil 25 mm² både raskt og enkelt. Printmoduler og plugger med push-in-fjærtilkobling som kan betjenes med hendel er den ideelle løsningen for produsenter som ønsker enheter med særdeles høy betjeningskomfort. De reduserer kablingsarbeidet, eliminerer betjeningsfeil og reduserer prosess- og følgekostnader.

Dine fordeler

  • Enkel å betjene takket være betjeningshendel i egen farge
  • Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
  • Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent/lukket klemrom
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
Bilde av printmoduler i serien LPT

Printmoduler som kan betjenes med hendel, i serien LPT

Serien LPT gir rask og enkel ledertilkobling med tverrsnitt opptil 25 mm².

Bilde av kretskortpluggforbindere i serien LPC som kan betjenes med hendel

Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel i serien LPC

Med serien LPC tilkobler du ledere med tverrsnitt opptil 16 mm² enklere enn noen gang.

3D-visning

Seriene LPT og LPC i 360°-visning

Bli kjent med alle fordelene ved seriene LPT og LPC, i 3D-visningen på siden. På grunn av push-in-tilkoblingen som kan betjenes med hendel, kan du planlegge og implementere utstyret helt enkelt.

Hendelprinsippet i detalj

Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel, betjenes med fingrene
Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel, med ledere
Printmoduler og -pluggforbindere som kan betjenes med hendel, i seriene LPT og LPC
Printmoduler og -pluggforbindere i seriene LPT og LPC
Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel
Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel, betjenes med fingrene

Enkel og tidsbesparende installering takket være betjeningshendler i egen farge. Det gir større pålitelighet i felten og sørger for økonomisk drift av hele anlegget.

Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel, med ledere

Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse grunnet hendelprinsipp uten bruk av verktøy. Kabelinnføringstraktenes design forhindrer pålitelig at enkelttråder splitter opp.

Printmoduler og -pluggforbindere som kan betjenes med hendel, i seriene LPT og LPC

Posisjonen til hendelen i egen farge viser deg utenfra klemrommets status i både synlig og følbar form. Klemrom som ikke er korrekt tilkoblet vil slik oppdages umiddelbart, og dermed også forbindelser med feil.

Printmoduler og -pluggforbindere i seriene LPT og LPC

Ved å felle over hendelen kan du være trygg på at lederne som føres inn, etablerer pålitelig, langtidsstabil kontakt. Potensielle feilkilder, som f. eks. feilaktig tiltrekkingsmoment ved skrutilkoblingen, kan utelukkes pålitelig.

Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel

Push-in-teknikken gir tidsbesparende tilkobling også med lukket hendel. Takket være den spesielle fjærprofilen blir tilkoblingen av entrådede ledere eller ledere med endehylse både enkel og brukervennlig.