Skrutilkobling Skrutilkoblingsteknikken fra Phoenix Contact har en vedlikeholdsfri ledertilkobling og en flerledertilkobling som gir optimal frihet.

Skrutilkobling for en printmodul

Dine fordeler

  • Globalt anerkjent: Skrutilkobling som har vist sin berettigelse over hele verden
  • Vedlikeholdsfri og med vibrasjonssikkerhet
  • God plassbesparelse og fleksibilitet fordi også to like ledere kan tilkobles
  • Langtidsstabile forbindelser takket være materialer i høy kvalitet
  • Lav egenoppvarming grunnet høye kontaktkrefter

Skrutilkobling i detalj

Skrutilkoblingen er en verdensomspennende standard. Skrutilkoblingsteknikken fra Phoenix Contact har en vedlikeholdsfri ledertilkobling og en flerledertilkobling som gir optimal fleksibilitet.

Med skrutilkoblinger kan du oppnå meget høye kontaktkrefter helt uavhengig av ledertverrsnittet. Kombinasjonen av kreftene med overflater i høy kvalitet og kobberlegeringer sørger for gasstette kontaktpunkter. Dette gir langtidsstabile forbindelser med permanent lav overgangsmotstand også ved aggressive omgivelsesforhold.

Vår portefølje med skrutilkobling via trekkhylse


Skrutilkobling ved en rekkeklemme i tverrsnitt

Rekkeklemmer

Når UT-rekkeklemmene strammes, forblir skrutrekkeren på samme høyde. Klemhylsen trekkes oppover etter heisprinsippet. Skruen støttes mot strømbjelken. Lederen føres pålitelig gjennom klemhylsen under strømbjelken og utsettes ikke for skruens radialkrefter.

Det integrerte Reakdyn-prinsippet gjør at tilkoblingsskruene ikke trenger å trekkes til i etterkant, og forhindrer at forbindelsen løsner utilsiktet. Kreftene som utøves samt Reakdyn-sporet former trekkhylsen på det elastiske området. Resultatet er en skruesikring som skåner gjengene.

Printmoduler og kretskortpluggforbindere med skrutilkobling

Printmoduler og -pluggforbindere

Når klemrommmet lukkes, presser trekkhylsen lederen fast mot samleskinnen. Fordi det ikke forekommer roterende bevegelser, og fordi den høye klemkraften fordeles på de store kontaktflatene, blir lederen også skånet. Dette gir permanent pålitelig forbindelse.

Produktsortimentet strekker seg fra kompakte løsninger i delingsmål 2,5 mm med strøm opptil 6 A og helt til delingsmål 20 mm med strøm opptil 232 A.

Skrutilkoblinger fra Phoenix Contact finnes med flensvarianter, gullvarianter, forskjellige ledertilkoblingsretninger, med TWIN-plugger, skruehoder, delvis utstyrt, påført trykk og med forskjellige farger.

Vår portefølje med skrutilkobling via trådbeskyttelsesbøyle


Skrutilkobling via trådbeskyttelsesbøyle ved kretskorttilkoblingsteknikk
Skrutilkobling via trådbeskyttelsesbøyle ved PRC-pluggforbindere
Kontaktinnsatser med fast antall poler for kraftige pluggforbindere, med klassisk skrutilkobling
Skrutilkobling via trådbeskyttelsesbøyle ved kretskorttilkoblingsteknikk

Når klemrommet strammes, presser skruen lederen mot klemmebunnen via en høyelastisk trådbeskyttelsesbøyle.

Til printmoduler og -pluggforbindere
Skrutilkobling via trådbeskyttelsesbøyle ved PRC-pluggforbindere

Jo mindre enhetene blir, desto mindre ledertverrsnitt er nødvendig. Ved bruk av skrutilkoblingsteknikk benytter pluggforbindere i serien PRC 20 en trådbeskyttelsesbøyle. Det gir to fordeler:

For det første trenger man ikke lenger endehylser. Den forhindrer også at tråder blir skadet eller avkuttet når skruen strammes.

Og for det andre opprettholdes en kompakt byggform av skrutilkoblingspunktet når man tar i bruk trådbeskyttelsesbøyle. Spesielt flerpolede, runde pluggforbindere er slik enda mer fleksible i bruk.

Til pluggforbinderne PRC
Kontaktinnsatser med fast antall poler for kraftige pluggforbindere, med klassisk skrutilkobling

Kontaktinnsatser med fast antall poler for kraftige pluggforbindere, med klassisk skrutilkobling, overbeviser med vedlikeholdsfri lederkontakt. Det er ikke nødvendig å stramme tilkoblingsskruen i ettertid. Kobberledere fra 0,2 mm² til 16 mm² etablerer pålitelig, gasstett kontakt uten forbehandling eller med skjøtbeskyttelse i form av endehylser. Det er mulig å bruke flere ledere under en skrue. Mellom skrue og leder er det en såkalt trådbeskyttelse som beskytter de enkelte trådene mot skader. Trådbeskyttelsen fungerer også som skruesikring mot løsning ved vibrasjoner og temperatursvingninger. Skrutilkoblingenes strømledende deler består av spenningsbrudd- og korrosjonssikre kobberlegeringer i høy kvalitet.

Til de kraftige pluggforbinderne

Vår portefølje med frontskrutilkobling


Frontskrutilkobling ved printmoduler og -pluggforbindere

Printmoduler og -pluggforbindere

Ved frontskrutilkobling ligger skruebetjeningen og ledertilkoblingen på samme side av produktet. Vinkelpresstykket sørger for dreining og forsterkning av kontaktkreftene på lederen. Frontskrutilkoblingen er også velegnet for smale utstyrsfronter.

Vår portefølje med asialskrutilkobling


Kontaktinnsats med aksialskrutilkobling for kraftige pluggforbindere

Kraftige pluggforbindere

Modulære kontaktinnsatser eller med fast antall poler for kraftige pluggforbindere med aksialskrutilkobling forener fordelene med skru- og krympeforbindelse. Aksialskrutilkoblingen overbeviser med sitt særdeles beskjedne plassbehov, fordi den er så enkel å håndtere og fordi den ikke krever annet enn en vanlig unbrakonøkkel.

Ved denne teknikken føres lederenden som skal tilkobles, til stift- eller bøssingkontaktens tilkoblingsområde. Deretter skrus en kjegleformet stift (del av kontakten) inn i den flertrådede lederen forfra. Slik presses ledertrådene radialt mot kontaktveggen. Slik får man en gasstett og langtidsstabil forbindelse mellom leder og kontakt. En viktig forutsetning i denne sammenheng er å overholde det foreskrevne tiltrekkingsmomentet. Stiften presses inn ved hjelp av en sekskantnøkkel som plasseres på forsiden av kontakten.

Vår portefølje med enkel skrutilkobling


Konfeksjonerbare M8- og M12-pluggforbindere med skrutilkobling

Prefabrikkerbare M8- og M12-pluggforbindere

Med konfeksjonerbare M8- og M12-pluggforbindere kabler du ulike ledningslengder fleksibelt på stedet. Skrutilkoblingen er blant klassikerne innen tilkoblingsteknikk. Alle typer kobberledere kobles til pålitelig uten at de må behandles på forhånd. For pålitelig overføring av signaler og effekt finnes det skjermede og uskjermede pluggforbindere i rett og vinklet utførelse.