Sømløs oppgradering inn i fremtiden

Push-in-printmoduler SPTH 1,5 og SPTH 3 i TWIN-design: Bytt enkelt mellom skru- og push-in-tilkobling opptil 4 mm², takket være identisk fotavtrykk.

Push-in-printmoduler i TWIN-design

Printmodulene i serien SPTH 1,5 og SPTH 3 med push-in Technology imponerer med større teståpninger og en tilkoblingskapasitet på opptil 4 mm². Takket være TWIN-design og identisk fotavtrykk kan utstyrsprodusenter skifte fleksibelt mellom skru- og push-in-tilkoblingsteknikk uten å måtte tilpasse kretskortoppsettet og utstyrshuset.

Teknisk sammenligning av printmoduler med push-in- og skrutilkobling

Sammenlign produktdataene. Velg den ideelle rekkeklemmen for akkurat ditt bruksområde.

SPTH 1,5
MKDS 1,5
SPTH 3
MKDS 3
SPTH 1,5

MKDS 1,5

SPTH 3

MKDS 3

Egenskaper
Tilkoblingsretning 0° 0° 0° 0°
Betjeningsretning 90° 90° 90° 90°
Loddemetode Bølgelodding Bølgelodding Bølgelodding Bølgelodding
Tilkoblingsteknikk Push-in-tilkobling Skrutilkobling Push-in-tilkobling Skrutilkobling
Strøm 24 A 17,5 A 32 A 24 A
Spenning (III/2) 400 V 400 V 400 V 400 V
Entrådet/flertrådet/endehylse 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² 4 mm² / 4 mm² / 2,5 mm² 4 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm²
Plassbehov for kretskort (3-polet) 15 mm x 9,8 mm 15 mm x 9,8 mm 15 mm x 11,2 mm 15 mm x 11,2 mm
Til produktlisten Til produktene Til produktene Til produktene
Bruksområde for printmodulene SPTH

PCB-allrounder: Som skapt for bygningsteknikk og industrielle bruksområder

Enten det er i bygninger, som i eksempelet med en kanalaktuator som vises her, eller i det klassiske industrimiljøet for kontrollere og frekvensomformere: formfaktoren til produktserien MKDS er uunnværlig. Derfor finner den nå opp seg selv på nytt – raskere, enklere, mer nyskapende, men med de samme hjørnene og kantene. Resultatet av denne gjenoppfinnelsen: Serien SPTH.

Gratis vareprøve
Test SPTH-printmodulene

Be om en vareprøve, og test den nye serien SPTH i TWIN-design med større teståpning og velprøvd byggeform. Se selv hvordan du får mer fleksibilitet for komponenttilkoblinger – uten å endre oppsettet.

Bestill gratis vareprøve
Forespørsel om vareprøve på printmoduler SPTH

Dine fordeler:


Fordeler med serien SPTH: 20 % plassbesparelse i forhold til sammenlignbare push-in-rekkeklemmer

Kompakte dimensjoner 20 % plassbesparelse i forhold til sammenlignbare push-in-rekkeklemmer

Med den nye serien SPTH får du en spesielt kompakt byggeform som opptar rundt 20 % mindre plass enn konvensjonelle rekkeklemmer med push-in-tilkobling. Dette gir enda mer effektiv utnyttelse av kretskortet og skaper mer plass til ekstra komponenter eller funksjoner. Til tross for den lille størrelsen er betjeningen praktisk og tilkoblingskvaliteten i velkjent høy standard.

Fordelene med serien SPTH: Standardisert byggeform og identisk pinning for push-in- og skrutilkobling

TWIN-design Standardisert byggeform og identisk pinning for push-in- og skrutilkobling

Den innovative TWIN-design sikrer maksimal fleksibilitet og kompatibilitet. Begge tilkoblingstypene – push-in og skrutilkobling – har en standardisert byggeform og identisk pinning. Dette gjør at du raskt og enkelt kan bytte mellom teknologier uten å måtte foreta endringer på kretskortet eller utstyrshuset. Det gjør planleggingen enklere, produksjonen går raskere og innkjøps- og lagerkostnadene reduseres.

Fordelene med serien SPTH: Rask og praktisk testing takket være integrert berøringsuttak for spenningstestere

Stor teståpning Rask og praktisk testing takket være integrert berøringsuttak for spenningstester

Printmodulen i serien SPTH er utstyrt med en stor åpning for effektiv og sikker testing i felten. Denne integrerte testmuligheten muliggjør praktisk og rask testing med alle standard prøvespisser opp til Ø 2 mm. Dette sparer deg for tid under idriftsetting og feilsøking, og øker påliteligheten til applikasjonen din.

Fordeler med serien SPTH: Optimal posisjonering i monteringsprosessen

Loddepinner med innsettingsgeometri Optimal posisjonering i monteringsprosessen

Den optimaliserte geometrien til loddepinnene gjør monteringsprosessen enklere. Takket være den spesielle innsettingsformen settes pinnene nøyaktig og sikkert inn i kretskortet, noe som reduserer monteringsarbeidet. Resultatet er en pålitelig og holdbar elektrisk forbindelse.

Fordelene med serien SPTH: Push-in Technology

Push-in Technology Tidsbesparende ledertilkobling og langsiktig stabil tilkobling

Push-in Technology i serien SPTH sikrer tidsbesparende kabling uten bruk av verktøy. Entrådede og flertrådede ledere med endehylse kan enkelt og sikkert kobles til uten ekstra verktøy. Dette sparer verdifull monteringstid med en permanent sikker tilkobling. Det betyr at du kan dra nytte av rask, enkel og effektiv installasjon i alle bruksområder. Alle ledertyper løsnes helt enkelt ved hjelp av den fargekodede betjeningsmekanismen.

Push-in-printmoduler i TWIN-design med individuelle farge- og trykkalternativer

Individuelle farge- og trykkalternativer Bedre oversikt og større fleksibilitet

Tilpass husfarger og trykk etter behov, for eksempel for tydelig merking av potensialer eller tilkoblingspunkter. På denne måten blir kablingen mer oversiktlig, prosessene går raskere og feilkildene minimeres.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om printmodulene i serien SPTH
Spørsmål og svar om printmodulene i serien SPTH
Spørsmål og svar om printmodulene i serien SPTH
Spørsmål og svar om printmodulene i serien SPTH
Spørsmål og svar om printmodulene i serien SPTH
Spørsmål og svar om printmodulene i serien SPTH

Push-in-printmoduler muliggjør rask og enkel kabling. Dette reduserer monteringstiden med opptil 50 %. Takket være fjærkraftteknologien er tilkoblingene vibrasjonssikre og vedlikeholdsfrie. Sammenlignet med skrutilkoblinger er det ikke behov for etterstramming og momentkontroll.

Spørsmål og svar om printmodulene i serien SPTH

Applikasjoner der kompakt byggeform og rask kabling er avgjørende, har størst nytte av dette – f.eks. innen styreteknikk, sensorteknikk, Embedded Systems og automatiseringsteknikk. Typiske sektorer for printmodulene SPTH er bygnings- og fabrikkautomatisering, prosessindustri og fornybar energi.

Spørsmål og svar om printmodulene i serien SPTH

Phoenix Contact støtter design-in-prosessen med gratis CAD-data, 3D-modeller, onlinekonfigurator og en vareprøveløsning. Dette gjør at du raskt og sikkert integrerer push-in-printmodulene i kretskortet ditt.

Spørsmål og svar om printmodulene i serien SPTH

De ti koblingssyklusene som kreves i standarden, overskrides klart i praksis.

Spørsmål og svar om printmodulene i serien SPTH

Dette er mulig med skrutrekkeren SZS 0,6X3,5 VDE (artikkelnummer 1205053) ved hjelp av de oransjefargede betjeningsmekanismene.