Ledning-til-kort-pluggforbindere for konfeksjoneringer

Ledning-til-kort-pluggforbindere optimalisert for kabelkonfeksjoneringer

Ledning-til-kort-pluggforbinder for kabelkonfeksjoneringer med push-in- og med krympetilkobling består av plugger og basislister i horisontal eller vertikal tilkoblingsretning samt veggjennomføringer. Krympekontaktene er tilgjengelige for ledere fra AWG: 28 ... 14. Med en delingshøyde på 2,5 mm, 3,81 mm og 5,08 mm egner pluggene i CONNEXIS-programmet i seriene D21, D31 og D32 seg for en rekke signal- og lavspenningsforsyninger.

Go to Product Detail Page for item 1378343
DD21H 0,85/ 8-FH-2,5-X - Kretskortplugg
DD21H 0,85/ 8-FH-2,5-X - Kretskortplugg
1378343

Kretskortplugg, farge: svart, nominell strøm: 5 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 8, artikkelserie: DD21H 0,85/..-FH, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: CONNEXIS DD, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1376525
D32PC 2,2/ 5-5,08-X - Kretskortplugg
D32PC 2,2/ 5-5,08-X - Kretskortplugg
1376525

Kretskortplugg, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 5, artikkelserie: D32PC 2,2/.., delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: CONNEXIS D, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1339712
D31H 2,2/10-H-3,81-X - Kretskortbasislist
D31H 2,2/10-H-3,81-X - Kretskortbasislist
1339712

Kretskortbasislist, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 10, artikkelserie: D31H 2,2/..-H, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: CONNEXIS D, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1339719
D31H 2,2/ 6-V-3,81-X - Kretskortbasislist
D31H 2,2/ 6-V-3,81-X - Kretskortbasislist
1339719

Kretskortbasislist, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 6, artikkelserie: D31H 2,2/..-V, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: CONNEXIS D, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1341134
D31H 2,2/ 4-PT-3,81-Y - Gjennomføringsplugg
D31H 2,2/ 4-PT-3,81-Y - Gjennomføringsplugg
1341134

Gjennomføringsplugg, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: D31H 2,2/..-PT, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: CONNEXIS D, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1378130
DD21H 0,85/ 6-V-2,5-Y - Kretskortbasislist
DD21H 0,85/ 6-V-2,5-Y - Kretskortbasislist
1378130

Kretskortbasislist, farge: svart, nominell strøm: 5 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 6, artikkelserie: DD21H 0,85/..-V, delingsmål: 2,5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: CONNEXIS DD, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1378308
DD32H 2,2/ 6-V-5,08-YY - Kretskortbasislist
DD32H 2,2/ 6-V-5,08-YY - Kretskortbasislist
1378308

Kretskortbasislist, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 6, artikkelserie: DD32H 2,2/..-V, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, stikksystem: CONNEXIS DD, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1341414
DD31H 2,2/16-V-3,81-Y - Kretskortbasislist
DD31H 2,2/16-V-3,81-Y - Kretskortbasislist
1341414

Kretskortbasislist, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 16, artikkelserie: DD31H 2,2/..-V, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: CONNEXIS DD, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1339698
D31H 2,2/ 3-H-3,81-X - Kretskortbasislist
D31H 2,2/ 3-H-3,81-X - Kretskortbasislist
1339698

Kretskortbasislist, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 3, artikkelserie: D31H 2,2/..-H, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: CONNEXIS D, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Dine fordeler

  • Rask og sikker montering grunnet individuell merking med tall, bokstaver og tegn
  • Feilfri plugging grunnet varianter med fast integrert koding
  • Design-in-support ved utstyrsutvikling grunnet M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveløsning
  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Enkel, tidsbesparende produksjon grunnet prefabrikkerte plugger
Gratis vareprøver
Test ledning-til-kort-pluggforbindere

Vil du bli kjent med ledning-til-kort-pluggforbindere fra CONNEXIS-sortimentet? – Bestill en gratis vareprøve til arbeidsplassen din. For å finne den optimale løsningen for ditt bruksområde står ekspertene våre klare til å gi deg personlig rådgivning. Oppdag fordelene med innovativ tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact.

Bestill vareprøve
Eksempel på bestilling av ledning-til-kort-pluggforbindere

Oversikt over ledning-til-kort-porteføljen CONNEXIS


Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Sammenlign produktdataene, og velg den produktserien som passer til applikasjonen.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Tilkoblingsteknikk Krympetilkobling Krympetilkobling (D31) | Push-in-tilkobling (DD31PS) Krympetilkobling
Poltall 6 ... 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 ... 20
Delingsmål 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Strøm 5 A 8 A 8 A
Spenning (III/2) 160 V 160 V 320 V
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten

Oversikt over porteføljen

Interaktiv Image Map: Oversikt over ledning-til-kort-pluggforbindere
Kretskortpluggforbindere med krympetilkobling
Kretskortpluggforbindere med krympetilkobling er optimalisert for automatisert produksjon.
Kretskortpluggforbindere med krympetilkobling
Utforming av fritthengende forbindelser
Med den fritthengende varianten av sortimentet CONNEXIS kan du utforme ledning-til-ledning-forbindelser.
Utforming av fritthengende forbindelser
Basislister i forskjellige byggformer
Med basislister i horisontal og vertikal byggform kan du utforme kretskort på en effektiv måte.
Basislister i forskjellige byggformer
Utforming av veggjennomføringer
For å oppnå optimal forbindelse gjennom husveggen omfatter sortimentet CONNEXIS også veggjennomføringer.
Utforming av veggjennomføringer
Kretskortpluggforbinder i byggform med en eller to rekker
På grunn av byggeform i en eller to rekker kan utstyrsprodusenter implementere forbindelsene både effektivt og kompakt.
Kretskortpluggforbinder i byggform med en eller to rekker
Push-in-tilkoblingsteknikk
Den tidsbesparende push-in-tilkoblingen uten bruk av verktøy forenkler installeringen i stor grad.
Push-in-tilkoblingsteknikk

Hovedegenskapene til ledning-til-kort-pluggforbindere

Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D21 med krympetilkobling
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D31 med krympetilkobling
  Kort-til-kort-pluggforbindere i DD31PS-serien med push-in-tilkobling
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D32 med krympetilkobling
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D21 med krympetilkobling

Serien D21 åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggeformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer. Ledning-til-kort-pluggforbinderne finnes som utførelse i to rekker med 6 til 20 poler, i delingsmål 2,50 mm.

Til produktlisten
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D31 med krympetilkobling

Serien D31 åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggeformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer. Kort-til-kort-pluggforbinderne er tilgjengelige som enradet eller dobbeltradet versjon med poltallene 2 til 20 for krympeteknologi.

Til produktlisten
  Kort-til-kort-pluggforbindere i DD31PS-serien med push-in-tilkobling

Serien DD31PS åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggeformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer. Kort-til-kort-pluggforbinderne med push-in-tilkobling er tilgjengelige som en to-rads versjon i poltall fra 4 til 20 med 3,81 mm deling.

Til produktlisten
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D32 med krympetilkobling

Serien D32 åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggeformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer. Ledning-til-kort-pluggforbinderne finnes som utførelse i en eller to rekker, med 2 til 20 poler, i delingsmål 5,08 mm.

Til produktlisten

Kort-til-kort-pluggforbindere med tilkoblingsteknologi


Ledning-til-kort-pluggforbinder med push-in-tilkobling

Rekordtid på grunn av teknologisk endring CONNEXIS nå også med push-in-tilkobling

De nye kort-til-kort-pluggforbinderne CONNEXIS med tilkoblingsteknologi forenkler og fremskynder kabling i felt og på fabrikk. Ulike delingsmål og byggeformer tilrettelegger for mange typer bruk innen robotikk, heisteknikk eller ved batteristyring.

CONNEXIS med push-in-tilkobling i ekspertkontrollen

I et intervju med produktspesialist André Gorell får du vite hvorfor push-in-tilkoblingen har blitt lagt til kretskortene som er optimalisert for kabelmontasje. Og for hvilke bruksområder CONNEXIS-porteføljen med push-in-tilkobling er ideell.

Fordeler med push-in-serien i detalj

Verktøyfri installasjon for kort-til-kort-pluggforbindere med push-in-tilkobling
Feilfri paring for kort-til-kort-pluggforbindere med push-in-tilkobling
Uanstrengt kompatibilitet med kort-til-kort-pluggforbindere med push-in-tilkobling
Raskere og sikrere montering av kort-til-kort-pluggforbindere med push-in-tilkobling
Design-in-støtte for kort-til-kort-pluggforbindere med push-in-tilkobling
Verktøyfri installasjon for kort-til-kort-pluggforbindere med push-in-tilkobling

Tilkoblingsteknikken muliggjør fleksibel kabling i felt og på fabrikk for komponenter som ikke er forhåndsmontert. Takket være verktøyfri direktekontakt gjør Push-in kabling mye enklere og er det perfekte supplementet til crimp-baserte kretskort. Betjeningsmekanismene er fargekodet for enkel håndtering.

Feilfri paring for kort-til-kort-pluggforbindere med push-in-tilkobling

For å unngå feilplugging tilbyr Phoenix Contact kodede plugger og basislister. Kodingen foretas med en fast integrert mekanisk profil inne i eller på kunststoffhuset. Det kan velges mellom tre kodinger: I tillegg til en X- og Y-variant finnes det, for mer komplekse bruksområder, også en Z-variant. For pluggforbindere i to rekker kan disse tre mulighetene også kombineres på mange forskjellige måter.

Uanstrengt kompatibilitet med kort-til-kort-pluggforbindere med push-in-tilkobling

Kompatibilitet der det teller: for enkle reparasjoner, utvikling av prototyper, produksjon av små serier eller de siste meterne av installasjonen av ellers forhåndskablede systemer. Den ekstra fleksibiliteten for pluggforbindere i standardformfaktoren reduserer svikttidene og fremskynder utviklingsprosesser og oppstartsfaser.

Raskere og sikrere montering av kort-til-kort-pluggforbindere med push-in-tilkobling

Klar sikt ved egenproduksjon eller montering i felten grunnet entydige optiske merkinger på pluggen: Bruk det store mangfoldet med individuelt tilpasningsbar merking av standardartikler, ved hjelp av tampongtrykk. Det kan velges blant forskjellige tall, bokstaver og tegn.

Design-in-støtte for kort-til-kort-pluggforbindere med push-in-tilkobling

Du kan stole på støtten vår: Vi leverer omfattende tekniske spesifikasjoner samt CAD-modeller og E-CAD-data for komponentutviklingen din. En ytterligere bonus for ditt daglige arbeid: Ved hjelp av vår vareprøveløsning får du vareprøver tilsendt direkte, helt gratis og i løpet av bare få dager.

Kort-til-kort-pluggforbindere med tilkoblingsteknologi


Racerbil med CONNEXIS-logo som symbolbilde på kretskortpluggforbindere i serien CONNEXIS

Når hurtighet og nøyaktighet helt enkelt er alt CONNEXIS med krympetilkobling

Krympebaserte kretskortpluggforbindere for konfeksjoneringer både letter og fremskynder automatisert produksjon. Den nye produktporteføljen CONNEXIS ble utviklet spesielt for kravene som stilles til kabelkonfeksjoneringer. Crimpforbindelsene gjør serien spesielt godt egnet for automatisert produksjon.

CONNEXIS med krympetilkobling i ekspertkontrollen

I intervjuet med produktmanager André Gorell får du vite hvorfor de krympebaserte kretskortpluggforbinderne for kabelkonfeksjoneringer forenkler automatisert produksjon – og hvilke bruksområder de er ideelle for.

Fordeler med crimp-serien i detalj

Trykket ledning-til-kort-pluggforbinder i serien CONNEXIS
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien CONNEXIS med integrert koding
Kretskortpluggforbindere i serien CONNEXIS
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien CONNEXIS
Ledning-til-kort-pluggforbindere for konfeksjoneringer med tinn- eller gullbelegg
Ledning-til-kort-pluggforbinder i halogenfritt kunststoff
Trykket ledning-til-kort-pluggforbinder i serien CONNEXIS

Klar sikt ved egenproduksjon eller montering i felten grunnet entydige optiske merkinger på pluggen: Bruk det store mangfoldet med kundespesifikk merking av standardartikler, ved hjelp av tampongtrykk. Det kan velges blant forskjellige tall, bokstaver og tegn.

Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien CONNEXIS med integrert koding

For å unngå feilplugging tilbyr Phoenix Contact kodede plugger og basislister. Kodingen foretas med en fast integrert mekanisk profil inne i eller på kunststoffhuset. Du kan velge mellom tre kodinger. I tillegg til en X- og Y-variant finnes det, for mer komplekse bruksområder, også en Z-variant. For pluggforbindere i to rekker kan disse tre mulighetene også kombineres på mange forskjellige måter.

Kretskortpluggforbindere i serien CONNEXIS

Din raske vei til individuell løsning: I tillegg til vårt omfangsrike sortiment tilbyr vi et stort mangfold med kundetilpasninger. Konfeksjoner kabel, basislist og plugg helt etter behovene dine, og spar tid ved egenproduksjonen. Et prekonfeksjonert pluggforbindersystem ved egenmontering gjør at du også forhindrer feilplugging.

Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien CONNEXIS

Du kan stole på støtten vår: Vi leverer omfattende tekniske spesifikasjoner samt CAD-modeller og E-CAD-data for komponentutviklingen din. En ytterligere bonus for ditt daglige arbeid: Ved hjelp av vår vareprøveløsning får du vareprøver tilsendt direkte, helt gratis og i løpet av bare få dager.

Til vareprøveløsning
Ledning-til-kort-pluggforbindere for konfeksjoneringer med tinn- eller gullbelegg

Alltid et velegnet utvalg: Du bestemmer hvilket material som er riktig for ditt bruksområde. Derfor tilbyr Phoenix Contact krympekontaktene med både tinn- og gullbelegg. Begge overflatevarianter har langtidsstabil overføringskvalitet. I forbindelse med produktstart kan sortimentet by på tinnoverflatesystemet. I løpet av året vil det bli supplert med materialet gull.

Ledning-til-kort-pluggforbinder i halogenfritt kunststoff

I byggesektoren, spesielt ved elektroinstallering, ser man allerede nødvendigheten og betydningen av halogenfrie kunststoffer. Phoenix Contact ser nødvendigheten av å beskytte mennesker og miljø, allerede ved valg av materialer, da dette er et viktig bidrag til bedre sikkerhet.

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Prekonfigurerte plugger i serien CONNEXIS

Utvikle din helt individuelle, prekonfigurerte plugg sammen med oss

I tillegg til vårt omfangsrike sortiment tilbyr vi et stort mangfold med kundetilpassede løsninger. Konfeksjoner kabel, basislist og plugg helt etter behovene dine, og spar verdifull tid ved produksjonen.

E-Paper
Oversikt over porteføljen CONNEXIS

Hvorfor pluggforbinderne i porteføljen CONNEXIS er optimale for automatiserte produksjonsprosesser, får du vite i denne E-Paper. Få oversikt over alle mulighetene ved denne spesielle ledning-til-kort-pluggforbinderen.

Åpne E-Paper
Automatisert produksjon med industriroboter