Modulære printmoduler i serien SPT modular

Konfigurerbare printmoduler for kundespesifikke klemmeblokker

24 til 1500 volt i en tilkoblingsblokk: Konfigurerbare printmoduler i serien SPT modular forsyner industrielektronikken med en spenningsfasthet på opptil 1500 V. Produktkonfiguratoren fra Phoenix Contact fører deg i få trinn til klemmeblokken din: med utvidede fargerom, om ønsket med tverrsnitt som kan kombineres på forskjellige måter, men alltid med tilgang til konfigurasjonsdataene 24/7.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om produktene

Dine fordeler

  • Reduser effekttap: Spenningssikkerhet opptil 1500 V
  • Flere fargevarianter: Om ønsket individuell farging av hver pol
  • En og samme komponent til alle komponenttilkoblinger: Kombiner forskjellige enkeltelementer etter ønske, slik at de danner en skreddersydd tilkoblingsblokk.
  • Finn veien til artikkelen helt enkelt: Bruk onlinekonfiguratoren
  • Hent opp tekniske spesifikasjoner raskt og enkelt: QR-kode på alle produkter
Gratis vareprøve
Bestill vareprøve

Ønsker du å hente opp og teste konfigurerbare printmoduler i serien SPT modular? – Bestill din personlige vareprøvepakke.

Bestill gratis vareprøve
Konfigurering av printmodul SPT modular
Konfigurert kretskortblokk i serien SPT modular på en laptop

Konfigurator for modulære printmoduler

Konfigurer din skreddersydde løsning for printmoduler i serien SPT modular, og når konfigureringsprosedyren er fullført, legger du løsningen rett i handlekurven.

Du får deretter automatisk et personlig artikkelnummer og informasjon om leveringstid. Denne bestillingsmuligheten er allerede mulig i mange land. Frem til dette er innført på verdensbasis kan man i enkelte land i en overgangsfase sende forespørsel om spesifikk løsning via e-post, når konfigureringen er fullført.

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Dobbel eksellens

SPT modular med German Innovation Award 2023 og German Stevie Award 2023 logo
Phoenix Contact SPT modular Team
SPT modular prosjektleder Ingo Werner
SPT modular med German Innovation Award 2023 og German Stevie Award 2023 logo

German Innovation Award 2023 og German Stevie Award 2023 tildeles de modulære klemmeblokkene.

  • German Innovation Award utmerker blant annet produkter og teknologier som med sin høye innovasjonsgrad skaper økt verdi for brukerne.

  • German Stevie Award er en økonomipremie på tvers av bransjer og som utmerker fremragende bedriftsytelser i de tysktalende delene av Europa.

Phoenix Contact SPT modular Team

Dette teamet er ansvarlig for fremgangen til den modulære printmodulen SPT modular. Medlemmene i teamet har all grunn til å være stolte av seg selv: med ambisjoner og lidenskap har de arbeidet sammen og slik gjort printmodulen SPT modular til en vinner.

SPT modular prosjektleder Ingo Werner

Prosjektleder Ingo Werner har all grunn til å være glad: Med SPT Modular ble det for første gang implementert en sømløst digital prosesskjede fra konfigurator til produksjon. For dette fremskrittet ble printmodulen tildelt hele to utmerkelser.

Detaljert oversikt over fordelene dine

Modulær printmodul med spenningssikkerhet opptil 1500 V
Modulær printmodul med individuell farging av hver pol
Kretskort med forskjellige enkeltelementer
Tilkoblingsblokk onlinekonfigurator på laptopskjerm
Printmodul SPT modular med påtrykket QR-kode
Modulær printmodul med spenningssikkerhet opptil 1500 V

I mange forskjellige bransjer forutsetter nye applikasjoner, som f. eks. solenergi, høyere spenninger opptil 1500 V til fordel for lavere effekttap og høyere effektivitet. For slike enheter tilbyr Phoenix Contact egnet konfigurerbar tilkoblingsteknikk.

Modulær printmodul med individuell farging av hver pol

Flere kombinasjonsmuligheter grunnet utvidet fargerom. Hver enkelt pol kan farges enkeltvis på en til tre sider, og ved behov også merkes.

Kretskort med forskjellige enkeltelementer

Dra nytte av større fleksibilitet ved hybridisering av klemmeblokkene dine: Konfigurer printmodulen digitalt. På forespørsel forbinder adaptere klemmepoler med ulike ledertverrsnitt til en individuell, samlet løsning. Dermed får du en tilkoblingsblokk som dekker kravene helt nøyaktig.

Tilkoblingsblokk onlinekonfigurator på laptopskjerm

Med utgangspunkt i en modul med enkeltkomponenter konfigurerer du din individuelle printmodulklemmeblokk, og visualiserer tilkoblingsløsningen din. Konfiguratoren guider deg til riktig produktvariant med kun få klikk. Du opplever samtidig en konsekvent digital prosess: fra konfigurering og bestilling og helt til levering.

Konfigurer din skreddersydde tilkoblingsblokk
Printmodul SPT modular med påtrykket QR-kode

Du har alltid full oversikt over klemmeblokkens tekniske spesifikasjoner. Hver konfigurerte klemmeblokk leveres med en individuell QR-kode, slik at du til enhver tid kan hente opp all informasjon på en detaljert artikkelside.

3D-visning

Printmoduler i serien SPT modular i 360°-visning

Med printmoduler i serien SPT modular kan utstyrsbyggere fremstille passnøyaktige klemmeblokker – og det i en sømløst digital prosesskjede fra konfigurering til produksjon

3D-visningen på siden viser deg alle mulighetene for individuell tilpasning, og som du kan bruke for å konfigurere tilkoblingsblokken din.

Helt gjennomgående og digitale End-to-End-prosesser

Med denne innovasjonen etterkommer Phoenix Contact kundenes ønske om digitalisering og individuelle muligheter innen tilkoblingsteknikk. Finn ut hva som er helt unikt ved konfigurerbare printmoduler i serien SPT modular.

Allsidig i mange forskjellige applikasjoner

Konfigurerbare printmoduler i serien SPT modular åpner for utallige bruksområder i industrielle og semi-industrielle bransjer. De vertikale variantene er først og fremst rettet mot intern kabling, og posisjoneres fortrinnsvis midt på kretskortene.

Spesielle delingsmellomstykker øker spenningssikkerheten i enkelte tilkoblingspunkter til opptil 1 500 V, og gjør dem dermed spesielt attraktive for bruk med fornybar energi og innen E-mobilitet. For på disse områdene skal høyere spenning muliggjøre kun lave ledningstap – og dermed mer effektiv bruk av energien. De er dermed egnet for mange forskjellige typer bruk med utstyr – bl. a. for følgende:

Frekvensomformere
Vekselrettere
Lagringsløsninger for fornybare energier
Ladestasjoner for E-mobilitet
Wallbox