Blank

Effektgjennomføringsrekkeklemmer

Gjennomføringsklemmer fra Phoenix Contact leder høy strøm og spenning gjennom vegger med tykkelse 1 til 6 mm. Takket være forskjellige tilkoblingstyper gir de optimal fleksibilitet ved ledertilkoblingen. For enhver monteringsposisjon har gjennomføringsklemmene en velegnet løsning for sikker forbindelsesteknikk, samtidig som monteringen er tenkbar enkel.

Go to Product Detail Page for item 3073322
UW 10 - Gjennomføringsklemme
UW 10 - Gjennomføringsklemme
3073322

Gjennomføringsmodul, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Skrutilkobling med trekkhylse, poltall: 1, belastningsstrøm: 57 A, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 10,1 mm, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3073306
UW 4 - Gjennomføringsklemme
UW 4 - Gjennomføringsklemme
3073306

Gjennomføringsmodul, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Skrutilkobling med trekkhylse, poltall: 1, belastningsstrøm: 32 A, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 8,1 mm, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3073319
UW 4/S - Gjennomføringsklemme
UW 4/S - Gjennomføringsklemme
3073319

Gjennomføringsmodul, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Skrutilkobling med trekkhylse, poltall: 1, belastningsstrøm: 32 A, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 8,1 mm, farge: grå

Dine fordeler

  • Enkel montering: Rekkeklemmenes utvendige og innvendige del festes til hverandre gjennom skapveggen, uten verktøy
  • Enkel merking: Merkespor som er integrert i huset gir unik merking som forenkler installeringen og vedlikeholdet
  • [x][Praktisk blokkdannelse: Med festetappvarianter danner man prekonfigurerte blokker av enpolede gjennomføringsklemmer
  • Skru- eller flensfester: Mer fleksibilitet grunnet alternativ festemulighet inne i eller utenpå enheten, for bruk med kraftige mekaniske påkjenninger
  • Høy tetthet også ved støpemasse med lav viskositet: Støpeklemmer spesielt for kravene til støpte enheter

Oversikt over de viktigste egenskapene

Med UL-godkjente gjennomføringsklemmer fra Phoenix Contact overfører du høy strøm sikkert og pålitelig gjennom veggen. Som utstyrsprodusent drar du nytte av høy fleksibilitet grunnet forskjellige monteringsmuligheter, allsidige tilkoblingsteknikker og praktiske funksjoner. Du vil alltid finne en egnet utstyrstilkoblingsteknikk for nettopp ditt bruksområde.

Effektgjennomføringsrekkeklemmer

Ledertverrsnitt 4 mm² (AWG 10) opptil 95 mm² (AWG 3/0)
Strøm opptil 232 A (IEC) / 230 A (UL B, C)
Spenning opptil 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Tilkoblingstyper Skru-, fjær- og T-LOX-tilkobling for forskjellige tilkoblingsretninger
Veggtykkelser 1 til 6 mm
Konfigurator for effektgjennomføringsrekkeklemmer betjenes på nettbrett

Konfigurator for effektgjennomføringsrekkeklemmer

Opprett en individuelt tilpasset effektgjennomføringsrekkeklemme med utgangspunkt i standardartikler. Bruk alle mulighetene for individuell tilpasning ved blokkdannelse, feste og trykk.

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Effektgjennomføringsrekkeklemmer med T-LOX-tilkoblingsteknikk

Få en oversikt over gjennomføringsklemmene i seriene TW 50 og TW 95. Med T-LOX-tilkoblingsteknikken sørger de for en pålitelig og brukervennlig tilkobling av ledere for ledertverrsnitt fra 25 til 95 mm².

Komponenttilkobling for høye strømstyrker

Komponenttilkobling for høye strømstyrker

Ved hjelp av kretskort- og gjennomføringsklemmer kan du koble til høye strømstyrker og høye spenninger raskt, enkelt og trygt. Få stor frihet når du skal planlegge og implementere tilkoblingsteknikken gjennom veggen.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen

I den elektroniske produktkatalogen vil du oppdage det store produktmangfoldet til COMBICON-porteføljen i detalj, fordelt på over 500 sider. Du vil dermed alltid finne riktig tilkoblingsteknikk for overføring av signaler og data for applikasjonen din.

Åpne E-katalog
Forskjellige printmoduler og kretskortpluggforbindere samt effektgjennomføringsrekkeklemmer

Allsidige tilkoblingsteknikker for veggjennomføring Produktspekteret med effektgjennomføringsrekkeklemmer gir deg et unikt mangfold med tilkoblingsmuligheter – det være seg globalt etablert skrutilkobling eller innovativ hurtigkoblingsteknikk – valget er ditt.

Visningseksempel skrutilkobling med trekkhylse
Visningseksempel push-in-fjærtilkobling
Eksempelbilde Push-Lock-tilkobling
Eksempelbilde T-LOX-tilkobling
Visningseksempel skrutilkobling med trekkhylse

Ved skrutilkobling med trekkhylse kobler du industrielle anvendelser med høye krav til kontaktsikkerhet ved hjelp av verdens mest benyttede tilkoblingsmetode. Uavhengig av ledertverrsnitt oppnår du ved hjelp av skrutilkoblingen meget høye kontaktkrefter pr. kontaktflate.

Mer informasjon om skrutilkobling
Visningseksempel push-in-fjærtilkobling

Ved push-in-tilkoblingsteknikken for direkte ledertilkobling stikkes entrådede ledere og ledere med endehylse direkte inn i ledertilkoblingspunktet, uten at verktøy er nødvendig. Push-in-tilkoblingens spesielle fjærprofil gir fjærlett plugging av ledere med endehylse fra 0,34 mm².

Mer informasjon om push-in-fjærtilkobling
Eksempelbilde Push-Lock-tilkobling

Push-Lock-fjæren sørger for en enkel tilkobling uten bruk av verktøy for entrådede ledere samt flertrådede ledere med og uten endehylse. Lederen føres helt enkelt inn i tilkoblingspunktet, og når vippespaken betjenes, kobles den pålitelig til via Push-Lock-fjæren. Som alternativ kan lederen også føres inn i det lukkede tilkoblingspunktet via push-in-teknikk.

Mer informasjon om Push-Lock-tilkobling
Eksempelbilde T-LOX-tilkobling

Ved hjelp av T-LOX-hurtigkoblingen kobler du til store ledertverrsnitt uten å måtte bruke mye krefter. Prinsippet tar utgangspunkt i en fjær som genererer en programmert kontaktkraft. Lederne svinges helt enkelt inn i tilkoblingspunktet.

Mer informasjon om T-LOX-tilkobling

Enkel montering på utstyrsveggen Det er monteringsmetoden som avgjør hvor stabil en gjennomføringsklemme sitter. For at monteringen skal bli sikker, festes gjennomføringsklemmene i veggåpningen uten bruk av verktøy. Ved høy mekanisk påkjenning kan man, avhengig av utstyrsoppbyggingen, i tillegg feste klemmene i seriene UW og PW.

Feste av en effektgjennomføringsrekkeklemme gjennom veggen
Skrufeste for effektgjennomføringsrekkeklemme
Flensefeste effektgjennomføringsrekkeklemmer
Feste av en effektgjennomføringsrekkeklemme gjennom veggen

Klemmene består av en utvendig og en innvendig del. De festes til hverandre gjennom skapveggen, enkelt og uten verktøy. En fin låsemekanisme sørger for at de sitter godt, uavhengig av veggens tykkelse.

Mer informasjon om monteringsmetodene
Skrufeste for effektgjennomføringsrekkeklemme

For anvendelser med økte mekaniske påkjenninger finnes det skrufester for utstyrets innside.

Mer informasjon om monteringsmetodene
Flensefeste effektgjennomføringsrekkeklemmer

For anvendelser med økte mekaniske påkjenninger finnes det flensefester for utstyrets utside.

Mer informasjon om monteringsmetodene

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Effektgjennomføringsrekkeklemmer gir deg plassbesparende løsninger blant annet for følgende bruksområder:

Strømforsyninger
Frekvensomformere
Nettfilter
Drivenhetssystemer
Solvekselretter