Push-Lock-tilkobling Push-Lock-tilkoblingsteknikken gir enkel og sikker ledertilkobling uten bruk av verktøy.

Push-Lock-tilkobling av en M12-pluggforbinder

Dine fordeler

  • Tilkobling av en- og flertrådede ledere med/uten endehylse, uten bruk av verktøy
  • Fargekoding og numerisk koding av kontakthendlene gir enkel ledertilkobling
  • Langtidsstabil og vibrasjonssikker PE-tilkobling og 360°-skjerming
  • Høye lederuttrekkskrefter grunnet velkjent fjærkraftteknikk
  • Enkel frigjøring av lederen uten bruk av verktøy

Push-Lock-tilkobling i detalj

Med Push-Lock-tilkobling kobler du til alle typer kobberledere med fjærlett, direkte plugging eller ved å åpne hendelen helt enkelt og uten bruk av verktøy.

Flertrådede ledere uten endehylse eller ledere med stort tverrsnitt tilkobles helt enkelt ved hjelp av hendelen. I den forbindelse åpnes tilkoblingspunktet komplett med den fargede hendelen, og forblir i denne åpne posisjonen. For ledertilkoblingen blir hendelen lukket. Entrådede ledere og ledere med endehylse kabler du ved direkte plugging. Kontaktpunktet trenger ikke å åpnes på forhånd. Den velkjente fjærkraftteknikken gir fast og vibrasjonssikker forbindelse. For å frigjøre en tilkoblet leder settes hendelen i åpningsposisjon, og tilkoblingspunktet åpnes. Lederen kan nå trekkes ut, uten større krefter. Samtlige av tilkoblingens metalldeler består av korrosjonsresistente materialer.

Vår portefølje med Push-Lock-tilkobling


Rundpluggforbinder med Push-Lock-tilkobling

Rundpluggforbinder med Push-Lock-tilkobling

For kabling av signaler, data og effekt med Push-Lock-rundpluggforbindere i M8 og M12 trenger du verken skrutrekker eller en tredje hånd. Kable entrådede og forbehandlede ledere enkelt og uten bruk av verktøy med direkte plugging.

For å koble til fine tråder eller ledere med stort tverrsnitt og for å løsne tilkoblede ledere trenger man bare å åpne tilkoblingspunktet ved hjelp av hendelen. Kontaktholderen er merket med farger og numre. Det letter tilordningen av ledere, og tilkoblingsfeil forhindres. De definerte kontaktkreftene gir en fast og sikker forbindelse som er stabil over lang tid.

IPD-pluggforbinder med Push-Lock-tilkobling

IPD-pluggforbinder med Push-Lock-tilkobling

IPD-pluggforbindere med Push-Lock-tilkobling tilbyr praktiske løsninger for kabling på feltsiden. Takket være Push-Lock-teknologi kan både entrådede og flertrådede ledere kobles til uten verktøy – raskt, sikkert og intuitivt. Den enkle håndteringen reduserer installasjonstiden betydelig.

Den fargede spakmekanismen gjør det enkelt å åpne og lukke tilkoblingspunktet. Dette betyr at selv fintrådede ledere enkelt kan kobles til og fra. Den kompakte byggeformen av IPD-pluggforbinderne er ideell for bruksområder med lite plass.