Fjærkrafttilkobling Fjærkrafttilkoblingen gir rask og vibrasjonssikker ledertilkobling.

Fjærkrafttilkobling til en rekkeklemme

Dine fordeler

  • Spar tid med enkel betjening
  • Velkjent vibrasjonssikkerhet grunnet fjærende kontaktelementer
  • Høy kontaktkvalitet grunnet materialer i høy kvalitet
  • Med det store tilkoblingsrommet kan man tilkoble ledere i nominelt tverrsnitt med eller uten endehylse

Fjærkrafttilkobling i detalj

Med fjærkrafttilkoblingsteknikken fra Phoenix Contact velger du en praktisk tilkobling som er enkel å betjene. Fjærkrafttilkoblinger er utmerket for enkel og sikker kabling av alle ledertyper fra 0,08 til 185 mm². Lederens fjærende forbindelse er typisk for fjærkrafttilkoblingsteknikken. Kontaktkreftene er gitt av fjæren.

Vår portefølje med fjærkrafttilkobling


Rekkeklemme med fjærkrafttilkobling

Rekkeklemme ST 2,5

Rekkeklemmer

Ved fjærkraftteknologien åpnes fjæren med en skrutrekker via betjeningssjakten. Skrutrekkeren er her festet i det åpne tilkoblingspunktet. Dermed har brukeren begge hender fri, og kan også koble til flertrådede ledere uten endehylse. Den "parkerte" skrutrekkeren holder tilkoblingspunktet åpent, og gir også en optisk orientering. Når verktøyet fjernes, trekker fjæren lederen mot samleskinnen. Forbindelsen frigjøres på en like enkel måte.

Fjærkrafttilkobling ved kretskorttilkobling

Printmoduler og -pluggforbindere

Fjæren åpnes med en skrutrekker gjennom betjeningssjakten. Skrutrekkeren er her festet i det åpne tilkoblingspunktet, og gjør det praktisk å koble til alle typer ledere. Når skrutrekkeren fjernes, trekker fjæren lederen mot samleskinnen, og gjennom de definerte kontaktkreftene gir den langtidsstabil kontakt.

Vår portefølje med PowerTurn-tilkobling


Sterkstrømsrekkeklemme med Power-Turn-tilkobling

PTPOWER 185

Rekkeklemmer

Med PowerTurn-fjærkrafttilkoblingsteknikken kan store ledere fra 16 til 185 mm² kobles til raskt og enkelt med en skrutrekker og en enkel hendelbevegelse. Opptil tre trykkfjær i høykvalitets fjærstål, kombinert med den prismatiske klemlegemebunnen, samt bruk av høykvalitets kobberlegeringer, sørger for en langtidsstabil og vibrasjonssikker ledertilkobling.

Vår portefølje med T-LOX-tilkobling


Fjærkrafttilkobling ved effektgjennomføringsrekkeklemmer

Effektgjennomføringsrekkeklemmer

Ledere fra et tverrsnitt på 35 mm² kobles til uten store kraftanstrengelser. Tilkoblingspunktet er åpent oppover, med fri sikt på tilkoblingspunktet. Dermed kan selv korte eller flertrådede ledere legges praktisk inn i tilkoblingspunktet og kobles til. Hendelen, som har egen farge, betjenes med en skrutrekker.

Vår portefølje med SUNCLIX-tilkobling


Fjærkrafttilkobling ved solcellepluggforbindere

Solcellepluggforbindere

Ved solcellepluggforbindere klarer SUNCLIX-fjærtilkoblingen seg uten isolasjonsdel, hendel og permanent spent fjær. Selve fjærelementet er lagret dreibart, for å koble til lederen presses det helt enkelt ned til det går i inngrep. Denne egenskapen gjør SUNCLIX-fjærtilkoblingen til en kontakt med særdeles mange bruksområder.