Kompakte kretskortpluggforbindere i serien SPC 4

Phoenix Contact ønsker å gjøre den beste tilkoblingsteknikken enda bedre. Selv etter et halvt århundre med COMBICON skaper vi nye innovasjoner hvert eneste år. Pluggforbinderne i serien SPC er selve beviset på lidenskapelig ingeniørkunst.
Bestilling av vareprøve for kretskortpluggforbindere i serien SPC 4

Nyskapende design sparer plass og produksjonskostnader

Det aller beste, forent i en og samme plugg: Pluggforbinderserien SPC 4 er kompakt, og med delingsmål 6,35 mm sparer den mye plass på enheten. Og grunnet innovativ skjermtilkobling er frihet selve stikkordet ved utstyrsdesignen. Låsing via Top-Lock eller mellomflens gir sikker forbindelse. Den utvidede berøringsbeskyttelsen på basislist og plugg ved dette multitalentet gir ekstra sikkerhet. THR-basislistene tilrettelegger for en Reflow-loddeprosesser og automatisert montering av utstyr. Det reduserer produksjonskostnadene.

Gratis vareprøve
Prøv pluggforbindere SPC 4

Vil du se og prøve ut kort-til-kort-pluggforbindere SPC 4? – Bestill din gratis vareprøve til arbeidsplassen din. Dette gjør du ved å gå til produktlisten, velge ønsket kontakt og klikke på "Bestill gratis prøve" i menyen til venstre.

Bestill vareprøver via produktlisten
Eksempel på bestilling av SPC 4-kontakter

Dine fordeler

  • Kompakt: Pluggforbindere med 6,35 mm delingsmål sparer plass i utstyrsfronten.
  • [x]Innovativ: Større frihet for utviklerne i forbindelse med utstyrsdesign, takket være smart skjermtilkobling.
  • Stort variantmangfold: Låsing via Top-Lock eller mellomflens er trygt og plassbesparende.
  • Sikker: Den utvidede berøringsbeskyttelsen på basislist og plugg gir ekstra sikkerhet.
  • Effektiv: THR-basislistene tilrettelegger for Reflow-loddeprosess og automatisert montering av utstyr, og kan dermed redusere produksjonskostnadene.

Lidenskapelig ingeniørkunst forent i én plugg

Oversikt over kretskortpluggforbindere i serien SPC 4 Med delingsmål på 6,35 mm sparer serien SPC 4 mye plass på enheten, og garanterer mer sikkerhet takket være utvidet berøringsbeskyttelse.

Interaktiv Image Map: Kretskortpluggforbindere i serien SPC 4
Mellomflens og skjermplate
De nye effektpluggforbinderne i serien SPC 4 har fordelen med innovativ skjermtilkobling på kretskortet.
Til produktlisten med SPC 4-pluggforbindere
Mellomflens og skjermplate
Top-Lock-lås
Pluggforbinderne har alltid en passende lås, slik at plugg og basislist kobles pålitelig til hverandre. Det foregår uten poltap og plassbesparende for effektiv utstyrsdesign.
Til produktlisten med SPC 4-pluggforbindere
Top-Lock-lås
Tre varianter for full fleksibilitet i designen
Små dimensjoner, stor ytelse: Med de nye PCB-pluggforbinderne får utstyrsutviklere og utstyrsprodusenter stort handlingsrom ved utformingen.
Til produktlisten med SPC 4-pluggforbindere
Tre varianter for full fleksibilitet i designen
Basislistvarianser gir full fleksibilitet
Basislister som er vertikale, horisontale og dreid 180° gir full frihet ved utformingen, slik at du kan skape en individuelt tilpasset utstyrsdesign. THR-basislisten er utstyrt med beltepakning (tilvalg). Den er dermed optimal for SMT-prosessen.
Til produktlisten med basislister PC 4
Basislistvarianser gir full fleksibilitet

Detaljert oversikt over fordelene Her får du alt du trenger å vite om egenskapene til den nye serien SPC 4.

Pluggforbinder med 6,35 mm delingsmål
Effektpluggforbindere i serien SPC 4
Kretskortpluggforbindere i serien SPC 4
PC 4-kretskortpluggforbinder
Kretskortpluggforbindere i serien SPC
Pluggforbinder med 6,35 mm delingsmål

Små dimensjoner, stor ytelse: Med de nye pluggforbinderne får utstyrsutviklere og utstyrsprodusenter betyelig større handlingsrom ved utformingen. Med sin nyskapende design kan kretskortpluggforbinderne i serien SPC 4 i delingsmål 6,35 mm ta opp ledere opptil 4 mm². Den velkjente push-in-tilkoblingen gir praktisk installering.

Til produktlisten med SPC 4-pluggforbindere
Effektpluggforbindere i serien SPC 4

De nye effektpluggforbinderne i serien SPC 4 har fordelen med innovativ skjermtilkobling på kretskortet. Det gjør dem enda mer fleksibel i bruk. Effektpluggforbinderne med pluggbar skjermtilkobling via loddestift er spesielt godt egnet for drivteknikk, Servo-Drive og effektelektronikk. THR-basislisten med belteforpakning som tilvalg, gjør at utstyrsutviklere og -produsenter kan foreta automatisert montering av utstyr, og gir enkel integrering i SMT-loddeprosessen.

Til produktlisten med SPC 4-pluggforbindere
Kretskortpluggforbindere i serien SPC 4

En velegnet variant for alle typer bruk og enhver utstyrsdesign: De nye kretskortpluggforbinderne i serien SPC 4 finnes i tre varianter: en standardversjon uten lås, en variant med Top-Lock og en med mellomflens, slik at plugg og basislist kobles trygt og pålitelig til hverandre. Disse låseelementene er merket med farge. De er enkle å betjene.

Til produktlisten med SPC 4-pluggforbindere
PC 4-kretskortpluggforbinder

Berøringssikker hele veien rundt: utviklerne hos Phoenix Contact tok hensyn til nettopp dette aspektet da de skapte de nye SPC 4-kretskortpluggforbinderne. Konstruksjonen har fordeler som gjør at forbinderne er berøringssikre på begge sider. Den positive konsekvensen: mye ekstra sikkerhet.

Til produktlisten med SPC 4-pluggforbindere
Kretskortpluggforbindere i serien SPC

Mer effektivitet, kostnader spart: De nye kretskortpluggforbinderne i serien SPC 4 har begge deler. THR-basislisten er utstyrt med beltepakning (tilvalg). For utstyrsprodusenter betyr dette enkel integrering i SMT-loddeprosessen og automatisert montering av utstyr.

Til produktlisten med SPC 4-pluggforbindere

SPC 4-pluggforbinder under ekspertkontroll

Hver kubikkmillimeter teller: utstyrsprodusenter må regne med stadig mer kompakte utstyrsdesign, og samtidig meget høye ytelses- og funksjonstettheter. Produktmanager Matthias Stöver forklarer hvordan den kompakte og ytelsessterke SPC 4-pluggforbinderen gjør det mulig å oppnå selv utfordrende utstyrsdesign.

Pluggforbindere for drivteknikk Utform en innovativ og fremtidsrettet utstyrsdesign: Phoenix Contact tilbyr pluggforbindersystemet for drivteknikk til nettilkoblinger, digitale inn- og utganger, givergrensesnitt, motortilkoblinger og for mange andre områder.

Interaktiv Image Map: Ulike pluggforbindere for drivteknikken
Kompakt og enkel hybridtilkobling
Enkabelløsningen for plugger med skjermunderlag og givergrensesnitt ble implementert med pluggforbinderne SPC 4/ 4-STL2-SH-6,35 samt DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54.
Til produktlisten med SPC 4-pluggforbindere
Kompakt og enkel hybridtilkobling
Push-in-pluggforbinder i serien SPC 4
De kompakte push-in-pluggforbinderne i serien 6,35 finnes i tre varianter. I tillegg til standardversjonen uten lås av plugg og basislist finnes det en variant med Top-Lock og en med midtflens. Som tilvalg finnes det også en innovativ skjermtilkobling.
Til produktlisten med SPC 4-pluggforbindere
Push-in-pluggforbinder i serien SPC 4
Skjermede datapluggforbindere DMCC 0,5
Bruk skjermede datapluggforbindere for enparet dataoverføring
Til produktlisten med datapluggforbindere DMCC 0,5
Skjermede datapluggforbindere DMCC 0,5
Kort-til-kort-pluggforbindere
Denne komponenttilkoblingen ble implementert med robuste kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH for utstyrsintern tilkobling av kretskort der plassen er begrenset.
Mer informasjon om kort-til-kort-pluggforbinderne
Kort-til-kort-pluggforbindere
Signalpluggforbindere med høy tilkoblingstetthet
Den kompakte push-in-pluggforbinderen i to rekker i serien DFMC 1,5 har plass til opptil 40 ledere. THR-egnede DMC-basislister tilrettelegger for en Reflow-loddeprosess.
Til produktlisten med signalpluggforbindere
Signalpluggforbindere med høy tilkoblingstetthet
Hybridpluggforbindere for enkabelløsninger
Hybridpluggforbinderne forener effekt-, data- og signalledninger i en og samme plugg for kompakt og effektiv tilkobling til elektriske apparater.
Mer informasjon om hybridpluggforbindere
Hybridpluggforbindere for enkabelløsninger