HART-kommunikasjon

HART-kommunikasjon

Porteføljen for HART®-kommunikasjon gir ekspertise fra HART®-transparente Interface-moduler og HART®-egnet feltutstyr. I tillegg gir HART®-multiplekseren muligheten til å kommunisere toveis med opptil 32 HART®-egnede feltenheter, og, i sammenkobling, med opptil 4000 HART®-egnede feltenheter.

Dine fordeler

  • Enkel onlinekonfigurering og -diagnostikk av HART®-egnet feltutstyr
  • Kontinuerlig dokumentasjon av prosessvariabler og -tilstander via PC eller managementsystem
  • Påvirker ikke behandlingen av måleverdier, grunnet parallell tilgang til HART®-feltutstyr
  • Behandling av over 4000 kanaler på en PC grunnet tilkobling av opptil 128 HART®-multipleksere med henholdsvis 32 kanaler

HART®-kommunikasjon

HART®-multiplekser med tilkoblingskort
HART®-parametriserbare temperaturtransmittere for monteringsskinnen og som hodemontert temperaturmåleomformer
HART®-transparente skilleforsterkere i produktseriene MACX Analog og MINI Analog Pro
HART®-multiplekser med tilkoblingskort

HART®-multiplekser MACX MCR-S-MUX brukes for digital tilkobling av opptil 32 HART®-egnede feltenheter til en PC. Feltutstyret kobles til i punkt-til-punkt-driftsmodus via HART®-tilkoblingskortet MACX MCR-S-MUX-TB, og kommuniserer med multiplekseren via HART®-protokollen. HART®-multiplekseren kommuniserer med en tilkoblet PC via en RS-485-buss.

HART®-parametriserbare temperaturtransmittere for monteringsskinnen og som hodemontert temperaturmåleomformer

Parametriser temperaturtransmitterne i produktserien Field Analog universelt før monteringen eller under idriftsettingen, via HART®-signalet. Samtidig gir transmitterne deg muligheten til å overføre måleverdiene og diagnostikkdataene via HART®-protokollen til et tilkoblet styresystem, slik at de kan viderebehandles der.

HART®-transparente skilleforsterkere i produktseriene MACX Analog og MINI Analog Pro

Mate-, inngangs- og utgangsskilleforsterkerne fra MACX Analog og MINI Analog Pro har HART®-transparens. Det muliggjør toveis kommunikasjon med feltutstyret via kontrolleren eller en HART®-Handheld. I lavohmske systemer kan HART®-impedansen i tillegg økes via en tilleggsmotstand i MACX Analog-mateskilleforsterkerne.

Eksempel fra praksis med HART®-kommunikasjon

Grafisk visning av en topologi med HART®-kommunikasjon

Via HART®-multiplekser MACX MCR-S-MUX og tilhørende kablingsmoduler muliggjør de toveis HART®-egnede enhetene i serien MACX Analog integrering av HART®-informasjon i separate Engineering- og managementsystemer. Tilhørende Comserver tilrettelegger for viderebehandling også via Ethernet. Med dette implementeres i tillegg grense- og diagnostikkverdier samt informasjon som kalibreringstilstand eller statusen til det intelligente feltutstyret, uten tilbakevirkning i prosesstyresystemene, og fjernkalibrering utføres.

E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse

Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.

Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"