MACX MCR-S-MUX - HART-multiplekser
2865599
El-nr.: 4502742

HART-multiplekser for online-konfigurering og -diagnostikk av HART-egnet feltutstyr og kontinuerlig dokumentasjon av prosessvariablene og tilstandene med en PC eller et managementsystem, for montering på NS 35/7,5 eller NS 32

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Gjør det mulig å konfigurere og diagnostisere tilkoblet HART-egnet feltutstyr online
Kommunikasjon ved hjelp av programvareverktøy (f.eks. OPC HART-server) via RS-485-grensesnitt
Opptil 128 HART-multipleksere pr. PC-grensesnitt
32 HART-kanaler pr. multiplekser
Kontinuerlig dokumentasjon av prosessvariabler og tilstander
Galvanisk skille mellom hjelpeenergi, RS-485-buss og HART-kanalene
Tilgangen til HART-feltutstyret foregår parallelt med overføringen av målesignalet, uten å påvirke behandlingen av måleverdiene
Tilknytning av HART-feltutstyr via universelle HART-tilkoblingskort, direkte tilkobling ved behandling av ikke-Ex-signaler, med forankoblet, separat Ex i-skilleforsterker ved behandling av Ex-signaler
Energiforsyning via HART-tilkoblingskortet