FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Grensesnittomformere
2313452
El-nr.: 6400440

Andre generasjon FL COMSERVER UNI..., seriell utstyrsserver for omforming av et serielt 232/422/485-grensesnitt til Ethernet, støtter TCP-, UDP-, Modbus gateway- og PPP-applikasjoner, inkl. Com Port Redirector programvare og brukerdokumentasjon

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Modbus-Gateway mellom Modbus/RTU / ASCII og Modbus/TCP
Alle tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
Konfigurering via Web Based Management
Programvare for virtuelle COM-porter inngår i leveransen