FL CAT5 FLEX
-
Installasjonskabel
2744830
Metervare, Installasjonskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), skjermet, PUR halogenfri, vannblå RAL 5021, 4-trådet (2x2xAWG26/7, SF/UTP), farge på enkeltledere: hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (1,0 ... 1000,0 m)
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel metervare |
| Poltall | 4 |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ledningslengde | Inntasting av verdier etter ønske (1,0 ... 1000,0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 43 kg/km |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet [93E] |
| Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signal tur-returtid | 4,3 ns/m |
| Signalhastighet | 0,77 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm -0,2 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | Foam-Skin PE |
| Enkeltleder, farge | hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | To par med to tråder mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| maks. ledermotstand | ≤ 284 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Koblingsmotstand | ≤ 5,00 mΩ/m (ved 20 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 % (ved 1 ... 100 MHz) |
| Ledningskapasitet | nom. 48 nF/km (ved 800 Hz) |
| Nominell spenning kabel | 50 Vrms |
| 125 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) | |
| Testspenning leder/skjerm | 1000 Vrms |
| Testspenning leder/skjerm | 500,00 Vrms |
| Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm (Kabel, fast installasjon) |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 78 mm (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Strekkstyrke | ≤ 50 N (i korte perioder) |
| ≤ 10 N (permanent) | |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 66 dB/m (ved 1 MHz) |
| 57 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 52 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 50 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 47 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 45 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Krysstaledemping (ACR) | 6,57 dB/m (ved 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Skjermdemping | 0,028 dB/m (ved 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Flammebestandighet | iht. VDE 0482 del 265-2-1 |
| iht IEC 332-1 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (installering) | -5 °C ... 60 °C |
| Artikkelnummer | 2744830 |
| Pakkestørrelse | 1 m |
| Minimum bestillingsmengde | 1 m |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 40,24 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 40,24 g |
| Tolltariffnummer | 85444993 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-pluggforbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-pluggforbinder 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Nettverksskiller 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Nettverkskabel 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Nettverkskabel 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy 2744869
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo