Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

FL CAT5 HEAVY - Datakabel
2744814

CAT5-SF/UTP-kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), kraftig installasjonskabel, 2 x 2 x 0,22 mm2, massivleder, skjermet, yttermantel: 7,8 mm diameter, innermantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter

Produktdetaljer









Kompatible produkter