FL CAT5 FLEX CONF/ - Nettverkskabel
2744843

CAT5-SF/UTP-kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), lett, fleksibel installasjonskabel 2 x 2 x 0,14 mm2, fintrådet, skjermet, yttermantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter, konfeksjonert med RJ45-stikker på begge sider, crossover- eller line-tilordning

Produktdetaljer