Våre multifunksjonelle prosessindikatorer samler inn verdier for strøm, spenning, RTD-er og TC-er samt signaler i motstandsgivere, via universalinngangen. De aktuelle prosessverdiene lar seg også lett avlese på de femsifrede displayene med bakgrunnsbelysning. Samtidig gir bargrafen en rask oversikt. Også fra større avstander gjenkjenner du alarmtilstander raskt grunnet displayets fargeskift til rødt.
Ex i, Prosessindikator, multifunksjonell, i koblingstavle-innbyggingshus for overvåking og visning av analoge måleverdier. Universalinnganger åpner for tilkobling av strøm, spenning, RTD-er og TC-er. 2 relevekselutganger og 1 analogutgang.. HART