MCR-SL-D-SPA-UI - Referansegiver
2710314

Digitaler referansegiver med manuell og automatisk rampe for innstilling av strøm og spenningssignaler, firesifret display.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Automatisk fastsetting av fastpunkt med holdefunksjon og 20 støttepunkter
Manuell fastsetting av fastpunkt ved direkte inntasting
Signalområder som kan stilles inn fleksibelt fra 0 ... 12 V eller 0 ... 24 mA
Datasikring ved strømsvikt
Manuell fastsetting av fastpunkt med innstilling av trinnavstand
Parametrisering av visningsverdi
Galvanisk skille mellom utgang og forsyning