Multifunksjonell prosessindikator i koblingstavle-innbyggingshus for overvåking og visning av analoge måleverdier. Med den integrerte måleomformerforsyningen kan toledersensorer forsynes. Universalinngangene åpner for tilkobling av strøm, spenning, RTD-er og TC-er. Grenseverdier kan overvåkes, og releer kan kobles. Prosessignaler kan videreføres via analogutgangen. Fargeendring ved feil gjør det enda enklere å gjenkjenne alarmtilstander. Femsifret syvsegment-LC-display, bakgrunnsbelysning, en universalinngang, to releer, lagring av min-/maks-verdi, lineæriseringstabell, digital statusutgang (Open Collector)
FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP
-
Digitalt display
2907064
Prosessindikator, multifunksjonell, i koblingstavle-innbyggingshus for overvåking og visning av analoge måleverdier. Universalinnganger åpner for tilkobling av strøm, spenning, RTD-er og TC-er. 2 relevekselutganger og 1 analogutgang..
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produktserie | Field Analog |
| Konfigurering | Tastatur |
| Programvare | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | Tastatur |
| Programvare | |
| Testspenning | 2500 V |
| 2500 V | |
| Prøvespenning utgang/forsyning | 2500 V |
| Prøvespenning inngang/utgang | 500 V |
| Prøvespenning inngang/forsyning | 2,5 kV |
| 2500 V | |
| Maks. overføringsfeil | ± 0,05 % (fra måleområdet) |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning | |
| Galvanisk skille | 375 V |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Maksimalt strømopptak | 30 mA |
| Effektopptak | ≤ 6,9 W |
| Signal: Strøm | |
| Beskrivelse av inngang | Universalinngang |
| Antall innganger | 1 |
| Inngangssignal | Strøm |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| Maks. inngangssignal strøm | < 150 mA |
| Inngangskilder som kan brukes | strøm |
| Inngangsmotstand strøminngang | 10 Ω |
| Transmitter-matespenning | > 16 V (22 mA) |
| Transmitter-matespenningsområde | 22,8 V ... 27,6 V (Uten last) |
| Transmitter-matestrøm | < 30 mA (Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse) |
| Oppløsning D/A-omformer | 16 Bit |
| Signal: Spenning | |
| Beskrivelse av inngang | Universalinngang |
| Inngangssignal | Spenning |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| Maks. inngangssignal spenning | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| Inngangskilder som kan brukes | Spenning |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | > 1 MΩ |
| Signal: Motstand | |
| Beskrivelse av inngang | Universalinngang |
| Inngangssignal | Motstand |
| Inngangskilder som kan brukes | Motstand: 30 Ω ... 3000 Ω |
| Måle | |
| Beskrivelse av inngang | Universalinngang |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer |
| Inngangskilder som kan brukes | Motstandstermometer |
| Temperaturmåleområde | -200 °C ... 1100 °C (Område avhengig av sensortype, kan stilles inn) |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
| Målerate | 200 ms |
| Måle | |
| Beskrivelse av inngang | Universalinngang |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Sensortyper som kan brukes (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Inngangskilder som kan brukes | Termoelementer |
| Temperaturmåleområde | -200 °C ... 2495 °C (Område avhengig av sensortype, kan stilles inn) |
| Målerate | 200 ms |
| Koble: Relé | |
| Kontaktutførelse | 2 vekselkontakter |
| Min. koblingsspenning | 12 V |
| Maks. koblingsspenning | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| Min. koblingsstrøm | 10 mA |
| Maks. koblingsstrøm | 3 A |
| Koble: Transistor | |
| Beskrivelse av utgang | Open-collector-utgang |
| Antall utganger | 1 |
| Kontaktutførelse | Transistor |
| Maks. koblingsspenning | 28 V |
| Maks. koblingsstrøm | 200 mA |
| Signal: Strøm | |
| Antall utganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. utgangssignal strøm | < 22 mA |
| Last / utgangslast strømutgang | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| Ripple | < 10 mVSS (500 Ω) |
| Oppløsning D/A-omformer | 13 Bit |
| Antall viste plasser | 5 |
| Visning | 7-segment LC-display, med bakgrunnsbelysning, Dot-Matrix til tekst/bargraf |
| Typisk temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Signal: Spenning | |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Maks. utgangssignal spenning | < 11 V |
| Tomgangsspenning | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| Kortslutningsstrøm | < 25 mA |
| Ripple | < 10 mVSS (1000 Ω) |
| Oppløsning D/A-omformer | 13 Bit |
| Typisk temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Inngang, Utgang, Status | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 |
| Relé, forsyning | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
| Data: T-PORT | |
| Tilkoblingstype | 4-poled pluggbøssing |
| Data: USB | |
| Seriell overføringshastighet | 38400 Baud |
| Statusindikator | LED (rød) |
| Bredde | 96 mm |
| Høyde | 48 mm |
| Dybde | 151,8 mm |
| Farge | lysegrå (RAL 7035) |
| Husmateriale | PC-GF10 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 (På forsiden) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | < 2000 m (via NN) |
| Klimaklasse | etter IEC 60654-1, klasse B2 |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | Front: Dugging tillatt |
| Utstyrstube: Ingen kondensering | |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 61010 Recognized |
| CSA | |
| Merking | CSA GP |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV GL TAA000029G |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | B |
| Enclosure | B (front) / A (rear) |
| Støyfasthet | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61326, klasse A |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Frontplatemontering | |
| Monteringsposisjon | Maks. synsvinkelområde +/- 45° fra display-midtaksen i hver retning |
| Artikkelnummer | 2907064 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1141 |
| GTIN | 4055626204666 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 560,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 539,8 g |
| Tolltariffnummer | 90291000 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
| ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo