På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Anskaffelse
Vi leverer alle data om avtalt tid og kostnader, i sanntid, slik at du får full oversikt over anskaffelsesprosessen. Slik tilpasser du logistikken effektivt etter produksjonens behov.
Sanntidsdata for bestillinger i automasjonsskapbygging
Over hele verden øker etterspørselen etter automasjonsskap i takt med den tiltakende globale elektrifiseringen. Denne utviklingen gjør at produksjonskapasiteten hos mange automasjonsskapbyggere møter på sine grenser stadig oftere. Velfungerende leveransekjeder og sømløse bestillingsprosesser er derfor spesielt viktig i tider med tiltagende kompleksitet og enormt tidspress.
Vårt Engineeringprogram clipx ENGINEER gjør at du kan bestille i sanntid. Like forskjellige som forretningsområdene til kundene våre er, like fleksibelt er også tilbudet tilpasset nettopp dine behov. Med våre produkttilpassede produkttjenester hjelper vi deg med å håndtere oppdragstopper og oppnå spesifikke ønsker.
Dine fordeler ved effektive kjøp
Enkel bestillingsprosess fra Engineeringprogrammet grunnet butikktilknytning med sanntidsinformasjon om pris, tilgjengelighet og egnede alternativer
Enkel og fleksibel bestilling av merkemateriell via nettsiden til Phoenix Contact
Produksjonsprosesser som kan planlegges grunnet produktsortiment med optimalisert leveringstid
Just-in-time-levering av monteringsklare koblingslister
Individuelle koblingslister
Fra stykktall 1
Med vår koblingslistproduksjon håndterer du perioder med høyt bestillingsvolum absolutt fleksibelt, og du kan implementere koblingslister i serieproduksjon til avtalt tid. Prosessen støttes her av en gjennomgående automatisering av bestillingen: fra kalkulering av pris og leveringsdato til mottak av bestilling og helt til levering.
Konfigurer dine egne koblingslister helt enkelt med vårt Engineeringprogram clipx ENGINEER, og overfør konfigureringen direkte for bestilling til nettbutikken til Phoenix Contact.
COMPLETE line
Løsninger for automasjonskapet
COMPLETE line er det helhetlige produktsortimentet for samtlige funksjoner i din automasjonsskap- og feltinstallasjon. Sjekk ut denne innbyrdes tilpassede porteføljen med standardisert design, enkle håndtering og enhetlig tilbehør.
Konfigurator for individuelt merkede merkeløsninger
MARKING Configurator tilbyr maksimal brukervennlighet og fleksibilitet når du skal lage skreddersydde merkeløsninger. Avhengig av applikasjon og krav gir MARKING system porteføljen forskjellige løsninger for merking av klemmer, ledere og kabler samt utstyr og anlegg. Velg en merkeløsning blant over 2 000 materielltyper som passer til nettopp dine behov. Bestill individuelt merket merkemateriell raskt og enkelt fra et antall på bare én.
Avlast fagpersonellet, håndter ordretopper og øk lagerkapasiteten. Vi skaper effektive prosesser, tilbyr fleksible løsninger og er din pålitelige partner helt fra forespørsel om tilbud og til utlevering.
Finn ut hvordan du ved hjelp av effektivt utformede og digitalt støttede arbeidsforløp kan redusere gjennomløpstider og kostnader betraktelig ved mekanisk bearbeiding.