Mekanisk bearbeiding Ved den mekaniske bearbeidingen i automasjonsskapbygging brukes håndkraft ofte fremdeles. Men også ved disse manuelle oppgavene reduserer du gjennomløpstider og kostnader ved hjelp av effektivt strukturerte arbeidstrinn.

Personell på en arbeidsplass skjærer en monteringsskinne ved hjelp av en monteringsskinnekutter

Effektiv utforming av manuelle forløp

Effektivt utformede arbeidsplasser og -forløp sørger for betydelige tids- og kostnadsbesparelser ved manuelle oppgaver, som mekanisk bearbeiding av monteringsskinner og kabelkanaler. Samtidig reduserer en slik digitalt klargjort produksjonsdokumentasjon fra Engineeringprogrammet, feil, og gir et oversiktlig forløp ved alle oppdrag. Vår tilpassede, skalerbare verktøyportefølje sørger i tillegg for optimalisert ergonomi.

Dine fordeler med en effektiv mekanisk bearbeiding i automasjonsskapbygging

  • Redusert gjennomløpstid og kostnader grunnet arbeidsforløp som er effektivt strukturert og digitalt støttet
  • All produksjonsdokumentasjon er til enhver tid tilgjengelig, grunnet digital klargjøring av data direkte fra Engineeringprogrammet
  • Raske, rene og sikre arbeidsforløp grunnet spon- og gradfritt arbeid med kutteverktøy for monteringsskinner og kabelkanaler
Modulære arbeidsplassystemer i clipx BASIC line

Modulære arbeidsplassystemer For effektive prosesser innen automasjonsskapbygging

Med arbeidsplassystemene i clipx BASIC line kan du enkelt tilpasse arbeidsplassen din for effektiv og ergonomisk utførelse av arbeidet. Takket være skalerbarheten kan tilbehøret vårt integreres i eksisterende arbeidsplasser eller kombineres med våre ergonomiske basisarbeidsstasjoner. Dette gjør det mulig å tilpasse arbeidsplassene helt etter dine behov. Takket være det modulære systemet kan arbeidsplassystemene når som helst tilpasses fleksibelt til spesifikke krav eller utvides med for eksempel programvare.

Arbeidsplasssystem for mekanisk bearbeiding

Grunnleggende arbeidsstasjon i clipx BASIC-linjen for mekanisk bearbeiding
Arbeidsplasssystem med monteringsskinnekutter for mekanisk bearbeiding
Personen kutter monteringsskinner ved arbeidsplassystemet for mekanisk bearbeiding
Grunnleggende arbeidsstasjon i clipx BASIC-linjen for mekanisk bearbeiding

Den grunnleggende arbeidsstasjonen er utstyrt med en holder, f.eks. for å feste et utklippstavle eller en skjerm, som kan plasseres fleksibelt i høyden. Den har også en uttrekkbar skuff under benkeplaten. Den nedre delen gir plass til oppbevaring av ulike monteringsskinner eller kabelkanaler med en lengde på opptil 2 meter. De eksisterende brakettene på rammen sørger for stabilitet. Det finnes også en ekstra oppbevaringsflate i den øvre delen av arbeidsstasjonen.

Til produktet
Arbeidsplasssystem med monteringsskinnekutter for mekanisk bearbeiding

Kombiner den grunnleggende arbeidsstasjonen raskt og enkelt med passende tilbehør og verktøy. Med våre profil- og skinnekuttere kan du kutte standardskinner og kabelkanaler ikke bare raskt og presist, men også sponfritt og gratfritt. Den optimale vektarmoverføringen sørger for å gjøre anvendelsen så praktisk som mulig. En drikkeholder, som du enkelt kan feste på rammen, holder arbeidsplassen ryddig og organisert. Dette gir deg en optimalisert og ren arbeidsstasjon for manuell mekanisk bearbeiding med liten innsats.

Til produktlisten
Personen kutter monteringsskinner ved arbeidsplassystemet for mekanisk bearbeiding

Oppnå større effektivitet i mekanisk bearbeiding med utvidelsen av arbeidsstasjonssystemet. Alle produksjonsdokumenter og ordrer kan når som helst hentes frem via skjermen. Den digitale dataleveransen bidrar til å redusere feil og forkorte gjennomstrømningstiden. Bruken av vår zero-cut-blokk for manuell kutting av perforerte monteringsskinner sparer enda mer tid. Nullsnittblokken muliggjør raske og reproduserbare nullsnitt med bare én innstilling og uten tidkrevende, gjentatte målinger. Med vår THERMOMARK ROLL 2.0 termoskriver kan du etikettere de bearbeidede monteringsskinnene og kabelkanalene direkte på arbeidsplassen. Dette betyr at fullførte bestillinger kan tilordnes på en tydelig måte til tross for ordreavvik.

Til produktlisten
Monteringsskinnekutter og monitor med personellassistanseprogram på et arbeidsbord

Effektiv produksjon med personellassistanseprogram

Den digitale produksjonsdokumentasjonen avledes automatisk fra dataene som fremgår under Engineering. Ved å ta i bruk personellassistanseprogrammet får du slik betydelig bedre effekt: Programmet velger alle nødvendige data fra ECAD-planleggingen, og viser dem på en oversiktlig måte. I tillegg guider programvaren deg trinn for trinn gjennom bearbeidingsprosessen, og reduserer slik feilkilder og søketider sammenlignet med bruk av vanlig papirdokumentasjon.

Vårt ergonomiske håndverktøy og effektive verktøyautomater sørger for prosessikkerhet i produksjonen din, og avlaster medarbeiderne.

Jens Frischemeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktmanagement verktøy
Ekspert på verktøy og automater: Jens Frischemeier
Løsninger for økt effektivitet
Montering av utstyr

Se hvordan du monterer utstyr på monteringsskinner ved automasjonsskapbygging på en effektiv måte, til tross for høye antall komponenter og stort prosjektmangfold. Det reduserer gjennomløpstiden og potensielle feil betydelig.

Fortsett til montering av utstyr
En rekkeklemme sneppes på en monteringsskinne på en arbeidsplass for påmontering av utstyr