MARKING Configurator

Enkel konfigurering og bestilling av individuelt merkede merkeløsninger for industriell merking.
MARKING Configurator

Individuelt merkede merkeløsninger For industriell merking

I industribedrifter er det viktig at alle komponenter, elementer og anlegg merkes unikt og permanent. I servicetilfeller tilrettelegger dette for rask og målrettet handling, noe som reduserer svikttider under drift. Avhengig av bransje og applikasjon finnes det for dette forskjellige standarder og forskrifter. Med MARKING Configurator tilbyr vi deg individuelt merkede og bruksklare merkeløsninger for alle bruksområdene dine, allerede fra stykktall 1.

MARKING Configurator på en skjerm

Konfiguratoren En løsning på utfordringene dine

Du har ingen egne merkesystemer eller ikke riktig utstyr til behovene dine, du må håndtere oppdragstopper eller vedlikeholdsarbeid og reparasjoner? MARKING Configurator er løsningen på alle disse utfordringene. Den nettbaserte konfiguratoren gir optimal brukervennlighet og fleksibilitet ved tilpasset merking av merkemateriell. Standardiserte og brukstilpassede merkeløsninger bestilles helt enkelt, transparent og komplett digitalisert. Velg en merkeløsning blant over 2000 materielltyper som passer til nettopp dine behov.

Dine fordeler

  • Fleksibilitet: Over 2000 standard merkeløsninger kan bestilles individuelt merket og klare til bruk
  • Brukervennlighet: Intuitive og effektive bearbeidingsfunksjoner med kontekstsensitiv menystruktur
  • Feil unngås: Visning av digitalt bilde av det individuelt utformede merkemateriellet
  • Tidsbesparelse: Praktisk lagring av prosjektet ditt for enkel bestilling i ettertid via "My Solutions"

Sømløst digitalisert bestillingsprosess Trinn for trinn til din individuelt merkede merkeløsning

Individuell merking av merkemateriell
Individuell merking av merkemateriell
Individuell merking av merkemateriell
Individuell merking av merkemateriell
Individuell merking av merkemateriell

Avhengig av applikasjon og krav gir MARKING system porteføljen forskjellige løsninger for merking av klemmer, ledere og kabler samt utstyr og anlegg. MARKING Configurator har over 2000 typer merkemateriell for individuell merking. Bestill raskt og enkelt en merkeløsning som passer til nettopp dine behov. Du velger da ønsket materiell i E-Shop, og starter merkingen med et eneste klikk på knappen "Konfigurer variant".

Til merkemateriellet
Individuell merking av merkemateriell

I MARKING Configurator finner du lett forståelige bearbeidingsfunksjoner for utforming av din individuelle merkeløsning. Takket være den kontekstsensitive menystrukturen lykkes du med utformingen både enkelt og effektivt. Til og med komplekse typeskilt med omfattende informasjon samt logoer, symboler og strekkoder opprettes helt uten anstrengelser. Gjennom hele bearbeidingsprosessen vises et digitalt bilde av den individuelle merkeløsningen din, feil blir dermed forhindret.

Individuell merking av merkemateriell

Når du har avsluttet konfigureringen av den tilpassede merkeløsningen din, lagres prosjektet under "My Solutions". Her er merkeprosjektene dine tilgjengelige til enhver tid, slik at de helt enkelt kan bestilles på nytt på et senere tidspunkt.

Individuell merking av merkemateriell

Etter konfigureringen lastes det individuelt merkede merkemateriellet ditt opp i E-Shop. Der velger du ønsket bestillingsmengde, og mottar automatisk den kalkulerte prisen for merkeløsningen din. Til slutt legger du artikkelen i handlekurven din, og fullfører bestillingen.

E-Paper
Industriell merking

Oversikt over vår komplette portefølje: I produktbrosjyren finner du omfattende informasjon samt tekniske spesifikasjoner for merkesystemer, merkemateriell samt programvare og tjenester.

Åpne E-Paper
Merkemateriell

Bestilling av individuelt merkede merkeløsninger Fra konfigurering og produksjon hos Phoenix Contact og helt til applikasjon

Konfigurering av merkemateriell på PC
Individuell merking av merkemateriell helt etter ønskene dine
Personell ved produksjon av merkemateriell
Produksjon av ditt konfigurerte merkemateriell hos Phoenix Contact
Forsendelse
Forsendelse av produsert merkemateriell
Kunde mottar individuell merkeløsning for applikasjonen sin
Levering av individuell merkeløsning
Personell påfører det bestilte typeskiltet i automasjonsskapet
Merking av komponenter i applikasjonen din