Produktvalg for utstyrsdesignet ditt Riktig produkt med bare noen få klikk: Detaljert teknisk informasjon, tegninger eller 3D-data er avgjørende for PC-støttet design av dine industrielle elektroniske enheter. Vi tilbyr deg digitale serviceytelser som letter det daglige arbeidet ditt.
Intuitive filter- og søkefunksjoner
Ta i bruk oversiktlige søkefunksjoner og filtre for å komme til produktinformasjonen. Velg da ønsket produktkategori, og åpne tilhørende produktliste. Via fasettert søk kan du begrense denne ytterligere. Hvert produkt har en detaljert side med en oversikt rundt alle tekniske detaljer. Individuelle huskelister og onlinesammenligninger av flere produkter er også mulig.
Som alternativ til nettsøk får du en oversikt over nesten 10 000 artikler via E-paper. Angi i den forbindelse webcode #1517 på nettsidens søkefelt.
Omfattende tekniske spesifikasjoner og nedlastinger som tegninger og 3D-modeller
Er det viktig for deg å være helt trygg på at du har valgt riktige komponenter til applikasjonen din, så tidlig som mulig i applikasjonsfasen? På vår side med detaljer finner du mer informasjon om hver og en av våre 60 000 artikler. Der finner du teknisk og forretningsmessig informasjon samt opplysninger om tilbehør, godkjenninger eller klassifikasjoner som kan lastes ned. Dra nytte av
- detaljerte opplysninger om godkjenninger,
- tekniske tegninger,
- 3D-modeller i CAD-filformater som STEP, IGIS eller DXF for datastøttet design og
- omfattende tekniske spesifikasjoner, deriblant klassifikasjoner som eCl@ass, ETIM eller UNSPSC, avhengig av artikkelserie.
Utover dette kan du for hver artikkel laste ned et datablad med alle opplysninger. Det gir bedre oversikt i hver fase av utviklingsprosessen.
Personlig veiledning på stedet
Vårt solide globale nettverk med avdelinger i 55 land med ytterligere 40 representanter i Europa og oversjøiske land, er alltid her for deg. Finn en kontaktperson i nærheten av deg som kan støtte deg ved valget av produkter.
Kunnskap for utstyrsprodusenter
Biobaserte produkter
Phoenix Contact utvikler teknologier og løsninger for en bedre fremtid. Klimavern og miljøutslipp som CO₂ er sentrale startpunkter for bærekraftstrategien vår. Som eksempel omstiller vi første produkter til biobasert plast.