AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende til lading med vekselstrøm (AC) av elkjøretøy (EV) med NACS kjøretøyladekontakter, til installasjon på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)
CHARX ENAC-1AC50-25FAS00PUT
-
AC-ladekabel
1661612
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-ladekabel, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 25 ft, svart, rett, uten beskyttelseshette, med temperatursensorsystem, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J3400, UL 2251, til lading av elkjøretøy (EV) med vekselstrøm (AC) med NACS kjøretøyladekontakter
Produktdetaljer
Dine fordeler
Samsvar med UL 2251, SAE J3400 og IATF 16949 garanterer topp kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet
Fingerberøringsbeskyttelse etter IP2XB med ekstruderte hetter gir optimal elektrisk sikkerhet
Temperatursensorsystem (tilvalg) beskytter mot overoppheting
Tetthet mot inntrenging av vann beskytter strømførende deler mot fuktighet
Praktisk betjening takket være ergonomisk design
Med logoen din, individuelt tilpasset ledningslengde og konfeksjonert ledningsende på forespørsel