Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Isolerende gnistgap som beskyttelse av pipelinen

Isolerende gnistgap

Med våre isolerende gnistgap beskytter du isolasjonsflensene mot ødeleggelser som følge av overspenning. Unngå svikt, stillstand eller også lekkasje på pipelines, og beskytt de ømfintlige isolasjonsflensene mot overslag. Isolerende gnistgap skaper lynbeskyttelsespotensialutjevning, og avleder overspenninger pålitelig. Det sørger for at pipelinen fungerer slik den skal.

Dine fordeler

  • Maksimal beskyttelse grunnet optimal lynstrømklasse H
  • Optimal korrosjonssikkerhet gir lang levetid ved ekstreme forhold
  • Optimal beskyttelse, reaksjonsspenning tilpasset isolasjonssett for flens
  • Allsidige bruksområder grunnet verdensomspennende godkjennelser på Ex-området
Isolasjonsflens med isolerende gnistgap

Isolasjonsflens med isolerende gnistgap

Lynbeskyttelsespotensialutjevning for pipelines.

Lang driftstid er uunnværlig for å oppnå økonomisk drift av pipelines. For å beskytte mot rust benyttes aktive rustbeskyttelsessystemer. Disse forutsetter i regulær drift en isolasjon av metallrørene i relasjon til jordpotensialet.

For å beskytte rørenes isolasjon og isolasjonsflenser mot skader som følge av overspenning benyttes isolerende gnistgap. Ved overspenning blir det isolerende gnistgapet lavohmig, og avleder spenningen. Dermed er lynbeskyttelsespotensialutjevning gitt. Takket være optimal lynstrømklasse H (i henhold til IEC 52561-3) avledes også større lynstrøm pålitelig mot jord via definerte veier.

Isolerende gnistgap med monteringstilbehør

Isolerende gnistgap med monteringsmaterial

Støtstrømegnede forbindelser

Ved lynnedslag flyter meget sterk strøm gjennom materialet. Derfor må også tilbehøret tåle disse belastningene uten unntak.

Samtlige tilbehørsdeler for tilkobling av isolerende gnistgap FLT-ISG… fra Phoenix Contact er derfor konstruert for en tilsvarende avledningskapasitet.

Ved installering av isolerende gnistgap må det benyttes testet tilbehør, slik at farer som følge av gnister kan unngås på potensielt eksplosive områder.