Strengkombiboks og overspenningsvern for bruk med solenergi

Overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg

Solenergianlegg, helt uavhengig av om de er store frifeltanlegg eller takmonterte anlegg på hus, er som følge av koblingsflater og stedene de installeres, utsatt for overspenning ved lynnedslag. Med våre strengkombibokser og overspenningsvern for solenergianlegg sørger de ikke bare for tilgjengelighet og høy ytelse. De holder også anleggets amortiseringstid så kort som mulig. Med vår lyn- og overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg sikrer du tilgjengeligheten og dermed også avkastningen.

Dine fordeler

  • Rask installering og idriftsetting grunnet prefabrikkerte strengkombibokser
  • Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard grunnet anvendelse av DIN EN 61439
  • Ytelsessterke komponenter for spesifikke krav til bruksområdet
  • Vedlikeholdsvennlig grunnet pluggbare komponenter og applikasjonsspesifikk tilkoblingsteknikk
Nærmere informasjon:
Overspenningsbeskyttelse og solcelletilbehør

For å beskytte de forskjellige anleggsdelene på takmonterte anlegg optimalt mot overspenning må det benyttes strengkombibokser. Phoenix Contact tilbyr en omfattende portefølje med strengkombibokser som er klare til å installeres og tilkobles.

Last ned E-Paper
Fagpersonell i samtale i et takmontert anlegg

Overspenningsbeskyttelse og solenergi Hva er særegenhetene, og hvilke begreper spiller en viktig rolle?

Tak med solenergianlegg og markert skilleavstand "s"
Solenergianlegg på et tak med for stort nedheng
Solenergianlegg på tak med lynstenger og skyggekast
God kabelføring ved tilkobling av solcellemoduler
Tak med solenergianlegg og markert skilleavstand "s"

For å forhindre lynoverslag er skilleavstanden "s" den minste avstanden mellom lynavlederen og solenergianlegget. Det er vanskelig å beregne avstanden, og det er derfor nødvendig med hjelp fra eksperter. Alle solenergikomponenter skal holde denne avstanden. Hvis avstanden ikke opprettholdes, kobles solenergianlegget til lynbeskyttelsessystemet, noe som stiller økte krav til overspenningsbeskyttelsen.

Solenergianlegg på et tak med for stort nedheng

I tillegg til skilleavstanden er nedhenget viktig, spesielt ved ettermontering av solenergianlegg Området under en tenkt linje mellom spissene på lynstengene bør beskyttes, da lynet lett kan dykke ned under denne. Solcellemodulene må være plassert under nedhenget. Hvis de er plassert over, kan du enten installere modulene flatere eller tilpasse lynbeskyttelsesanlegget. Nedhengets størrelse kan fastsettes av personellet som setter opp lynbeskyttelsesanlegget.

Solenergianlegg på tak med lynstenger og skyggekast

Lynstenger på taket eller trær i nærheten kaster skygger på solenergianlegget når solen skinner, noe som kalles skyggelegging. Denne skyggeleggingen svekker utbyttet til solenergianlegget, ettersom den reduserer effekten til de berørte modulene og dermed til hele strengen eller systemet. På lang sikt fører dette til et betydelig inntektstap. Målet er å unngå skyggelegging som følge av lynbeskyttelseselementer.

God kabelføring ved tilkobling av solcellemoduler

Solcellemodulene er koblet i serie. De danner en ledningsring som fungerer som antenne og som er følsom for innkoblinger. Disse innkoblingene kan skade vekselretteren og solenergianlegget. Overflaten på ledningsringen må holdes så liten som mulig. Et større overflateareal kobler mer energi. Lyn fungerer som en kraftig sender. Hvis de slår ned i nærheten, kan de generere betydelige strømmer som setter systemet i fare.

Takmontert anlegg Hva må man ta hensyn til ved installasjon av takmonterte solenergianlegg, og hvor installerer man overspenningsbeskyttelsen?

Solenergianlegg uten ytre lynbeskyttelse på et tak
Bygning med utvendig lynbeskyttelse og overholdt skilleavstand "s"
Bygning med utvendig lynbeskyttelse uten overholdt skilleavstand "s"
Solenergianlegg uten ytre lynbeskyttelse på et tak

Lynnedslag i bygningen er ikke noe man regner med. Et solenergianlegg øker heller ikke risikoen for et lynnedslag. Solenergianlegget implementeres i potensialutjevningen.

Bygning med utvendig lynbeskyttelse og overholdt skilleavstand "s"

Solcellemodulene er lagt med tilstrekkelig avstand til lynbeskyttelsessystemet på beskyttelsesområdet. Ved lynnedslag er solenergianlegget optimalt beskyttet. Solenergianlegget implementeres i potensialutjevningen.

Bygning med utvendig lynbeskyttelse uten overholdt skilleavstand "s"

Solcellemodulene er lagt helt frem til lynbeskyttelsessystemet. Ved lynnedslag vil det derfor kunne oppstå farlig overslag på solenergianlegget. For å forhindre dette kobles solcellemodulene eller stativet for solcellemontering fagmessig korrekt til lynbeskyttelsessystemet. Vær oppmerksom på at lyndelstrøm føres inn i bygningen. Potensialutjevningen må kunne tåle lynstrøm.

Skjematisk tegning av et overspenningsbeskyttelsesanlegg inkludert potensialutligningssystem

Korrekt installasjonssted

Ideelt sett bør overspenningsbeskyttelsen installeres i nærheten av vekselretteren. Implementer beskyttelse med våre overspenningsvern for vekselretterens AC- og DC-side. Som alternativ kan du også bruke våre ferdigmonterte løsninger for strengkombibokser.

Installasjonsstedene og installasjonsbetingelsene finner du i tabellen nedenfor.

Du finner våre produktanbefalinger for installasjonssteder her:

Installasjonssteder og installasjonsforhold

Vekselspenning AC 1

Vekselspenning AC 2

Likespenning DC 1

Likespenning DC 2

Installasjonssted Hovedfordeling Vekselretterens AC-side (ledningslengden til hovedfordelingen ≥10 m) Vekselretterens DC-side (ledningslengden til solcellemodulene ≥10 m) I nærheten av solcellemoduler eller ved bygningsinngangen
Uten utvendig lynbeskyttelse Overspenningsvern type 2 Overspenningsvern type 2 Overspenningsvern type 2 Overspenningsvern type 2
Med utvendig lynbeskyttelse, skilleavstand overholdt Overspenningsvern type 1 Overspenningsvern type 2 Overspenningsvern type 2 Overspenningsvern type 2
Med ytre lynbeskyttelse, skilleavstand ikke overholdt Overspenningsvern type 1 Overspenningsvern type 1 Overspenningsvern type 1 Overspenningsvern type 1

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for grensesnitt

I tillegg til de fire installasjonsstedene med belysning for overspenningsbeskyttelsesutstyr ved solenergianlegg, finnes det også et ytterligere område som du ikke må glemme:
Beskyttelse av kommunikasjonsgrensesnitt er ikke alltid påkrevet, men det anbefales sterkt. Selv via en nettverksledning eller en tynn styreledning kan vekselretterens elektroniske system ta skade som følge av overspenning og dermed forstyrre driften av solenergianlegget.

Digitale innganger for effektregulering, en værstasjon, Ethernet, RS-485: Alle sammen er eksempler på vanlige grensesnitt som må beskyttes.