Generatortilkoblingsbokser til solcelleanlegg

Generatortilkoblingsbokser til solcelleanlegg

For å beskytte solenergianlegg optimalt mot lynnedslag og overspenning må generatortilkoblingsbokser benyttes. Våre generatortilkoblingsbokser, som er klare til installering og som kan kobles til umiddelbart, er pålitelige systemløsninger som beskytter vekselretteren rett foran like- eller vekselspenningsinngangene. Innkoblet overspenning vil da avledes direkte mot jordpotensialet. 

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1694138
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Generatortilkoblingsboks
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Generatortilkoblingsboks
1694138

Generatortilkoblingsboks; MPP-spenning: 1500 V DC; antall strenger: 24; antall MPP-Trackers som støttes: 1; overspenningsbeskyttelse: T2; utstyr: Sikringsholder (strengsikring 10,3 x 85 mm konfigurerbar), DC-lastskillebryter, Strengovervåking; ledertverrsnitt (DC-utgang): maks. 300 mm2; kommunikasjon: Trusted Wireless; utretting: Portrait; type ledningsinnføring: Kabelnippel; leveringsomfang: Antenne, Tilbehørspakke med monteringsmateriell

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1694144
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331 - Generatortilkoblingsboks
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331 - Generatortilkoblingsboks
1694144

Generatortilkoblingsboks; MPP-spenning: 1500 V DC; antall strenger: 20; antall MPP-Trackers som støttes: 1; overspenningsbeskyttelse: T1 / T2; utstyr: Sikringsholder (strengsikring 10,3 x 85 mm konfigurerbar), DC-lastskillebryter, Strengovervåking; ledertverrsnitt (DC-utgang): maks. 300 mm2; kommunikasjon: Trusted Wireless; utretting: Portrait; type ledningsinnføring: Kabelnippel; leveringsomfang: Antenne, Tilbehørspakke med monteringsmateriell

Solsystemet

Allsidige løsninger for overspenningsbeskyttelse til solcelleprosjektene dine

Enten du installerer og driver et takmontert anlegg eller en stor solcellepark, tilbyr vi deg de riktige overspenningsbeskyttelsestiltakene. Her kan du finne ut alt om de spesifikke utfordringene og våre innovative produkter som beskytter systemene dine på en effektiv måte. Finn ut mer om din individuelle applikasjon og vårt bidrag til egnet overspenningsbeskyttelse:

Dine fordeler

  • Samtlige sett leveres i støv- og sprutvannsbeskyttede hus (IP65)
  • Rask installering og idriftsetting grunnet prefabrikkerte generatortilkoblingsbokser
  • Forenklet tilkobling av jordpotensiallederen grunnet rikelige tilkoblingsmuligheter i strengkombiboksen
  • Utforming av kundetilpassede løsninger på kort tid
  • Vedlikeholdsfri tilkobling av solenergistrenger ved hjelp av SUNCLIX- eller push-in-tilkoblingsteknikk
  • For samtlige solenergisett med SUNCLIX-tilkoblingsteknikk inngår nødvendige pluggforbindere allerede i leveransen
  • Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard grunnet anvendelse av DIN EN 61439

Nye produkter

Eksempel på strengkombiboks med lastskillebryter

Strengkombibokser for solenergianlegg

Sikker adskillelse i branntilfeller

Brannvernorganisasjoner og forsikringsselskaper anbefaler i økende grad såkalte brannvesenbrytere. For å minimere risikoen for nødetatene og sikre trygg brannslukking er målet å automatisk koble solenergistrenger i nærheten av solcellemodulene til lastfri ved en nødsituasjon.

Viktigste egenskaper

  • Motorisert lastskillebryter
  • Integrert overspenningsbeskyttelse (type T1/2)
  • Beskyttelse av opptil 12 MPP-trackere
  • Opptil 2 strenger pr. MPP-Tracker og 20 A pr. streng
  • Vedlikeholdsfri tilkobling ved hjelp av SUNCLIX- eller push-in-tilkoblingsteknikk
  • Standardkompatibel gjennom anvendelse av DIN EN 61439

Dine fordeler

  • "Automatisk" frakobling av solenergistrengene i nærheten av solcellemodulene
  • Rask installering og idriftsetting grunnet prekonfeksjonerte strengkombibokser
  • Plassbesparende installering på grunn av kompakt byggeform
  • Forenklet tilkobling av lynbeskyttelses-potensialutjevningslederen takket være rikelige tilkoblingsmuligheter
  • Reduksjon av installasjonsarbeidet ved å kombinere solenergistrengene

Nærmere informasjon:
Overspenningsbeskyttelse og solcelletilbehør

For å beskytte de forskjellige anleggsdelene på takmonterte anlegg optimalt mot overspenning må det benyttes strengkombibokser. Phoenix Contact tilbyr en omfattende portefølje med strengkombibokser som er klare til å installeres og tilkobles.

Last ned E-Paper
Fagpersonell i samtale i et takmontert anlegg
Eksempel på brannvesen-nødutkobling

Sikkerhet ved vedlikehold og farer

Brannvesen-nødutkobling og lastskillebrytere

Vi tilbyr både brannvesen-nødutkobling eller lastskillebrytere og overspenningsbeskyttelse i en og samme enhet. Solenergianlegget kan frakobles på avstand via en nødstoppbryter. Slik gir den optimal sikkerhet ved vedlikehold og farer.

Produkteksempel på solcellepluggforbindere i bruk

Enkel kabling: Konfeksjonering av solcellepluggene uten spesialverktøy

Solcellepluggforbindere

For tilkoblingen av solenergistrengene utstyres generatortilkoblingsboksene enten med våre SUNCLIX-veggjennomføringer eller med kabelnipler på push-in-rekkeklemmer. SUNCLIX pluggforbindere fra Phoenix Contact samt push-in-rekkeklemmer forener fordelene ved enkel installering med en pålitelig og vedlikeholdsfri forbindelse.

Produktoversikt
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.

Til produktene
Strengkombibokser foran et takmontert anlegg