Overspenningsbeskyttelse til takmonterte PV-anlegg Finn ut mer om den optimale overspenningsbeskyttelsen for ditt bruksområde.

Mennesker i et takmontert anlegg

Utfordring


Takmontert anlegg sett ovenfra

Unngå avlingstap og høye reparasjonskostnader

For å unngå å overskride planlagte avskrivningsperioder, bør lange svikttider og høye reparasjonskostnader unngås. Effekten av lynnedslag og overspenninger kan imidlertid forårsake betydelig skade på systemet. Et overspenningsvernkonsept er derfor av største betydning for problemfri drift av takmonterte anlegg. Konseptet bør omfatte beskyttelse av vekselretteren, modulene og, når det gjelder takmonterte anlegg med et eksternt lynvernsystem, selve bygningen.

Symbol for standarder

Normative krav

Standarder er et effektivt virkemiddel for å sikre kvalitet, effektivitet og sikkerhet. For takmonterte anlegg er det to standarder som står i fokus:

  1. ____ HD-60364-7-712 for planlegging og installasjon av solcelleanlegg
  2. ____ EN 62305-3 Bbl 5 for valg og installasjon av lyn- og overspenningsbeskyttelse

Hvilke krav må overspenningskonsepter for takmonterte anlegg oppfylle? Følgende tolkning i samsvar med EN 62305-3 Bbl 5 er ment å være til hjelp:

Bygning uten utvendig lynbeskyttelse
Bygning med utvendig lynbeskyttelse, skilleavstanden er overholdt
Bygning med utvendig lynbeskyttelse, skilleavstanden er ikke overholdt
Bygning uten utvendig lynbeskyttelse

  • ____ Installasjonssted DC 2 DC overspenningsbeskyttelse i nærheten av modulene: Type 2 avleder
  • ____ Installasjonssted DC 1 DC-overspenningsbeskyttelse nær vekselretteren: Type 2-avleder hvis kabellengden mellom DC 1 og vekselretter >10 m
  • ____ Installasjonssted AC 2 Overspenningsbeskyttelse på vekselretterens AC-side: Type 2-avleder hvis kabellengden mellom AC 1 og AC 2 >10 m
  • ____ Installasjonssted AC 1 Overspenningsbeskyttelse i hovedfordelingstavlen: Type 2 avleder

Bygning med utvendig lynbeskyttelse, skilleavstanden er overholdt

  • ____ Installasjonssted DC 2 DC overspenningsbeskyttelse i nærheten av modulene: Type 2 avleder
  • ____ Installasjonssted DC 1 DC-overspenningsbeskyttelse nær vekselretteren: Type 2-avleder hvis kabellengden mellom DC 1 og vekselretter >10 m
  • ____ Installasjonssted AC 2 Overspenningsbeskyttelse på vekselretterens AC-side: Type 2-avleder hvis kabellengden mellom AC 1 og AC 2 >10 m
  • ____ Installasjonssted AC 1 Overspenningsbeskyttelse i hovedfordelingstavlen: Type 1 avleder

Bygning med utvendig lynbeskyttelse, skilleavstanden er ikke overholdt

  • ____ Installasjonssted DC 2 DC overspenningsbeskyttelse i nærheten av modulene: Type 1 avleder
  • ____ Installasjonssted DC 1 DC overspenningsbeskyttelse i nærheten av vekselretteren: Type 1 avleder
  • ____ Installasjonssted AC 2 Overspenningsbeskyttelse på vekselretterens AC-side: Type 1 avleder
  • ____ Installasjonssted AC 1 Overspenningsbeskyttelse i hovedfordelingstavlen: Type 1 avleder

Løsning


Strengkombiboks foran takmontert anlegg

Generatortilkoblingsbokser for solcelleanlegg

Som svar på disse utfordringene tilbyr vi pålitelige strengkombibokser med forhåndsmonterte systemløsninger som beskytter vekselretteren til takmonterte anlegg direkte fra likestrømsinngangene. Innkoblet overspenning vil da avledes direkte mot jordpotensialet.

Generatorkoblingsboks
Produktoversikt

Få en oversikt over vår produktportefølje av installasjonsklare og tilkoblingsklare strengkombibokser for takmonterte anlegg, og finn den riktige strengkombiboksen for ditt bruksområde.

Finn det riktige produktet
To elinstallatører i samtale i et takmontert solenergianlegg

I 3 trinn til din passende strengkombiboks:

Elektriker på jobb
Elektriker på jobb
Elektriker på jobb
Elektriker på jobb
Elektriker på jobb

Følgende kriterier for vekselretteren som skal brukes, er avgjørende for valg av en egnet strengkombiboks:

  • Antall MPP-trackere
  • Antall strenger pr. MPP-Tracker
  • Maksimal strøm per MPP-Tracker

Elektriker på jobb

Når du skal velge riktig strengkombiboks, er det relevant om bygningen har utvendig lynbeskyttelse eller ikke:

Bygninger uten utvendig lynbeskyttelse:

  • Type 2 avleder tilstrekkelig

Bygninger med utvendig lynbeskyttelse:

  • Type 2 avleder, hvis skilleavstand "s" opprettholdes
  • Kombiableiter Typ 1+2 (eller kombinasjonsavleder 1/2) hvis skilleavstand "s" ikke opprettholdes

Elektriker på jobb

Valg av riktig tilkoblingsteknologi for strengkombibokser påvirker systemets effektivitet, sikkerhet, holdbarhet og vedlikeholdsvennlighet. To alternativer er tilgjengelige her.

  • SUNCLIX-pluggforbindere
  • Kabelnippel med push-in Technology

Mer informasjon om tilkoblingsteknikk for solenergi
Elektriker på jobb

Ved å svare på de viktigste spørsmålene ovenfor ved hjelp av filterfunksjonen på produktlistesiden kan du raskt og enkelt finne det riktige produktet. De viktigste filterkriteriene for å avgrense produktene er derfor som følger:

  • Antall MPP-Trackers som støttes
  • Antall strenger (pr. MPP-Tracker)
  • Avledningsklasse iht. IEC
  • Type ledningsinnføring

Hvis det finnes tilleggskrav (f.eks. DC-lastskillebrytere, sikringer), må du også begrense disse alternativene i filtreringen. På den måten kan du raskt finne en skreddersydd løsning.

Spesialtips: Med vår kompatibilitetsfinner kan du finne den riktige strengkombiboksen til vekselretteren din i bare tre trinn.

Til strengkombibokser for solenergianlegg

Typisk struktur på våre strengkombibokser

Interaktivt bildekart: Sammenstilling av strengkombibokser
Kombinere strenger
Kombinasjon av individuelle strenger gjennom intern parallellkobling kan for eksempel bidra til å redusere installasjonskostnadene for solcelleanlegget.
Kombinere strenger
Integrering av PE- og lynbeskyttelse og potensialutjevning av solcelleanlegget
Våre løsninger har to tilkoblingspunkter: ett for jordledningen til det installerte overspenningsvernet og eventuelt ett for funksjonsjordingen, lynbeskyttelsen og potensialutjevningen til solcelleanlegget.
Integrering av PE- og lynbeskyttelse og potensialutjevning av solcelleanlegget
DC-overspenningsbeskyttelse
Overspenningsvern av høy kvalitet fra Phoenix Contact beskytter mot lynnedslag og overspenninger. De er tilgjengelige som enten type 1- eller type 2-avledere.
Mer informasjon
DC-overspenningsbeskyttelse
Motorisert DC-lastskillebryter (brannmannsbryter)
Et utvalg strengkombibokser er utstyrt med motoriserte DC-lastskillebrytere, også kjent som brannmannsbrytere. Disse bryterne gjør det mulig å raskt og enkelt koble om likestrømskabler i bygningen uten belastning i tilfelle brann. Her finner du en produktliste over alle tilgjengelige produkter.
Mer informasjon
Motorisert DC-lastskillebryter (brannmannsbryter)
Manuell DC-lastskillebryter
Manuelle DC-lastskillebrytere gjør det mulig å koble fra solenergistrengene på en sikker måte ved vedlikehold eller reparasjoner. Her finner du en produktliste over alle tilgjengelige produkter.
Mer informasjon
Manuell DC-lastskillebryter
Solenergisikringer
Hvis det er nødvendig å bruke sikringer, finner du en produktliste med alle tilgjengelige produkter her.
Mer informasjon
Solenergisikringer

Dine fordeler

  • Beskyttelse av et stort antall vekselretter fra likespenningsinngangene takket være en bred produktportefølje
  • Rask installering og idriftsetting grunnet prefabrikkerte generatortilkoblingsbokser
  • Forenklet tilkobling av lynbeskyttelsens potensialutligningsleder takket være tilstrekkelig med tilkoblingsmuligheter i strengkombiboksen
  • Vedlikeholdsfri tilkobling av solenergistrenger ved hjelp av SUNCLIX- eller push-in-tilkoblingsteknikk
Husbrann med brann- og røykutvikling

Sikker atskillelse i tilfelle brann

Det finnes ingen generell forskrift for såkalte brannvernbrytere i takmonterte anlegg, men brannvernorganisasjoner og forsikringsselskaper anbefaler likevel i økende grad bruk av slike brytere.
Hovedmålet er å koble solenergistrengene "automatisk" lastfrie så nær modulene som mulig når de er i bruk. Dette minimerer risikoen for nødetatene. Sikker brannslukking er garantert.

Strengkombiboks med lastbryter

Automatisk utkobling takket være brannvesenets bryterbryter

Uansett om bygningen er utstyrt med solcelleanlegg eller ikke, må det sørges for at det berørte området er spenningsløst før brannslukningsarbeidet starter. Dette kan for eksempel gjøres ved å betjene hovedbryteren eller ved å fjerne sikringer. Denne prosedyren bryter også strømforsyningen til de motoriserte lastskillebryterne i strengkombiboksen, noe som "automatisk" kobler ut DC-lastskillebryterne i bygningen. En annen fordel er den motoriserte gjeninnkoblingen av bryteren. Bevisste, utilsiktede avstengninger eller avstengninger forårsaket av nettsvikt fører ikke til dyre servicebesøk, ettersom lastskillebryterne slås på igjen motorisk når de tilbakestilles.

Viktig informasjon og ofte stilte spørsmål (FAQ)

Elektrikere i dialog

Du finner mange andre interessante tips om overspenningsbeskyttelse for solcelleanlegg og bruk av strengkombibokser i vår omfattende FAQ-seksjon. Her finner du detaljerte svar og nyttig informasjon som kan hjelpe deg med å planlegge og gjennomføre prosjektene dine.

Kontakt


Kontakt

Fotografering av mennesker
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
Produktledelse
Vi hjelper deg gjerne med å velge riktig strengkombiboks til ditt PV-system.

Ytterligere produkter


Ofte stilte spørsmål


DC-lastskillebryter

Når er det fornuftig å bruke en DC-lastskillebryter?

En DC-lastskillebryter er obligatorisk i alle solcelleanlegg, da den bidrar til sikkerhet og vedlikeholdsvennlighet. Tilkoblinger kan bare kobles fra på en sikker måte i lastfri tilstand. Lastbrytere er ofte integrert i vekselretteren, men med lange kabeltraseer vil en stor del av systemet fortsatt være spenningssatt. Dette bør forhindres under vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid.
Løsning: Installer en ytterligere DC-lastskillebryter i nærheten av solcellemodulene. Strengkombiboksene våre kombinerer denne bryteren med overspenningsbeskyttelse og forenkler kabelføringen til vekselretteren.

Solenergisikring

Sikringer: Hvorfor spiller de en underordnet rolle i takmonterte anlegg?

I Europa er det i henhold til HD 60364 del 7-712 kun krav om PV-sikringer i systemer med tre eller flere parallellkoblede solenergistrenger per MPP-Tracker. Hvis tre eller flere solenergistrenger er koblet i parallell, kan feilstrømmer føre til skader på moduler eller kabler. I slike tilfeller er PV-sikringer avgjørende for å forhindre personskader og skader på bygninger. Mange moderne vekselretter tillater bare tilkobling av opptil 2 strenger per MPP-Tracker. Informasjon om reverseringsmotstand og maksimal sikring finner du i modulprodusentens datablad. Et unntak er solcelleanlegg med DC-effektoptimalisering eller vekselretter med selektiv strengutkobling, som kan forhindre reststrømmer. Noen ganger er det mulig å unnvære PV-sikringer her, selv om produsentens informasjon alltid må følges.

Solenergitilkoblingsteknikk

Hvilke tilkoblingsteknikker finnes?

Valg av riktig tilkoblingsteknologi for strengkombibokser har avgjørende innflytelse på systemets effektivitet, sikkerhet, holdbarhet og vedlikeholdsvennlighet. To alternativer er tilgjengelige:

1. Pluggbar tilkoblingsteknikk: SUNCLIX
Denne teknologien er ekstremt enkel å installere og vedlikeholde. De nødvendige pluggene følger med strengkombiboksen, og takket være fjærtilkoblingsteknologien er det ikke nødvendig med krympeverktøy. Den patenterte opplåsingsmekanismen fungerer uten spesialverktøy og muliggjør også kompakt design av strengkombiboksene.

2. Direkte tilkobling via tilkoblingsklemmer med push-in-tilkoblingsklemme
I tillegg til plug-in-løsninger kan kablene også settes inn via kabelnippler. Tilkoblingsklemmer med push-in-tilkoblingsklemme muliggjør enkel og direkte ledertilkobling.

Generatortilkoblingsboks

Er det også mulig å koble til aluminiumledere?

Aluminiumledere er et populært valg i solcelleanlegg på grunn av deres lave vekt og kostnadseffektivitet. De krever imidlertid spesielle tilkoblingsklemmer og teknikker for å sikre en sikker og permanent forbindelse. Ettersom standard GAK-er ikke er konstruert for direkte tilkobling av aluminiumledere, kreves det spesialtilpassede løsninger. Du unngår korrosjon og kontaktproblemer.

Værtak

Kan den brukes i ubeskyttede områder utendørs?

Installasjon av strengkombibokser (GAK) i ubeskyttede områder utendørs er noen ganger uunngåelig. Selv om GAK-er med IP65-beskyttelse er støvtette og beskyttet mot vannstråler, er testene i henhold til DIN EN 60529 kun komparative og simulerer ikke reelle forhold. Værbeskyttende tak er derfor helt avgjørende. De beskytter strengkombibokser i utendørs områder mot vanninntrenging, overoppheting på grunn av solstråling og kondens. Og de øker levetiden og påliteligheten til strengkombiboksene betydelig.

Strengkombiboks med store feltkontakter

Hvordan kan linjetap minimeres?

Varierende forhold på stedet kan føre til svært lange kabellengder for visse takmonterte anlegg. For å minimere effekttapet kan det være nødvendig å øke kabeltverrsnittene. Standard GAK-er tilbyr ofte bare begrenset fleksibilitet når det gjelder tilkoblingstverrsnitt. Et utvalg av våre varianter gjør det derimot mulig å utvide tilkoblingstverrsnittet for å oppfylle disse kravene.

To personer i et takmontert anlegg

Hva må man ta hensyn til når man installerer et eksternt lynvernsystem?

Et solcelleanlegg og et utvendig lynvernanlegg deler takflaten. Samtidig installering av solenergianlegget og lynvernanlegget forløper uproblematisk. Ved ettermontering av et solcelleanlegg på en takflate der det allerede er installert et lynbeskyttelsessystem, er det flere aspekter som må tas hensyn til. Finn ut mer om skilleavstander, nedheng, skyggelegging og kabelføring her.

To personer som snakker i det takmonterte anlegget

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.