Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SOL-SC-16ST-P-1-XF-12231 - Generatortilkoblingsboks
1694151

Strengkombiboks, MPP-spenning: 1500 V DC, antall strenger: 16, funksjoner: DC-lastskillebryter, strengovervåking, overspenningsbeskyttelse (type 2), sikringsholder (DC +/-, sikringsinnsats kan velges), ledertverrsnitt DC OUT: maks. 300 mm2, kommunikasjon: trådløs, husretning: stående, kabelinnføringstype: kabelnippel

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Rask installering og idriftsettelse
Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard takket være bruk av DIN EN 61439
Bruksorientert veiledning
Stor portefølje med generatortilkoblingsbokser på lager