Markedsføringsmotiv energimåler for avregningsformål og multifunksjonelle energimålere svevende i rommet

Energi- og effektmåleteknikk

Med vår portefølje med energi- og effektmåleteknikk samler du inn alle elektriske verdier som er relevante for energiovervåkingen din: det være seg kompleks energimåling, enkel beregning av kostnadspunkter eller effektovervåking av solenergianlegget. For at enhetene skal være enkle å installere og sette i drift, har vi lagt stor vekt på brukervennlighet og et optimalt samspill med strømsensorsystemet.

Dine fordeler

  • Nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted med EMpro-energimålere for avregningsformål
  • Energimåling i bare tre trinn takket være EMpro-energimålere med lettforståelig konfigurasjon
  • Tilgang til energidata og informasjon om komponentene, over hele verden, med IoT-kompatible EMpro-energimålere
  • Avdekk feil i enkelte solenergistrenger for å iverksette målrettede tiltak med solenergistreng-overvåkingssystemet SOLARCHECK
EMpro-energimåler for avregningsformål

Energimåler for avregningsformål

EMpro-energimålere for avregningsformål gir deg nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted. Spesielle varianter er spesielt godt egnet for innsamling av energidata for avregningsformål i E-mobilitet-ladestasjoner.

Velg blant følgende produkter:

  • Enfasede AC-energimålere for direktemåling opptil 45 A AC
  • Trefasede AC-energimålere for direktemåling opptil 100 A AC eller med transformatorinngang
  • DC-energimålere for direktemåling opptil 650 A DC
EMpro-energimåleutstyr

Multifunksjonelt energimåleutstyr

Energimålere EMpro samler inn og kommuniserer energidataene dine til overordnede styre- og administreringssystemer.

Her finner du riktig produkt for applikasjonen din:

  • Multifunksjonelt energimåleutstyr med strømtransformatorinngang eller med direkte tilkoblingsmulighet for Rogowski-spoler, uavhengig av produsent
  • IoT-kompatibelt energimåleutstyr med strømtransformatorinngang eller med direkte tilkoblingsmulighet for Rogowski-spoler, uavhengig av produsent
  • Energimåleutstyr med 24 V forsyning og strømtransformatorinngang eller med direkte tilkoblingsmulighet for Rogowski-spoler, uavhengig av produsent
Solenergistrengovervåkingssystemet SOLARCHECK

Overvåking av solenergistrenger

Solenergistreng-overvåkingssystemet SOLARCHECK gir pålitelig informasjon om solenergianleggets tilstand.

Utform solenergistreng-overvåkingen med følgende produkter:

  • Kommunikasjonsmodul med Modbus/RTU-grensesnitt for tilkobling av opptil åtte strømmålemoduler med henholdsvis én spenningsmålemodul
  • Strømmålemoduler for DC-strøm opptil 20 A DC
  • Spenningsmålemoduler opptil 1500 V DC
Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring

Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking