Målerdirektiv MID Direktivet om måleinstrumenter

Automasjonskap med EMpro direkte strømmåling MID-energimåler

Målerdirektivet MID definerer enhetlige forskrifter for hele EU for salg og idriftsetting av målere. Målere er viktige for handel, forbrukere og industrien, da de opprettholder nøyaktigheten ved målingen og bidrar til transparens og rettferdighet ved handelsforretninger.

Juridisk bakgrunn Hva som reguleres i MID

MID-direktiv 2014/32/EU trådde i kraft 20.04.2016, og er etterfølgeren til 2004/22/EF. Dermed er EU- og EFTA-statene (+ Tyrkia) forpliktet til å omsette dette direktivet til nasjonal lovbestemmelse.

Hva som reguleres i MID
Artikkelens deler 1 - 54 definerer pliktene for forretningsaktører til å opprettholde minstekrav for lovbestemt bruk. Innenfor EU har forskjellige målertyper, blant annet elmålere for wattimeforbruk, vært enhetlig regulert siden innføringen av MID. De viktigste kravene er beskrevet i vedlegg I i MID.

De vesentlige kravene beskriver blant annet krav til stabilitet, gjentakelsesnøyaktighet og merking av utstyret. I tillegg gjelder spesifikke krav i ytterligere vedlegg. Ved elmålere inneholder disse spesifikasjoner om at aktiv energi alltid skal angis i visningen i kWh eller MWh.

Bygning utenfra

Bruksområder Private husholdninger, næring og lettindustri

MID danner enhetlige grunnlag for beregningsformål. De enhetlige standardene refererer til førstegangs kalibrering under produksjonsprosessen, det å sette maskinene i omløp på markedet og første idriftsetting. Deretter gjelder nasjonal rett for kalibreringens gyldighet over tid og gebyrer for etterkalibrering. Ved avregning av wattimeforbruk er MID-elmålere til hjelp i private husholdninger, næring og lettindustri.

Viktig: MID gjelder ikke for avregning innen tungindustri eller ved blindenergi og tilsynelatende energi!

Automasjonskap med forskjellige typer målere

Produktområde Hvilke produkter som reguleres gjennom MID

Blant de ti målertypene som reguleres av direktivet, er blant annet gass-, varme-, vannmåler og elmåler for wattimeforbruk.

Ved målertypen elmåler for wattimeforbruk dekkes forskjellige utpreginger. Måleteknikken kan være utformet elektronisk (inkl. visning) eller elektromekanisk (som Ferraris-måler).

I tillegg kan elmålere driftes med eller uten eksterne måleomformere. Viktig: Måleomformere reguleres ikke gjennom MID!

Paragraf logo

Metoder for evaluering av samsvar Produsentene har forskjellige muligheter

Ved metoder for evaluering av samsvar skilles det generelt mellom modulkombinasjonene B+D, B+F og H1. Resultatet av de forskjellige metodene er likeverdige, og skal utvirkes av produsenten. Modul B: EU-typekontroll (overensstemmelse av type med direktivet), modul D: kvalitetsstyresystem for produksjonsprosessen (serieproduksjon, sluttprodukt), modul F: førstegangs kalibrering av sluttproduktet, modul H1: omfattende QM-system (supplert med en utkasttest). Audits og kontroller utføres av utnevnte instanser.

MID-merking Hvordan gjenkjenner man enheter med samsvar?

Interaktiv Image Map: MID-energimåler
MID-merking
Fra venstre mot høyre: CE-merking, metrologimerking og årstall for påmontering [Mxx], ID-nummer til utnevnt instans [xxxx] og nummeret til typegodkjennelsessertifikatet.