EMpro AC- og DC-energimåler for avregningsformål

Energimåler for avregningsformål

Energimålere for avregningsformål gir deg nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted. EMpro-AC-energimålere med MID-godkjenning samler inn alle viktige elektriske parametere som strøm, spenning, ytelsesfaktorer og effekt samt energiverdier i alle fire kvadranter. EMpro-DC-energimålere tilrettelegger for direktemåling av strøm og spenning med opptil 650 A / 1000 V DC. Måledataene gjøres tilgjengelig via vanlige kommunikasjonsgrensesnitt.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674511
EEM-XM357 - Måler
EEM-XM357 - Måler
1674511

3-faset energimåler med direkte måling opp til 100 A AC, Modbus/RTU-grensesnitt, 2 impulsutganger, 4 tariffer (via Modbus), driftstemperatur opp til +70 °C, sertifisert i henhold til MID-direktivet

NEW
Go to Product Detail Page for item 1269236
EEM-PM157-SLP - Måler
EEM-PM157-SLP - Måler
1269236
Electrical Number: 8009113

Likestrøm-energimåler med direkte måling opptil 1000 V / 650 A, med RS-485-grensesnitt for programmeringsprogramvare DS-ladekontroller, korrigering av tap i ladekabel, driftstemperatur opptil +80 °C, sertifisert for avregningsformål

Go to Product Detail Page for item 1744495
MM-EE-EEM-EM357 - Måler
MM-EE-EEM-EM357 - Måler
1744495

Trefase-energimåler for måling av aktiv effekt med direktemåling i nettverk opptil 480 V / 100 A, med RS-485-grensesnitt og 2 pulsutganger, driftstemperatur opptil +70 °C, sertifisert i henhold til MID-direktivet

Go to Product Detail Page for item 1684491
MM-EE-EEM-EM377 - Måler
MM-EE-EEM-EM377 - Måler
1684491

Trefase-energimåler for måling av aktiv effekt med direktemåling i nettverk opptil 480 V / 100 A, med Ethernet-grensesnitt, driftstemperatur opptil +70 °C, sertifisert i henhold til MID-direktivet

Go to Product Detail Page for item 1744499
MM-EE-EEM-EM157 - Måler
MM-EE-EEM-EM157 - Måler
1744499

Enfase-energimåler for måling av aktiv effekt med direktemåling i nett opptil 276 V / 45 A, med RS-485-grensesnitt og 2 pulsutganger, driftstemperatur opptil +70 °C, sertifisert i henhold til MID-direktivet

Go to Product Detail Page for item 2908578
EEM-EM355 - Måler
EEM-EM355 - Måler
2908578

3-fase-energimåler til måling av realeffekt med strømtrafomåler 1 A/5 A i nett opptil 500 V, med S0-utgang, med digital inngang og RS-485-grensesnitt, sertifisert i henhold til MID-direktivet

Go to Product Detail Page for item 2908590
EEM-EM377 - Måler
EEM-EM377 - Måler
2908590

3-fase-energimåler til måling av realeffekt med direktemåling i nett opptil 500 V/80 A, med S0-utgang, Ethernet-grensesnitt, sertifisert i henhold til MID-direktivet

Go to Product Detail Page for item 1219095
EEM-DM357-70 - Måler
EEM-DM357-70 - Måler
1219095

3-fase-energimåler til måling av realeffekt med direktemåling i nett opptil 500 V/63 A, med S0-utgang, med digital inngang, driftstemperatur opptil +70 °C og RS-485-grensesnitt, sertifisert i henhold til MID-direktivet

Go to Product Detail Page for item 1311985
EEM-EM357-EE - Måler
EEM-EM357-EE - Måler
1311985
Electrical Number: 4301191

Dette apparatet er en digital trefase-energimåler egnet for måling av realeffekt med direktemåling i strømnett med ikke mer enn 480 V / 100 A, med 2 impulsutganger, RS-485-grensesnitt og driftstemperaturområde opptil +70 °C, sertifisert i henhold til MID-direktiv.

Nye produkter

DC-energimåler med kalibreringsrettgodkjenning på monteringsskinne

DC-energimåler med kalibreringsrettgodkjenning

Konstruert for ladeinfrastrukturen

Den særdeles kompakte EMpro-DC-energimåleren tilrettelegger for plassbesparende direktemåling av strøm og spenning opptil 650 A / 1000 V DC. Det velkjente RS-485-grensesnittet og kalibreringsrettgodkjenningen er ideelle for avregningsformål i ladeinfrastrukturer.

Viktigste egenskaper

  • Måling av opptil 650 A / 1000 V DC
  • Nøyaktighetsklasse B (EN 50470-3)
  • Mål: 107,2 mm x 116 mm x 67 mm
  • Driftstemperatur: -40 °C … +80 °C
  • SLIP-Interface med OCMF-dataformat
  • Kompensasjon av kabeltap
  • I henhold til VDE-AR-E-2418-3-100

Dine fordeler

  • DC-direktemåling uten omformer, i plassbesparende design
  • Høy pålitelighet grunnet maksimalt tillatt driftstemperatur på +80 °C
  • Forenklet punkt-til-punkt-protokoll med standardisert E-mobilitet-dataformat
  • Kalibreringsrettgodkjenning for avregningsformål
  • Ideell i kombinasjon med CHARX DC-ladekontrolleren

EMpro-energimåler for avregningsformål

Sammenligning av EMpro-energimålere for avregningsformål

EMpro-DC-energimåler
EMpro-AC-energimåler
EMpro-DC-energimåler

EMpro-AC-energimåler

Maksimal inngangsstrøm Direktemåling opptil 650 A DC Direktemåling: 45 A AC (1-faset), 100 A AC (3-faset)
. Strømtransformator: 1 A / 5 A AC (3-faset)
Inngangsspenningsområde 1000 V DC 1-faset: 1 x 184 V ... 276 V
. 3-faset: 3 x 173 V ... 480 V (Ph/Ph) / 100 V ... 276 V (Ph/N)
Kommunikasjonsprotokoll SLIP (Serial Line Internet Protocol) Modbus/TCP
. Modbus/RTU

EMpro-DC-måler for avregningsformål


EMpro-DC-energimåler med kalibreringsrettgodkjenning

De plassbesparende EMpro-DC-energimålerne muliggjør direkte måling av strøm og spenning på opptil 650 A / 1000 V DC for avregningsformål. Den manipuleringssikre designen med data i OCMF-format og kalibreringslogg er ideell for bruk i ladeinfrastrukturen.

Dine fordeler

  • Plassbesparende og nøyaktig DC-direktemåling opptil 650 kW
  • Optimal for avregningsfomål takket være manipuleringssikker elektromekanikk og Firmware
  • Høy pålitelighet takket være utvidet temperaturområde fra -40 til +80 °C
  • Enkel integrering takket være forenklet punkt-til-punkt-protokoll med standardisert datakommunikasjon
  • Ideell i E-mobilitet-ladeprosesser grunnet OCMF-dataformat, kalibreringslogg og samspill med CHARX DC-ladekontrolleren

EMpro-DC-energimålere – fordelene dine i detalj

EMpro-DC-energimåler med symboler for DC-måling opptil 650 kW og nøyaktighetsklasser
EMpro-DC-energimåler med symboler for avregningsformål og kryptering
EMpro DC-energimåler med ikon for temperaturapplikasjonsområde
EMpro-DC-energimåler med symboler for RJ12- og SLIP-protokoll
Topologi for en ladeprosess med likestrøm
EMpro-DC-energimåler med symboler for DC-måling opptil 650 kW og nøyaktighetsklasser

EMpro-DC-energimålere måler effekt opptil 200 kW i henhold til nøyaktighetsklasse C (EN 50470-4) og opptil 650 kW i henhold til nøyaktighetsklasse B (EN 50470-3).
Målingen skjer direkte via en shunt, avhengig av variant også toveis. Takket være de kompakte dimensjonene sparer du verdifull plass i applikasjonen din.

EMpro-DC-energimåler med symboler for avregningsformål og kryptering

EMpro-DC-energimålerne har de nødvendige godkjenningene for bruk i kWh-nøyaktige avregningssystemer.
Den manipuleringssikre designen av maskinvare og Firmware beskytter mot uautorisert tilgang.
Videre registreres de hendelsene i kalibreringsloggen som påvirker avregningen.

EMpro DC-energimåler med ikon for temperaturapplikasjonsområde

EMpro-DC-energimålere gir deg høy pålitelighet og samtidig utvidet temperaturområde:
Til tross for sin kompakte byggeform sørger produktene for effektiv varmeavledning og er egnet for effekter på opptil 650 kW DC ved temperaturer opptil +80 °C.
De kan også uten problemer brukes ved ekstremt lave temperaturer ned til -40 °C.

EMpro-DC-energimåler med symboler for RJ12- og SLIP-protokoll

Det integrierte RS-485-grensesnittet med den forenklede SLIP-protokollen (Serial Line Internet Protocol) tilrettelegger for kommunikasjon av måledata med overordnede styresystemer.
Reduser kablingsarbeidet ved hjelp av RJ12-pluggforbindelsene, som, takket være multippel utførelse, forenkler forbindelsen av flere seriekoblede DC-energimålere.

Topologi for en ladeprosess med likestrøm

Takket være lagring av energidata garanteres permanent sporbarhet av ladeprosesser. I tillegg registreres alle avregningsrelevante hendelser, for eksempel justering av kabelmotstanden, i kalibreringsloggen.
Send avregningsrelevante data i OCMF-format til sikkert identifisert sluttutstyr.
Dra nytte av integrerte nettverksløsninger som består av en CHARX DC ladekontroller, en EMpro likestrømsmåler og andre produkter fra Phoenix Contact.

EMpro-AC-energimåler for avregningsformål


EMpro-AC-energimåler

EMpro-energimålere med MID-sertifisering i henhold til EN 50470 gir deg submetering, nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted.
Målerne samler inn de viktige elektriske parameterene som strøm, spenning, ytelsesfaktorer og effekt samt energiverdier i alle fire kvadranter. Du får slik informasjon om levering, aktiv og reaktiv effekt.
Data videreføres til et primært styresystem, for eksempel et energistyresystem, via vanlige kommunikasjonsgrensesnitt.

Dine fordeler

  • Enkel buss- og nettverkstilknytning via M-Bus-, Modbus/RTU- eller Modbus/TCP-grensesnitt
  • Smal på DIN-skinnen, med byggbredder på bare 17,5 mm eller 72 mm
  • Spar tid og kostnader med varianter for direkte strømmåling opptil 40 A AC eller 80 A AC
  • Datafjerntilgang, -lagring og -eksport ved Ethernet-basert utstyr

EMpro-AC-energimåler – detaljert oversikt over fordelene dine

EMpro AC-energimåler Markedsføringsmotiv med symboler for strømtransformatorinngang, direkte måling og temperaturområde
Oversikt sidetrykket på en EMpro-AC-energimåler i lupevisning
Energimåler med nettverkskabel og symboler for Modbus/RTU, Modbus/TCP og S0-grensesnitt
EMpro-AC-energimåler og EMpro multifunksjonelt energimåleutstyr med symbol for samme Modbus-register
EMpro-AC-energimåler med opplyst display
EMpro AC-energimåler Markedsføringsmotiv med symboler for strømtransformatorinngang, direkte måling og temperaturområde

EMpro AC-energimålere støtter enfaset totråders-, trefaset tretråders- og trefaset firetrådersapplikasjoner og er tilgjengelige som varianter for direkte måling eller strømtransformatorvarianter.
Strøm på opptil 100 A AC kan måles direkte over hele temperaturområdet fra -40 °C til +70 °C. Måleinngangen via strømtransformator kan konfigureres for strømtransformatorer på 1 A eller 5 A, hvor transformatorforholdet kan parametriseres.

Oversikt sidetrykket på en EMpro-AC-energimåler i lupevisning

En nøyaktig enhet som er MID-sertifisert av et eksternt, godkjent organ, gir deg et høyt sikkerhetsnivå.
Det europeiske måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU (MID) skiller mellom nøyaktighetsklassene A, B og C, som tilsvarer klassene 2, 1 og 0,5 i IEC 62053-21.
EMpro-AC-energimålere oppfyller nøyaktighetsklasse C eller 0,5 og er egnet for økte krav i den kommersielle og industrielle sektoren.

Energimåler med nettverkskabel og symboler for Modbus/RTU, Modbus/TCP og S0-grensesnitt

Når de er installert, kan energimålerne kobles sammen i nettverk via vanlige kommunikasjonsprotokoller som Modbus/RTU eller Modbus/TCP og kommunisere direkte med energidatastyringssystemet. Med dette bortfaller den tidkrevende prosessen med direkte avlesning på stedet.
Overvåking av energiverdiene i alle fire kvadranter prioriteres.
Valget av riktig protokoll avhenger av de spesifikke kravene til applikasjonen din.

EMpro-AC-energimåler og EMpro multifunksjonelt energimåleutstyr med symbol for samme Modbus-register

Ulike typer måleinstrumenter brukes i mange sammenhenger. Multifunksjonelle energimålere brukes til måling av innmating, og energimålere med MID-godkjenning brukes til avregning.
Kort sagt snakker produktene fra Phoenix Contact et felles språk når det gjelder energimåling, fordi Modbus-registrene til energimålerne er basert på det multifunksjonelle energimåleutstyret EMpro. Dette sparer programmeringsarbeid og i siste instans ekstra kostnader.

EMpro-AC-energimåler med opplyst display

Dataene skal kunne leses av uten problemer under de korrekte bruksbetingelsene i henhold til EN 50470-1.
Det bakgrunnsbelyste LCD-displayet på våre EMpro-AC-energimålere viser alle elektriske parametere og konfigurasjonsparameterne som er tilgjengelige via displaysidene.
Ytterligere konfigurasjonsparametere kan konfigureres via kommunikasjonsgrensesnittet.
Fire mekaniske knapper på fronten brukes til datakontroll og programmering.

Eksempler på bruksområder for EMpro-energimålere for avregningsformål


Interaktiv Image Map: Eksempler på bruksområder for AC- og DC-energimålere
Lagre energi og hente den ut etter behov
Overskuddsstrøm fra solenergi, vindkraft osv. mellomlagres i batteriakkumulatorer og kan brukes etter behov. En lagringscontainer gir mye strøm på liten plass og kan lades og utlades raskt takket være intelligent batteristyring. Energimålere overvåker lade- og utladningsprosessene og skiller mellom tilførsel og forbruk.
Ladeinfrastruktur og lastkontroll i parkeringshus
Vanligvis installeres AC-ladeeffekter på 11 til 22 kW og DC-ladeeffekter fra 50 kW. I halvoffentlige områder lades elkjøretøyer med opptil 22 kW AC når de står parkert i lengre perioder. Ladepunkter med over 50 kW DC tilbys for kortere ladetider. Energiovervåkingssystemet måler belastningen på nettet. Laderegulatoren bruker dataene til lastkontroll for å utnytte den tilkoblede lasten optimalt og unngå overlast.
Individuell avregning på jernbanestasjoner
Mellom jernbaneoperatører og andre eiere som for eksempel tilbyr innkjøpsmuligheter og er aktive innen gastronomi, må samtlig energiforbruk avregnes i samsvar med MID: etter generelt forbruk (belysning, rulletrapper, varme, ventilasjon og klimatisering), etter individuelt forbruk (backshop, restaurant, gatekjøkken) og etter transportmidler (for eksempel elektriske anlegg for oppvarming av penser). Målerne er vanligvis koblet til energidatastyringssystemet via et feltbussgrensesnitt, noe som eliminerer behovet for direkte avlesninger på stedet.
Forbruksovervåking i utleieleiligheter
Det aktuelle energiforbruket i et hus eller en leilighet skal alltid kunne leses av. Hvor mye elektrisk energi trenger ladestasjonen min? Hvor mye annen energi trengs? Energimålere i serieinstallasjonsformat, også kjent som mellommålere, er fast installert i fordelingsboksen og registrerer energiforbruket i de enkelte områdene.
Energistyring av offentlige bygninger
Stigende energikostnader, stramme budsjetter og klimabeskyttelse krever effektiv bruk av energi i offentlige anlegg. Mangfoldet av bygninger og deres energisituasjon gjør energistyringen kompleks. Digitalisert energiovervåking med energimålere for avregningsformål i samsvar med MID-direktiv 2014/32/EU, målere og programvare gir en optimal løsning.
Skreddersydd avregning i hoteller, butikker og restauranter
Bygningene blir stadig mer komplekse, og det kreves individuell avregning mellom hotelloperatører, gjester og eksterne serveringssteder. Forbruket i ladestasjoner i garasjer under bakkeplan må fastsettes, og strøm fra egne solceller må avgrenses. Forbruk for eksterne cateringtjenester skal faktureres. Energimålere i samsvar med MID 2014/32/EU brukes til fakturering i samsvar med skattereglene.
Styring av ladeprosesser i infrastrukturen for E-mobilitet
Når ladeinfrastrukturen utvides, vil det bli installert ladeeffekter fra 11 til 22 kW for vekselstrøm og fra 50 kW for likestrøm. Offentlige ladestasjoner krever korte ladetider med høy ladeeffekt for en rask videre reise. Hurtiglading starter på 50 kW og inkluderer High Power Charging (HPC) fra 150 kW likestrøm. Energiovervåkningssystemet måler nettbelastningen, og laderegulatoren bruker disse dataene til lastkontroll for å optimalisere bruken av den tilkoblede lasten og unngå overlast.
Produksjonsmaskiner i industribedrifter
I produksjonen finnes det små forbrukere, alt fra belysning og motorer til store forbrukere som sprøytestøpemaskiner. Tilstandsovervåking øker energieffektiviteten og forbedrer CO2-fotavtrykket. Det er først og fremst energiverdiene i alle fire kvadranter som observeres. I fremtiden vil man satse på likestrømsnett, som muliggjør større energieffektivitet.
Åpenhet i datasentre
Datasentre leverer IT-komponenter uten avbrudd og sikrer produktivitet gjennom redundans. Komplekse strømforsyningssystemer, UPS-systemer og nødstrømsanlegg brukes til dette formålet. Økende datamengder krever høy tilgjengelighet helt frem til styring av kostnadspunkter. Energimålere i henhold til MID-direktiv 2014/32/EU skaper transparens og brukes til avregningsrelaterte oppgaver.
Skreddersydd fakturering på flyplasser
Alt energiforbruk mellom flyplassoperatøren og ulike eiendommer som butikker, restauranter, kontorer og hoteller må avregnes i samsvar med MID: fra generelt forbruk (belysning, rulletrapper, varme, ventilasjon, klimatisering, bagasjehåndtering, asfaltbelysning) til individuelt forbruk (restauranter, kontorer). Avregningsrelevante data må behandles raskt og gjøres tilgjengelig via Ethernet-grensesnittet.
Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring

Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking