Energimålere for avregningsformål gir deg nøyaktig beregning av energidata per kostnadssted. EMpro-AC-energimålere med MID-godkjenning samler inn alle viktige elektriske parametere som strøm, spenning, effektfaktorer og effekt samt energiverdier i alle fire kvadranter.
EEM-XM357
-
Måler
1674511
Trefase-energimåler med direktemåling opptil 100 A AC, Modbus/RTU-grensesnitt, to pulsutganger, 4 tariffer (via Modbus), driftstemperatur opptil +70 °C, sertifisert i henhold til MID-direktivet. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Direkte strømmåling opptil 100 A AC over hele temperaturområdet fra -40 til +70 °C
Overholdelse av nøyaktighetsklasse C iht. EN 50470-3 og 0,5 iht. IEC 62053-21
Enkel, intuitiv betjening og avlesing via bakgrunnsbelyst LCD-skjerm
Enkel buss- og nettverkstilknytning via Modbus/RTU- eller Modbus/TCP-grensesnitt
Modbusregister basert på EMpro multifunksjonelt energimåleutstyr