IoT-basert energimanagement i produksjonen

Mennesker i samtale foran en glassvegg med notislapper

Mer effektiv bruk av energien er en sak for teamet. For å kunne implementere alle deltaktige områder på en både fornuftig måte, og en måte som skaper begreistring, må energiforbruket klargjøres oversiktlig og lett forståelig. De IoT-kompatible energimålerne EMpro og de intuitive, fleksible funksjonene i den IoT-baserte Energy Management Service – powered by Proficloud.io bidrar til en enkel, skybasert datauthenting samt målrettet informativ visualisering.

Utfordring


Produksjonshall i produksjon

Åpenhet om energidata for å kunne utlede tiltak

Energiforbruk pr. monteringsgruppe skal bli mer synlig, for det første til aktive produksjonstider og for det andre i standbytider, etter produksjonsslutt eller i helger.

Energiforbruk i aktive og passive tider

  • Sammenligning av energiopptak i aktive og passive tider
  • Fastsettelse av andelsmessig energiforbruk i den passive tiden

Energiforbruk ved ulike monteringstider

  • Sammenligning av energiforbruket i en monteringsgruppe til forskjellige monteringstidspunkter i sammenheng med de forskjellige produksjonstallene

Energiforbruk pr. fremstilt stykke

  • Sammenligning av antall produserte enheter med energiforbruket (kWh)
  • Energiforbruk per produsert stykk (CO2-utslipp per stykk)

Optimalisere innkoblingsmanagement

  • Erkjennelse av belastningstopper
  • Avled tiltak for å optimalisere innkoblingsmanagementet

Vår løsning


IoT-egnede energimålere EMpro i automasjonskapet

De IoT-kompatible energimålerne leverer dataene automatisert direkte til Proficloud.io

Med IoT-kompatible EMpro-energimålere direkte inn i skyen Automatisert dataoverføring til Proficloud.io

For å vise energiforbruket til forskjellige monteringsgrupper mer transparent har Phoenix Contact i Blomberg utstyrt et produksjonsområde med IoT-kompatible EMpro-energimålere. Energimåleutstyret kobles direkte til IoT-skyen via Ethernet-grensesnittet ved hjelp av Plug-and-Play og overfører automatisk måledataene til Proficloud.io fra Phoenix Contact.

På et produksjonsområde finnes det forskjellige monteringsgrupper. Hver gruppe har igjen flere produksjonsanlegg. Totalt ble 72 enheter installert.

Fordelene ved IoT-basert energimanagement

  • Enkel og rask ettermontering av energimåleteknikken grunnet IoT-kompatible EMpro-energimålere som kan tilkobles IoT-skyomgivelsene direkte via Ethernetgrensesnitt, gjennom Plug-and-Play
  • Med minimalt arbeid kan energimanageren samle inn energidata og gjøre disse grafisk synlige umiddelbart, uten programmering og uten fagkunnskaper
  • Sporing av energidata og karakteristikker gir muligheten til å utforme produksjonen mer effektivt
  • Kontinuerlig forbedringsprosess grunnet full transparens i energidataene og dermed mulighet for å oppdage effektivitetspotensialer

Automatisert dataoverføring til Proficloud.io Prinsipiell visning av systemtopologi

Systemtopologi i energimanagement i produksjonen

Applikasjonseksempel IoT-basert energistyring

Brukeren bruker Energy Management Service - drevet av Proficloud.io på en PC

Energistyringstjenesten - drevet av Proficloud.io

Energy Management Service - powered by Proficloud.io fokuserer på spesialister på energistyring som brukere og er skreddersydd nøyaktig til deres behov. Med en enkel, intuitiv design gir tjenesten et fleksibelt funksjonsspekter innen visualisering av elektrisk energi og effektdata for overvåking, analysering og evaluering av disse dataene.
Dermed støtter Energy Management Service – powered by Proficloud.io energimanagere delvis i kontrolltrinnet av den såkalte PDCA-syklusen (Plan, Do, Check, Act) etter den internasjonale standarden ISO 50001:2018 (Energimanagementsystemer – krav med veiledning for bruk).

Fasit


EMpro og Energy Management Service - drevet av Proficloud.io

Systemisk totalpakke for bærekraftig energistyring

Sammen med de IoT-kompatible EMpro-energimålerne tilbyr Energy Management Service – powered by Proficloud.io en systemisk totalpakke for digitalisert, fremtidsegnet energimanagement.
Systemet forener fordelene ved Industrielt Tingenes Internett, velprøvd måleteknikk og Smart Services, som stadig videreutvikles.
Den automatiserte dataoverføringen til Proficloud.io, høy brukervennlighet og intuitiv menyføring gjør arbeidet til de ansvarlige for energimanagement meget effektivt. Visualiseringer med klar formålsorientering gir målrettet oversikt.