Energimåling i kun tre trinn:
Sett opp kommunikasjonsgrensesnitt, velg strømnettype, still inn måleinngang. I bare tre trinn er EMpro-målerne ferdig konfigurert og integrert i nettverket. Installasjonsassistenten starter automatisk etter at enheten er koblet inn første gang. Som alternativ foretar du basiskonfigureringen brukerstyrt via betjeningsknappene på enheten.
Multifunksjonell energimåler med integrert Modbus/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).