Multifunksjonell energimåler med integrert Modbus/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V.
DownloadsProdukttype | Energimåleutstyr |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III (300 V) |
Forurensningsgrad | 2 |
Galvanisk skille | IEC 61010-1 (Overspenningskategori III ved 300 V ACOverspenningskategori II ved 600 V AC) |
IEC 61010-1 (Overspenningskategori III ved 300 V ACOverspenningskategori II ved 600 V AC) | |
IEC 61010-1 (Målekategori III ved 300 V ACMålekategori II ved 600 V AC) | |
Prøvespenning | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 10 VA |
Nettype | 3-faset (3- eller 4-leder), 2-faset (2-leder) og 1-faset (1-leder) |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
Effektopptak | ≤ 4 W |
Merkefrekvens | 50 Hz ... 60 Hz (AC sinus) |
Generelt | |
Måleprinsipp | Sann-effektivverdimåling (TRMS) |
Målestørrelse | AC sinus (50/60 Hz) |
Registrering av oversvingninger | opp til 63. harmoniske |
Beskrivelse av inngang | Digital inngang iht. IEC/EN 61131-2 (type 3) |
Antall | 1 |
Inngangssignal spenning | 24 V DC |
Inngangssignal spenning | 0 V DC ... 30 V DC |
Inngangssignal strøm | 2 mA ... 15 mA |
Sikring | 250 mA (hurtig) |
Måle: Spenning | |
Betegnelse inngang | Spenningsmåleinngang V1, V2, V3 |
Inngangsspenningsområde direkte | 35 V AC ... 690 V AC (Fase/fase) |
20 V AC ... 400 V AC (Fase/nøytralleder) | |
Inngangsspenningsområde via eksterne omformere | 60 V AC ... 2000000 V AC (primær) |
60 V AC ... 400 V AC (sekundær) | |
Overspenningsbelastning | 760 V AC (Fase/fase) |
Nøyaktighet | 0,2 % |
Effektopptak | < 2 VA |
Måle: Strøm | |
Betegnelse inngang | Strømmåling I1, I2, I3 |
Inngangsstrøm | 1 A (sekundær) |
5 A (sekundær) | |
Strømmåleområde | 1 A ... 20000 A (primær) |
Overstrømbelastning | 6 A (Imax) |
Reaksjonsterskel for nominell måleområdeverdi | 10 mA (1 A) |
50 mA (5 A) | |
Nøyaktighet | 0,2 % |
Strømoverlast | 50 A i 1 s |
Effektopptak | < 0,5 VA |
Måle: Effekt | |
Nøyaktighet | 0,5 % |
Aktiv energi (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
Reaktiv energi (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
ANSI C12.20 | Klasse 0,5 S |
Beskrivelse av utgang | Digital utgang iht. IEC/EN 61131-2 (type 3) |
Antall | 1 |
Utgangssignal strøm | ≤ 100 mA |
Utgangssignal spenning | 24 V DC |
Sikring | 250 mA (hurtig) |
Strøm / spenning / forsyning | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 10 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Strøm / spenning / forsyning | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Data: Nettverksgrensesnitt | |
Kommunikasjonsprotokoll | Modbus/TCP |
REST | |
Tilkoblingstype | RJ45 |
Bredde | 90 mm |
Høyde | 90 mm |
Dybde | 71,9 mm |
Omgivelsesforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP40 (Display) |
IP20 (Hus) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ikke kondenserende) |
CE | |
Betegnelse | CE |
Sertifikat | CE-samsvar |
CE | |
Betegnelse | UKCA |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
CE | |
Betegnelse | UL, USA / Canada |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL-data | |
Driftstype | Innendørs bruk |
UL-data | |
Driftstype | Innendørs bruk |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | Monteringsskinne vannrett |
Artikkelnummer | 2907983 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | CK4C21 |
Katalogside | Side 203 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626260532 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 446,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 260 g |
Tolltariffnummer | 90303100 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS-9.0 | 27142330 |
ECLASS-10.0.1 | 27142330 |
ECLASS-11.0 | 27142330 |
ETIM 8.0 | EC002301 |
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år |
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |